Diğer konular

Tahrik çözümünüz için uygun ürün seçenekleri

Uygulamanızın gereksinimlerini, size özel tahrik çözümleriyle gerçekleştiriyoruz. Zorlu ortam koşulları, özel güvenlik gereksinimleri veya ülkeye özel sertifikalar, tahrik teknolojisinin karşılaması gereken çok sayıda gereksinimden sadece birkaçıdır.

Teklifimiz, sadece ürünün ötesine geçer: NORD; sağlam teknik bilgi birikimi, kapsamlı sektör deneyimi ve tutarlı uygulanabilirlik sunar. Bu sayede, gereksinimlerinizi güvenilir bir şekilde karşılayan ve günlük kullanımda kendini kanıtlayan tahrik çözümleri ortaya çıkar.

AS-Interface sistemleri

NORD, mevcut ASi sistemlerinin modernizasyonu veya artık mevcut olmayan tahrik elektroniğinin yerine geçmesi için mevcut ASi Bus sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen esnek tahrik çözümleri sunuyor. Tak-çıkar özellikli Tak ve Çalıştır çözümler; hızlı devreye alma, yüksek sistem kullanılabilirliği ve mevcut sistemlerle tam uyumluluk sağlar.

Patlamaya karşı korumalı tahrik çözümleri

NORD DRIVESYSTEMS, patlamaya karşı korumalı tahrik ünitelerinin onlarca yıllık deneyime sahip sertifikalı bir üreticisidir. NORD DRIVESYSTEMS'in Bölge 1, 2, 21 ve 22 için patlamaya karşı korumalı tahrik üniteleri, birçok endüstriyel sektörde kullanılır. NORD, patlamaya karşı korumalı tahrik üniteleri, motorlar, invertörler ve tahrik sistemleri tedarik eder.

Uluslar arası verimlilik yönetmelikleri

Endüstriyel uygulamalardaki elektrikli tahrikler, gereken toplam enerjinin % 70'ini tüketir. Burada birçok şirket için büyük bir optimizasyon potansiyeli oluşur. NORD DRIVESYSTEMS, dünya genelindeki mevcut tüm verimlilik yönetmeliklerive normları bilgi sağlar.

CFC open-loop Injection kontrolü

Yenilikçi bir yöntem, dinamik uygulamalar için de enkodersiz kontrolünönünü açıyor ve bununla birlikte, yüksek aşırı yük kapasitesi ve dinamikleriyle öne çıkıyor. CFC open-loop Injection kontrolü, tüm NORD sabit mıknatıslı senkron motorların kontrolü için uygundur.

Korozyon koruması

NORD, hangi çevresel etkilere maruz kalırsa kalsın uygulamanız için doğru yüzey korumasına sahiptir. İç veya dış mekanlarda, yıkama veya açık deniz koşullarında tahrik çözümleri için maksimum dayanıklı, uzun ömürlü korumayı garanti ediyoruz.

NXD BASIC® ve NXD tupH®

NXD yüzey kaplaması , alüminyum için özel olarak geliştirilmiştir. Bu kaplama, alüminyum yüzeyleri korozyona karşı çok dirençli hale getirir ve bununla birlikte, zorlu kurulumlar ve yıkama uygulamalarındaki ekstrem koşullar için alüminyum bileşenlerin güçlü yanlarından yararlanır.

Size verdiğimiz söz:
Our Solution. Your Success.

Uygulamalarınızın başarılı bir şekilde tasarlanmasında sizi desteklememizi sağlayan özelliklerimiz:

  • Yüksek sektör uzmanlığı – Sektör uzmanlarımız ve uygulamaya özel bilgi birikimimizle tahriklerin tasarımı, hesaplanması ve seçiminde
  • Kişiye özel proje danışmanlığı – İlk konseptten tasarım aşamasına ve devreye almaya kadar
  • Kapsamlı ürün modülleri – Çok farklı gereksinimleri karşılamak için özelleştirilmiş tahrik sistemlerinin oluşturulabileceği
  • Dünya genelinde servis – 80'den fazla ülkeye yayılan global ağımızla.

Özel çözümler? Esnek ürün modülü sistemimizi keşfedin

Bir şeyleri hareket ettirmeniz gereken her yerde size özel olarak hazırlanmış tahrik bileşenleri ve sistemleri sunuyoruz. Taşımak, karıştırmak, kaldırmak veya indirmek fark etmez, her hareket için mümkün olduğunca verimli ve güvenli bir tahrik ünitesi gereklidir.

Tahrik modülü sistemimiz, uygulamanızın gereksinimlerini gerçekleştirebileceğiniz temeli oluşturur. Bu sırada, size yüksek esnekliğe sahip elektronik tahrik teknolojimizin kapsamlı bir ürün modülünü sunuyoruz. Uygulamanız için ekonomik ve teknik açıdan en iyi tahrik çözümünü gerçekleştirebilmemiz için size kişisel danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Gereksinimler değişiyor ve biz de bu değişime aktif olarak ayak uyduruyoruz. Servis hizmetlerimiz gibi tahrik bileşenlerimizi de sürekli olarak geliştiriyoruz. Örneğin myNORD müşteri portalımızdaki ürün yapılandırıcımız da buna dahildir. Müşterilerimize teknik, ekonomik ve ekolojik açıdan ilerlemelerini sağlayacak çözümler sunuyoruz.

Bizimle iletişime geçin