NORD tahrik üniteleriyle AS-I sistemleri

Asi-sistemleri için NORD ile güçlendirmeyi gerçekleştirin

Aşağıdaki sorun size tanıdık geliyor mu?

Artık mevcut olmayan bir tahrik elektroniğinin yedeğini mi arıyorsunuz veya mevcut bir ASi sistemini modernize etmek mi istiyorsunuz?

NORD, hem güçlendirme projeleri kapsamında hem de çalışma devam ederken mevcut ASi bus sistemlerinize esnek bir şekilde eklenebilen ve sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen tahrik çözümleri sunar.

NORDAC LINK ve NORDAC FLEX desantral tahrik elektroniği; hızlı devreye alma, yüksek sistem kullanılabilirliği ve mevcut sistemlerle tam uyumluluk sağlayan tak ve çalıştır çözümlerdir. NORD, bu sayede ASi bus sistemlerinizi ekonomik bir şekilde modernize etmenize ve geleceği güvence altına alarak çalıştırmanıza destek olur.

Broşürü indir

AS-I sistemlerinin avantajları

Kurulum için harcanan efor, devreye alma süreleri ve bakım maliyetleri genellikle belirleyici faktörlerdir. Özellikle desantral tahrik çözümlerinde ve çok sayıda sensör ve aktüatör içeren uygulamalarda kablolama karmaşık ve hatalara açık olabilir.

AS-I (Asi), bu konuda etkin bir çözüm sunar: En düşük alan seviyesi için akıllı bir Fieldbus sistemi olarak, sensörlerin ve aktüatörlerin bağlantısını önemli ölçüde basitleştirir. Veriler ve enerji, gerekli kablolama miktarını önemli ölçüde azaltan iki telli bir profil kablo aracılığıyla birlikte aktarılır. Düşük enerji ihtiyacı olan katılımcılar doğrudan akımla beslenebilir.

Sistemin basit topolojisi sayesinde bileşenler esnek şekilde entegre edilebilir ve genişletilebilir, bu nedenle ASi'deki dönüştürme işlemleri ve ASi'ye donanım eklenmesi sorunsuz şekilde mümkün olur. Otomatik adresleme ve teşhis fonksiyonları, devreye alma işlemlerini ve devam eden çalışmayı da kolaylaştırır. Bu sayede, AS-I sistemleri özellikle desantral tahrik çözümlerindeki zaman ve malzeme ihtiyacını azaltır ve potansiyel hata kaynaklarını asgariye indirir.

Asi uygulamalarını NIRD ile güvenilir şekilde entegre edin

NORD'un tahrik teknolojisi ile sistem entegrasyonu çok kolay şekilde gerçekleşir. NORDAC LINK ve NORDAC FLEX, yerleşik ASi ile frekans invertörleri olarak esnek bir şekilde kullanılabilir. ASi yerleşik NORDAC LINK motor yol vericisi de ASi V2.0 ve ASi V3.0 desteği sayesinde mevcut sistemlere de sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Tak ve çalıştır çözümler olarak, çalışma devam ederken de mevcut sistemlerde ASi güçlendirmesi için mükemmel şekilde uygundur.

NORD'un elektronik tahrik teknolojisi ile elde edeceğiniz güçlendirme avantajları

  • Dünya çapında kullanılabilirlik ve destek
  • Havalimanı ve depo sektöründe dünya çapında uzmanlık
  • Tak-çıkar özellikli, standartlaştırılmış tak ve çalıştır çözümler
  • Proje planlaması sırasında danışmanlık ve destek
  • Özelleştirilmiş yapılandırılabilirlik ve fonksiyonel genişletme olanağı
  • 22 kW'a kadar desantral tahrik elektroniği
  • V2.0 ve V3.0 AS-I standardını destekler
  • Mevcut sistemlere basit ekleme

NORD'un yerleşik ASi arayüzlü elektronik tahrik teknolojisi

NORDAC LINK SK 155E –
Motor yol vericler

  • Duvara monte
  • Standartlaştırılmış geçmeli bağlantılar
  • Serbestçe yapılandırılabilir
  • Modüler yapı tarzı
  • Güç aralığı: 0,06 – 3,0 kW

NORDAC LINK SK 250E –
Frekans invertörleri

  • Duvara monte
  • Standartlaştırılmış geçmeli bağlantılar
  • Serbestçe yapılandırılabilir
  • Modüler yapı tarzı
  • Güç aralığı: 0,37 -7,5 kW

NORDAC FLEX SK 200E –
Frekans invertörleri

  • Motor ve duvara monte
  • Direkt kablolama veya standartlaştırılmış geçmeli bağlantılar
  • Fonksiyonel uyarlamalar
  • Çok kompakt, yerden tasarruf sağlayan tasarım
  • Güç aralığı: 0,25 – 22 kW

Slave profillerine genel bakış

NORD'un tahrik elektroniğine entegre edilmiş çeşitli ASi Slave profilleri, mevcut ASi sistemlerine hızlı ve uyumlu entegrasyona olanak sağlar. Aşağıdaki genel bakış, planlamanız ve sistem entegrasyonunuz için kompakt bir şekilde özetlenerek, desteklenen V3.0 ve V2.0 sürümlerinin temel teknik yönlerini gösterir.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Slave profili S − 7.A S − 7.0
G/Ç kodu 7 7
ID kodu A 0
Harici ID kodu 1/2 7 F
Adres 1A − 31A ve 1B − 31B
(Teslimat durumu: 0A)
1 − 31
(Teslimat durumu: 0)
Çevrim süresi Slave → Master ≤ 10 msn
Master → Slave ≤ 21 msn
≤ 5 msn
Referans verilerinin sayısı (BUS G/Ç) 4I / 40 4I / 40

Güçlendirme projeleri için çözümünüz

Donanım ekleme veya sistem genişletmesi fark etmez, ASi arayüzlü desantral frekans invertörlerimiz ve motor yol vericilerimiz mevcut sistemler için esnek olanaklar sunar.

Tm bilgileri broşürümüzde kompakt bir şekilde bulabilirsiniz.

Şimdi ücretsiz indirin

Sektör uzmanlarımızla iletişime geçin

NORD Asi cihazları, NORDAC LINK ve NORDAC FLEX frekans invertörleri ile kanıtlanmış fonksiyonelliğe ve basit entegrasyona sahip cihazlar sunar. Mevcut sistemleri modernize etmek veya yeni projeler için standart bir çözüm olarak mükemmel şekilde uygundur. Doğru tahrik çözümünü bulmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Bizimle iletişime geçin.

NORD Servisleri

Tasarım ve mühendislik

Tahrik tasarımı artık çok kolay
NORD modüler sistemimizin sunduğu kapsamlı ürün çözümleri ile müşterilerimizin neredeyse tüm uygulamaları gerçekleştirilebilir. Ancak, çok fazla seçenek de bir bilgi seline dönüşebilir. Dijital self servis veya kişisel danışmanlık fark etmez: Tahrik seçimi konusunda sizi destekliyor ve sizin için mümkün olan en iyi tahrik sistemini nasıl bulacağınızı gösteriyoruz.

Modernizasyon ve genişletme

En gelişmiş teknoloji
Tahrik ünitenizin modernizasyonu; daha yeni bir teknolojiye geçmeyi, verimliliği artırmayı ve bununla birlikte CO₂ ayak izini azaltmayı sağlar. Teknik ilerlemeden faydalanın ve tahrik teknolojinizi güncel duruma getirin! NORD ile neyin önemli olduğunu bilen uzman ve deneyimli bir ortağınız var.

NORD ECO hizmeti

Tasarruf potansiyelinizi keşfedin
NORD ECO Box ile sisteminizin ayrıntılı tüketim verilerini öğrenebilir ve sonuç analiziyle, enerji ihtiyacınızı düşürme olanaklarını belirleyebilirsiniz.