CFC open-loop Injection kontrolü

Enkodersiz senkron motorların güçlü kontrolü

Yenilikçi bir yöntem, dinamik uygulamalar için de sensörsüz kontrolün önünü açıyor. CFC open-loop Injection kontrolü ile NORD, enkoder geri beslemesi olmayan sabit mıknatıslı senkron motorlara sahip tahrik sistemlerini bir üst seviyeye taşıyor. Bu yöntem, yüksek aşırı yük kapasitesi ve dinamikleri ile öne çıkıyor.

CFC open-loop Injection kontrolü size sağladığı avantajlar

Yüksek maliyet verimliliği

  • Bir enkoder gerekli değildir. Bu sayede malzeme ve kurulum maliyetleri azalır.
  • Yöntem, özellikle kısmi yük aralığında yüksek enerji verimliliği sağlar.
  • Dinamik uygulamalarda motorlar daha küçük boyutlandırılabilir.

Hızlı devreye alma

  • Bir enkoderin devreye alınması gerekli değildir.
  • Çözüm, akıllı kontrol yöntemi sayesinde tak ve çalıştır yöntemiyle hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale gelir.

Optimum aşırı yük kapasitesi ve yüksek dinamikler

  • Yol alma süreci % 150 aşırı yükle gerçekleşir.
  • NORD'un enjeksiyon yöntemi, daha kısa rampa süreleri sayesinde daha dinamik hızlanma sağlar.

Sürdürülebilir çözüm

  • Kompakt tasarım, düşük ağırlık ve yüksek enerji verimliliği, CFC open-loop Injection kontrollü tahrik sistemlerini sürdürülebilir bir çözüm haline getirir.

Sık yük değişimi olan uygulamalar için idealdir

  • Yöntem; konveyör teknolojisi, paketleme, üretim, vb. alanlardaki uygulamalar için idealdir.

Ürünlerimiz

CFC open-loop Injection kontrolü, tüm NORD sabit mıknatıslı senkron motorların kontrolü için uygundur. Yöntem, şu an iki frekans invertörü için standart olarak mevcuttur. Gelecekte, tüm NORD frekans invertörleriyle birlikte teklif edilecek.

NORDAC ON+

  • Güçler: 0,37 - 3,00 kW
  • Desantral frekans invertörü
  • Çoklu protokol Ethernet arayüzü ile basit sistem entegrasyonu
  • Tak ve çalıştır ile hızlı devreye alma
  • CFC open-loop Injection, Firmware 1.3'ten itibaren mevcuttur

NORDAC PRO SK 500P

  • Güçler: 0,25 - 160 kW
  • Kontrol panosu kurulumu için frekans invertörü
  • Çoklu protokol Ethernet arayüzü ile basit sistem entegrasyonu
  • USB arayüzü üzerinden gerilimsiz parametreleme
  • CFC open-loop Injection, Firmware 1.4'ten itibaren mevcuttur

IE4 senkron motorlar

  • Güçler: 1,1 – 5,50 kW
  • IE4 verim sınıfı
  • Dünya genelinde onaylar ve kabuller

IE5+ senkron motorlar (TENV)

  • Güçler: 0,35 - 2,20 kW
  • En yüksek IE5+ verim sınıfı
  • Tüm ayar aralığı boyunca sürekli yüksek verim
  • Fansız, hijyen dostu tasarım, opsiyonel olarak NXD yüzey koruması ile tamamlanabilir
  • Dünya genelinde onaylar ve kabuller

IE5+ senkron motorlar (TEFC)

  • Güçler: 0,35 - 11,00 kW
  • en yüksek IE5+ verim sınıfı
  • Tüm ayar aralığı boyunca sürekli yüksek verim
  • Dünya genelinde onaylar ve kabuller

DuoDrive

  • Güçler: 0,35 - 3,0 kW
  • IE5+ motor ve 1 kademeli helisel redüktör ile entegre redüktörü motor konsepti
  • Yüksek sistem verimi
  • Hijyen dostu tasarım, opsiyonel olarak NXD yüzey koruması ile mevcuttur

CFC open-loop Injection kontrolü nasıl çalışır?

Enjeksiyon tabanlı hız kontrolü, senkron motorların devrini ve torkunu enkoder olmadan da hassas bir şekilde kontrol eden bir vektör kontrol yöntemidir. Senkron motorlardaki rotor konumunu belirlemek için motorun sargı sistemine akım sinyalleri enjekte edilir. Buradan elde edilen geri bildirimlerden mevcut rotor konumu güvenilir bir şekilde türetilebilir.

NORD'dan motor kontrolü hakkında daha fazla bilgi edinin

CFC open-loop Injection kontrolü hakkında daha fazla bilgi mi edinmek istiyorsunuz? NORD'un modüler ürün sisteminde sunduğu enkoder geri beslemeli ve enkoder geri beslemesiz diğer kontrol yöntemleriyle mi ilgileniyorsunuz? Uygulamanız için hangi motor kontrolünün en uygun olduğunu ve bunu en iyi nasıl entegre edeceğinizi mi bilmek istiyorsunuz?

Uzmanlarımız, sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır. Bizimle iletişim kurmanızı bekliyoruz!