IE4 senkron motorlar

Senkron motor

  • 1.1 kW - 5.5 kW
  • Dünya çapında onaylar ve kabuller
  • Verimlilik sınıfı IE4
  • Tüm ayar aralığı boyunca sabit yüksek verimlilik

Optimum toplam sahip olma maliyeti için yüksek verimlilik

Kalıcı mıknatıs teknolojisi sayesinde, NORD’un standart senkron motorları IE4 verimlilik sınıfına uygun olarak yüksek verimlilik sağlar. Neredeyse sabit kalan motor devri, uygulama kontrolünü kolaylaştırır. NORD senkron motorları, modüler ürün sistemindeki tüm redüktörler ve frekans dönüştürücülerle uyumludur; bu sayede işletme maliyetlerini düşüren çözümler için esnek kombinasyonlar oluşturulabilir.

  • IE4 verimlilik sınıfı
  • Verimlilik, yükten bağımsız olarak elde edildiğinden, varyant sayısını azaltmak için idealdir
  • Tüm NORD bileşenleriyle esnek bir şekilde birleştirilebilir, böylece her bir özel uygulamaya uyarlanabilir

Ürün versiyonları

  • Fren (BRE+), gürültü azaltmalı fren (NRB1/2), yardımcı üfleme fanı (F)
  • Esnek gereksinimleri karşılayan enkoder seçimi
  • 3 adet PTC termistör (TF), 3 adet termal emniyet devresi (TW), yoğuşma önleyici ısıtıcı (SH) ve çeşitli fan tasarımları aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar
  • Tak ve çalıştır özelliği için motor konektörü (MS)
  • Modüler ürün sisteminden geniş seçenek yelpazesi

Ürün özellikleri

  • Dünya çapında kullanım
  • Verimlilik sınıfı IE4
  • Yükten bağımsız olarak verimlilik sağlandığından, varyant sayısını azaltmak için idealdir
  • Tüm NORD bileşenleriyle esnek bir şekilde birleştirilebilir, böylece her bir özel uygulamaya uyarlanabilir

B5000 - Montaj Talimatlarını İçeren El Kitabı - Senkron Motorlar (PMSM)


B5000 - Montaj Talimatlarını İçeren El Kitabı - Senkron Motorlar (PMSM)
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

M5000 - Katalog - IE5+ senkron motorlar


M5000 - Katalog - IE5+ senkron motorlar
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI60-0001 - Ürün bilgisi - IE4, IE5 senkron motorlar


TI60-0001 - Ürün bilgisi - IE4, IE5 senkron motorlar
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C210103 - Uygunluk Beyanı (CE) - Senkron motorlar


C210103 - Uygunluk Beyanı (CE) - Senkron motorlar
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C261004 - UL Sertifikası - NORD Senkron Motorlar


C261004 - UL Sertifikası - NORD Senkron Motorlar
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları
seri

Önemli Duyuru:

Product is available in series production

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Planlayın. Geliştirin. Modernize edin.

Sistemlerinizi uzun vadede güvenilir bir şekilde planlamanıza yardımcı olmak amacıyla, tüm ürün nesillerine bir yaşam döngüsü durumu atıyoruz. Burada, her bir aşamanın ne anlama geldiğini ve her aşamada hangi hizmetlerden yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Alın

Uygulama desteğiniz için NORD araçları

Yazılım araçlarımız, verilerimiz ve işlevlerimiz, NORD tahrik çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanızı kolaylaştırır. Şu anda seçtiğiniz ürün için uygun modülleri burada bulabilirsiniz. Merak ettiniz mi? O halde Yazılım bölümümüzde uygulama desteğimizin sunduğu tüm seçenekleri keşfedin.

NORDCON

NORD, NORDCON Windows uygulaması ve NORDCON Mobile uygulaması ile devreye alma ve tahrik optimizasyonu için doğru aracı sunuyor. Her iki uygulama da elektronik tahrik sistemlerine kolay erişim, kolay parametre yönetimi ve kapsamlı arıza teşhisine olanak sağlar.

Tahrik çözümünüz için hizmetimiz

İlk proje planlamasından devreye almaya kadar size destek oluyor ve bireysel ihtiyaçlarınıza özel uzun vadeli destek sunuyoruz. Aşağıda ürün yelpazeniz için en önemli hizmet konularını bulabilirsiniz. Aradığınızı bulamadınız mı? O zaman kapsamlı hizmet bölümümüzüziyaret edin!

Tasarım ve mühendislik

Tahrik tasarımı artık çok kolay
NORD modüler sistemimizin sunduğu kapsamlı ürün çözümleri ile müşterilerimizin neredeyse tüm uygulamaları gerçekleştirilebilir. Ancak, çok fazla seçenek de bir bilgi seline dönüşebilir. Dijital self servis veya kişisel danışmanlık fark etmez: Tahrik seçimi konusunda sizi destekliyor ve sizin için mümkün olan en iyi tahrik sistemini nasıl bulacağınızı gösteriyoruz.

Yedek parçalar ve yedek parça yönetimi

Yedek parçalar hızlıca teslim edilir
Arızalar ve teknik sorunlar zamana ve paraya mal olur. Bir sorun durumunda optimum desteği almanız için günün her saati yanınızdayız ve yedek parçalar, yedek tahrik üniteleri ve teknik destek için 7/24 servis hizmeti sunuyoruz. Deneyimli mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz, makine ve tahrik sorunlarınızı hızlı ve verimli bir şekilde çözer.

Verim hakkındaki

Endüstriyel uygulamalardaki elektrikli tahrikler, gereken toplam enerjinin % 70'ini tüketir. Burada birçok şirket için büyük bir optimizasyon potansiyeli oluşur. NORD DRIVESYSTEMS, dünya genelindeki mevcut tüm verimlilik yönetmelikleri ve normları bilgi sağlar.

Diğer ürün bilgileri

Enerji verimliliği ve toplam satın alma maliyeti danışmanlığı

Yenilikçi ürünlerimiz ve kapsamlı servis yelpazemizle, tahrik teknolojiniz için en uygun ve enerji verimli çözümü bulmanızda size destek oluyoruz. Redüktörler, motorlar veya frekans invertörleri fark etmeksizin tüm tahrik bileşenlerimiz kaynak tasarrufu sağlayan kullanım için optimize edilmiştir.

NORD ECO

Danışmanlık konseptimiz, elektrik motorları üretimindeki uzun yıllara dayanan deneyimimize ve 100'den fazla sektördeki müşterilerimizle olan işbirliğimize dayanmaktadır. NORD ECO ile sisteminizin gerçek enerji tüketimi hakkında ayrıntılı bilgi edinebilir ve derinlemesine bir analiz sayesinde somut tasarruf potansiyellerini belirleyebilirsiniz – tahrik sistemlerinizin daha fazla verimlilik, ekonomiklik ve sürdürülebilirlik için.

NORD danışmanınızla iletişime geçin