- Güç aralığı: 0,06 - 3,0 kW
- Koruma sınıfı: IP65
- Sürücüye yakın bir yere duvara monte kurulum
- Tam tak-çıkar özelliği sayesinde kurulum ve bakım işlemleri kolaydır
- Uygulamanız için ücretsiz yapılandırma
NORDAC LINK - SK 155E - Motor Marş Şaltı
Duvara monte edilen motor çalıştırıcı
Quick installation, low-wear starting
Elektronik NORDAC LINK motor devreye alma cihazı, aşınmasız devreye alma ve yumuşak çalıştırma sağlar. Esnek konfigürasyon seçenekleri sayesinde, çok çeşitli uygulamalara tam olarak uyarlanabilir. Tamamen tak-çıkar özelliği, hızlı ve kolay kurulum imkânı sunar. Entegre bakım anahtarı ve yerel manuel kontrol sayesinde, bakım çalışmaları ve devreye alma işlemleri hızla gerçekleştirilebilir.
- Anahtarlama veya yumuşak çalıştırma sırasında minimum aşınma ile motor çalıştırma
- Tam takılabilirlik özelliği sayesinde kolay kurulum ve bakım
- Geniş bir uygulama yelpazesi için serbest konfigürasyon sayesinde esnek kullanım
Ürün versiyonları
- Güç aralığı: 0,06 kW – 3,0 kW
- 3 fazlı 380–500 V
- İsteğe bağlı bakım anahtarı ve yerel manuel kontrol ile sunulur
- Modüler ürün sisteminden çeşitli seçenekler
Ürün özellikleri
- Koruma sınıfı IP65
- 3 adet Dijital Giriş, 2 adet BUS Dijital Giriş, 2 adet Dijital Çıkış
- Tam takılabilirlik özelliği sayesinde kolay kurulum ve bakım
- Takılabilir kontrol modülü, NORDCON yazılım aracı veya uygulama aracılığıyla parametre ayarı sayesinde yüksek kullanım rahatlığı
- Sürücüyle ilgili işlevler için PLC işlevselliği
- Entegre hat filtresi
- Asenkron motor çalışması için
- Ters çevirme fonksiyonu sayesinde yüksek esneklik ve güvenlik
- Motor izleme ve motor termistör değerlendirmesi dahil olmak üzere çeşitli izleme fonksiyonları
- Motor fren yönetimi sayesinde daha az aşınma ve daha fazla güvenlik
Uygulama desteğiniz için NORD araçları
Yazılım araçlarımız, verilerimiz ve işlevlerimiz, NORD tahrik çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanızı kolaylaştırır. Şu anda seçtiğiniz ürün için uygun modülleri burada bulabilirsiniz. Merak ettiniz mi? O halde Yazılım bölümümüzde uygulama desteğimizin sunduğu tüm seçenekleri keşfedin.
Tahrik çözümünüz için hizmetimiz
İlk proje planlamasından devreye almaya kadar size destek oluyor ve bireysel ihtiyaçlarınıza özel uzun vadeli destek sunuyoruz. Aşağıda ürün yelpazeniz için en önemli hizmet konularını bulabilirsiniz. Aradığınızı bulamadınız mı? O zaman kapsamlı hizmet bölümümüzüziyaret edin!
Product variants and applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: