NORDAC LINK - SK 250E - Frekans invertörü

Hızlı kurulum, kolay bakım

  • Güç aralığı: 0,37 - 7,5 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP65
  • Duvara montaj
  • Tam tak-çalıştır bağlantı seçenekleri sayesinde kolay kurulum ve bakım
  • Uygulamanız için serbest konfigürasyon

Minimised downtime, maximum productivity

NORDAC LINK frekans invertörü, esnek desantral kurulum için konforlu NORD tahrik çözümüdür. NORDAC LINK, gereksinimlere bağlı olarak serbestçe yapılandırılabilir ve bu sayede çok sayıda farklı uygulamaya uyarlanabilir. NORDAC LINK, yüksek tak-çalıştır bağlantı özelliği sayesinde hızlı ve kolay şekilde monte edilir. Entegre bakım şalteri ve yerel manüel kullanım olanağı sayesinde, devreye alma işlemleri ve sistem servisi hızlı bir şekilde tamamlanabilir.

Ürün versiyonları

  • Güç aralığı: 0,37 - 7,5 kW 
  • 3 fazlı 380 - 500 V
  • Koruma sınıfı: IP55, IP65
  • Desantral esnek kurulum
  • Duvara monte
  • Fonksiyonel güvenlik

Ürün özellikleri

  • 5x Dijital Giriş, 2x Dijital Çıkış, 2x Analog Giriş 
  • Opsiyonel Giriş/Çıkış genişletmesi
  • İşlevsel güvenlik: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM ve PROFIsafe
  • Ethernet arayüzü, opsiyon modülüyle genişletilebilir
  • Enkoder arayüzleri: HTL, CANopen
  • Tam tak-çalıştır bağlantı seçenekleri ve opsiyonel bakım şalteri ve yerel manüel kullanım sayesinde kolay kurulum ve bakım
  • Parametre yapısı, tüm NORD frekans invertörleriyle uyumludur
  • Tak-çıkar kontrol modülü, NORDCON yazılım aracı veya uygulamayla parametrelendirilebilir
  • 4 parametre seti, çevrimiçi olarak aralarında doğrudan geçiş yapılabilir
  • Bir motor frenini devreye sokmaya yarayan dahili fren köprü diyotu
  • Akım vektör kontrolü sayesinde yüksek kontrol kalitesi
  • Motor freni yönetimi, kaldırma düzeneği fonksiyonu
  • Entegre fren kıyıcı sayesinde 4 bölgeli çalışma
  • Kısmi yükte çalışma aralığı için enerji tasarrufu fonksiyonu
  • Hareket kontrolü için dahili PLC fonksiyonları
  • U/f kumandası, Açık Döngü ve Kapalı Döngü modunda akım vektör kontrolü
  • Senkron ve asenkron motorlar için yüksek kontrol kalitesi ve aşırı yük tutumu (sol sayfadan eklendi)
  • POSICON - Dahili pozisyonlama modu ve hız senkronizasyonu
  • Entegre şebeke filtresi