News –
다재다능한 제품 : NORD는 0.12 ~ 45kW 전력 범위의 새로운 UNIVERSAL 모터 시리즈를 출시합니다. 20 가지 제품 모두 공통 표준에 따라 인증되었으며 전 세계에서 사용할 수 있습니다.
다재다능한 제품 : NORD는 0.12 ~ 45kW 전력 범위의 새로운 UNIVERSAL 모터 시리즈를 출시합니다. 20 가지 변종 모두 공통 표준에 따라 인증되었으며 전 세계에서 사용할 수 있습니다.
Bargteheide, 2020-04-14
유럽, 미국, 캐나다, 러시아, 중국, 인도 등 : NORD UNIVERSAL 모터는 CE, UL, CSA, CCC, ISI 및 EAC 인증을 받았으며 각각의 효율 최소 요구 사항을 충족합니다.이를 통해 전 세계에서 제품을 사용할 수 있습니다. 뷰로 베리타스 인증 덕분에 모터는 해양 및 해양 분야에도 적합 합니다.
NORD UNIVERSAL 모터에는 380V 50Hz, 400V 50Hz, 415V 50Hz 및 460V 60Hz의 네 가지 표준 작동 전압이 표시되어 있습니다. 440V 60Hz 및 480V 60Hz에서도 작동이 가능합니다. 모터는 미국 시장과의 호환성을 위해 풋 하우징 모터 (B3), 플랜지형 모터 (B5 또는 B14) 및 NEMA C 플랜지 또는 NEMA 풋 하우징형 모터로 IEC 크기 63 ~ 225로 제공됩니다. NORD 드라이브 유닛에 직접 장착되는 NORD UNIVERSAL 모터는 더욱더 작고 강력한 드라이브 솔루션으로 제공됩니다.
표준으로 NORD UNVIVERSAL 모터에는 온도 센서가 장착되어 있습니다. 보호 등급은 IP55이며 절연 등급 155 (F)로 생산됩니다. 필요한 경우 보호 등급 IP66으로도 공급 가능합니다. NORD UNIVERSAL 모터에 사용할 수있는 옵션사항은 모터 플러그 커넥터, 단일 또는 이중 보호 커버, 결로 방지 히터, 기계식 브레이크 및 외부 팬이 있습니다.