기어드모터

무한한 가능성을 향한 추진력

NORDBLOC.1 헬리컬 인라인 기어 모터

위생 설계가 적용된 헬리컬 인라인 기어 유닛

  • 0.12 kW - 37 kW
  • 0.12 kW - 37 kW
  • 세척이 가능하며, 식품 안전 표면 보호를 위한 NXD tupH® 적용 모델도 제공됩니다.
  • 알루미늄 하우징 덕분에 무게가 가볍습니다
  • 저소음 작동 덕분에 소음 수준이 낮습니다

UNICASE 헬리컬 인라인 기어 모터

고효율 헬리컬 인라인 기어 유닛

  • 0.12 kW - 160 kW
  • 0.12 kW - 160 kW
  • 높은 효율로 인한 낮은 운영 비용
  • 컴팩트한 디자인으로 인해 공간 차지 면적이 적음
  • 부드러운 작동으로 소음이 적습니다