News –

NORD는 새로운 제품과 전략적 투자로 확장하고 있습니다.

2019 년도에 Getriebebau NORD GmbH & Co. KG는 7 억 5 천만 유로의 매출 증가를 반영하여 많은 성장을 이루었습니다. 전 세계적으로 4,000 명의 직원이 근무하는 NORD DRIVESYSTEMS는 혁신적인 드라이브 솔루션을 전 세계에 성공적으로 런칭 했습니다. 물류 및 해외 지사설립은 더욱 많은 투자를 하고 있습니다.

Bargteheide, 2020-03-17

작년에 NORD DRIVESYSTEMS는 중국과 미국 와우 나키 공장에서 생산 공장 확장했습니다. 또한 폴란드에 새로운 모터 공장이 완공됨에 따라 모터 생산 설비가 많이 확장되었습니다. Bargteheide 공장에서는 새로운 자동화 소형 부품 생산공정이 이루어지고 있습니다. 제품 포트폴리오를 공격적으로 확장함으로써 NORD는 인더스트리 4.0과 에너지 효율성은 물론 NORD 드라이브 솔루션의 다양화 등 미래를 향한 다양한 투자를 하고 있습니다.

새로운 NORDAC PRO SK 500P는 최고의 기능, 연결성 및 모듈성을 제공하는 혁신적인 인버터 제품입니다. 향상된 특성 및 성능 기능 외에도 새로운 인버터 제품은 입증 된 NORDAC 파라미터를 사용하며 물리적 및 기능적으로 기존 제품과 호환됩니다.

훨씬 더 높은 에너지 효율을 가진 새로운 IE5 + 동기 모터는 새로운 모터효율을 충족합니다. 특히 수하물 처리, 내부 물류 및 우편 및 소포 부문에서 사용할 수 있습니다.

NORDCON 앱은 서비스 기술자에게 유용합니다. 이 앱은 처음으로 모든 NORD 드라이브에 대한 모바일 시운전 및 서비스 솔루션을 제공하여 설치, 유지 보수 및 문제를 빠르게 해결 가능합니다.

MAXXDRIVE 산업용 감속기 시리즈는 광석 및 기타 벌크 재료 용 컨베이어 벨트에 사용하기에 이상적 입니다. 높은 열 제한 전력을 가진 응용 분야에 대해 입증 된 모듈 시스템은 새로운 MAXXDRIVE® XT로 보완되었습니다.

상태 모니터링 (상태 모니터링) 및 예측 유지 보수를 가능하게 합니다. 이를 통해 NORD는 초기 단계에서 불안전한 작동 상태를 감지하고 예상치 못한 가동 중단을 방지하는 경제적 인 솔루션을 구현할 수 있습니다. 드라이브 기술의 새로운 개발은 NORD DRIVESYSTEM이 55 년 동안 성과를 거두어 온 2020 년 기념일을 기점으로 새롭게 제공합니다.