NORD DRIVESYSTEMS'ın verimli tahrik çözümleri ile akü hücresi üretiminiz optimum sistem performansı ile başlar – 100'den fazla sektör için yüksek performanslı bileşenler, kapsamlı danışmanlık ve kapsamlı proses bilgi birikimi ile.
0'dan 100'e akü hücresi üretimi:
Maksimum verimliliğe doğrudan ulaşın
NORD DRIVESYSTEMS'ın verimli tahrik çözümleri ile akü hücresi üretiminiz optimum sistem performansı ile başlar – 100'den fazla sektör için yüksek performanslı bileşenler, kapsamlı danışmanlık ve kapsamlı proses bilgi birikimi ile.
NORD'un tahrik çözümleri, yüksek sağlamlık ve uzun ömürlülükleriyle karakterize edilir. Büyük sıcaklık aralıkları, yüksek eksenel ve radyal kuvvetler veya sürekli çalışma gibi zorlu çalışma koşullarında bile arıza güvenliğini garanti ederler.
IIoT uyumlu koşul izleme sistemimiz sayesinde, sistem kontrolünüz öngörülü bakım için tüm durum verilerini her zaman göz önünde bulundurur. Servis durumunda, 80 ülkeyi kapsayan ağımız sayesinde üretim tesisinize yakın bir konumda bulunan 7/24 destek hizmetimizle yanınızdayız.
NORD; tam olarak dinamik, tork, aktarım oranı ve hassasiyet açısından optimum performans değerlerine göre tasarlanmış redüktör, motor ve tahrik elektroniğinden oluşan sistem çözümlerinin üretilmesine olanak sağlar.
Kısa rampa sürelerinden yüksek hıza kadar, NORD'un ölçeklenebilir tahrik çözümleriyle üretim akışını güvenli bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Modüler ürün yelpazemizle, bunların hepsini tek bir kaynaktan temin edebilirsiniz.
Bileşenlerimizi bakır ve çinko içermeyen bir vernikle sunuyoruz. Sadece bu özelliğin dışında, NORD'un tahrik çözümleri akü hücrelerinin üretim süreci boyunca hiçbir kirlenme olmamasını garanti eder.
NORD, kendi geliştirdiği blok gövde veya dikey çıkış milleri için VL3 "Drywell" yataklar gibi donanımlarla bileşenlerini kaçaklara karşı güvenli hale getirir. NORD, bunun dışında montaj hatalarını neredeyse tamamen ortadan kaldıran, servis ve kullanıcı dostu tak ve çalıştır çözümleri sunar.
NORD, toplam sahip olma maliyetinizi düşürmenize yardımcı olur. Bunu birçok düzeyde başarıyoruz. Örneğin: IE5+ senkron motorlar gibi yüksek verimli tahrik teknolojisi, uzun ömürlü tahrik bileşenleri ve servis dostu sistemlere sahibiz.
Tahrik görevlerini bütünsel olarak ele alıyor ve salt tahrik performansının ötesinde, örneğin çeşit sayısını azaltma seçeneği gibi önemli tasarruf potansiyellerini de ortaya çıkarıyoruz.
Yüksek oranda hassas proseslerde deneyim sahibiyiz. Kirlenmeye karşı hassas uygulamalar için, tahrik çözümlerimizin bileşenlerini, kaçakların önlenmesinin çok ötesine geçen kirlenme korumamızla donatıyoruz: Akü hücresi üretimi için özel olarak geliştirdiğimiz kaplama sayesinde, bakır ve çinkoyu artık tamamen kullanmamayı başardık. Bu sayede, katot ve anot malzemesi ile tahrik ünitelerimiz arasında iyonlaşma riskini önemli ölçüde azaltıyoruz.
Proses teknolojisinde, karıştırma işlemleri için özel olarak tasarlanmış NORD çözümleri kendini kanıtlamıştır. Tek parça, burulmaya dayanıklı blok gövde, yüksek performanslı redüktörlerimizin yüksek radyal ve eksenel kuvvetleri emmesini sağlıyor. Bu sayede, bileşenlerimiz kompakt ve dayanıklı hâle geliyor.
NORD redüktörleri, optimum sızdırmazlık özelliği ile yüksek bir çalışma güvenliği de sağlıyor. MAXXDRIVE® endüstriyel tip redüktörler için SAFOMI-IEC adaptörümüz, bu özellikleri daha da geliştirirken bakım maliyetlerini de azaltıyor.
Frekans invertörlerimiz, kapalı döngü yöntemi ile kaplama sürecindeki dinamikleri düzenler. Konik dişli motorlu redüktörlerimizin sessiz çalışmasıyla birlikte, NORD'un tahrik çözümleri 100 m/dakikanın üzerindeki yüksek üretim hızlarında güvenilir hassasiyet sağlar.
NORD'un tahrik çözümleri, yüksek verimlilik ve tüm yük aralıkları için optimum şekilde tasarlanmış sistemlerle mümkün olan en iyi maliyet verimliliğini sunar.
50.000 Nm'ye kadar tork, 3,03 ile 13.432,68 arasında aktarım oranı ve % 97'ye kadar verimlilik ile NORD konik dişli motorlu redüktörleri, sabitliğin yüksek olması gereken uygulamalarda önemli bir performans garantisi sunar.
NORD'un merkezi ve desantral tahrik elektroniği, bu gücün silindirlere güvenli ve eşit bir şekilde aktarılmasını ve elektrot için yüksek ürün kalitesi elde edilmesini sağlar.
IE5+ by NORD ile en yüksek tanımlı enerji verimliliği sınıfının değerlerini aşan verimlilikte senkron motorlara sahibiz. Modüler ürün yelpazemizden, maliyet açısından yoğun olan bu proses adımının da işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşüren ve performans açısından optimize edilmiş, bakım gerektirmeyen tahrik çözümleri oluşturuyoruz.
Enerjiyi yüksek verimlilikle kullanabiliyoruz ve rakkas kontrolü dahil frekans invertörlerimizle performansını hassas bir şekilde kontrol edebiliyoruz.
Modüler ürün yelpazemizin bileşenleri ile sağlamlığı, uzun ömrü ve bakım kolaylığı ile tanınan kompakt sistem çözümleri oluşturuyoruz. NORD tahrikleri, yüksek aşırı yük kapasitesine sahiptir ve özel olarak ayarlanabilir. Bu sayede, taşıma hızını akıllı bir şekilde ayarlayabilir ve dinamikleri hassas bir şekilde kontrol edebilirsiniz.
Teknik uzmanlığımız ve sektörel bilgi birikimimizle tahrik çözümlerimizi tam olarak kendi özel gereksinimlerinize göre uyarlayarak, akü hücresi üretiminin zorlu proses adımları için ikna edici bir fiyat-performans oranı sunabiliyoruz.
Burada, size özel tahrik konseptleri oluşturmak için kullanabileceğimiz çeşitli bileşenleri keşfedebilirsiniz.
Güvenilir bir iş ortağı olarak, müşterilerimizi başarıya giden yolda sağlam ve verimli tahrik sistemleri, sektöre özel çözümler, uzman danışmanlık ve dünya genelinde servis ile destekliyoruz. NORD, güçlü bir müşteri odaklılık ve sorun çözme zihniyetiyle eşdeğer kabul edilir. 100'ün üzerinde endüstri bundan faydalanıyor.
Sizin için neler yapabileceğimizi bize bildirin!
Şimdi iletişime geçin