NORD sayesinde mükemmel malzeme akışı

Yüksek kullanılabilirlik ve hassasiyet, zeka, sistem uzmanlığı ve zorlu güvenlik kriterlerinin yerine getirilmesi ve aynı zamanda çeşit sayısının azaltılması: Otomatik depo sistemleri, yatay ve dikey konveyör teknolojisindeki tahriklere yüksek talepler getiriyor. Tahrik çözümlerimizle bu gereksinimleri mümkün olan en iyi şekilde karşılayabilir ve depo lojistik süreçlerinizi mümkün olduğunca ekonomik ve güvenilir bir şekilde işletebilirsiniz.

Depo lojistiğine yönelik tahrik çözümleri

Doğru tahrik bileşenlerinin seçilmesi, depo lojistiğindeki konveyör sistemlerinizin verimliliği ve güvenliği için belirleyicidir. Tahrik tasarımında uzun yıllara dayanan denetime sahibiz ve neyin önemli olduğunu biliyoruz. Geniş ürün yelpazemiz, hem yerleşik temel hem de yüksek verimli ürünler içeriyor ve optimum sistem kullanılabilirliğini garanti ediyor. Özelleştirilmiş tahrik konseptlerinin sağladığı çeşit azaltma olanağı ve ciddi enerji tasarrufu olanağı sayesinde, NORD tahrik üniteleri her uygulamada daha düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO) ile daha yüksek performans elde edebilir.

Verimli depo otomasyonu

Zincirli veya makaralı konveyörler, palet veya kap taşıma teknolojisi veya baş üstü konveyörler fark etmez: Her depo lojistiği gereksinimi için uygun çözüme sahibiz. Tahrik sistemlerimiz yüksek güvenilirlik, uzun kullanım ömrü, düşük bakım gereksinimleri ve çok kompakt bir tasarım ile öne çıkar. Hızlı devreye alma ve basit kullanım olanağı sunarlar, tahrik çeşitlerinin sayısını azaltmak için çok uygundurlar ve uluslararası sertifikalar sayesinde dünyanın her yerindeki depo alanlarında kullanılabilirler.

Depo lojistiğine yönelik konveyör tahrikleri:

  • İşletim sırasında yüksek güvenilirlik
  • Tahrik çeşitlerinin azaltılması
  • Esnek modüler sistem
  • Kompakt tasarım, düşük ağırlık
  • Geniş merkezi ve desantral tahrik elektroniği seçenekleri
  • Maksimum kullanıcı dostu
  • Tak ve çalıştır teknoloji
  • Üstün fiyat-performans oranı

Hat Sonu Paketleme için ekonomik tahrik çözümleri

Desantral servo motorlu tahrikler, hat sonu paketlemede yaygın olarak kullanılıyor. Ancak örneğin paletleme, stabilize etme veya taşıma gibi yüksek kütle ataleti veya uzun hareket mesafeleri olan uygulamalarda bu motorlar genellikle mutlaka gerekli değildir. Örneğin kontrollü asenkron motorlar gibi desantral tahrik çözümleri burada verimli ve ekonomik bir alternatif oluşturur. Özel uygulama gereksinimlerinize göre özelleştirilen modüler tahrik konseptlerimizle önemli ölçüde maliyet tasarrufu elde edebilirsiniz.

Hareketi sağlıyoruz – yatay ve dikey olarak

Depo lojistiğinde konveyör teknolojisi için, en yüksek güvenilirlik ve verimlilik standartlarını karşılayan kompakt sistem çözümleri realize ediyoruz. Tahrik sistemlerimizin servis ve bakımı çok kolaydır, sistemlerimiz yüksek bir aşırı yük kapasitesine sahiptir ve sorunsuz çalışmayı garanti eder. Özellikle makaralı konveyörler, zincirli konveyörler ve köşe transfer üniteleri bundan faydalanır.

Konveyör tahriklerimiz aşağıdakiler için idealdir:

  • Zincirli konveyörler
  • Makaralı konveyörler
  • Kayışlı konveyörler
  • Paletli konveyörler
  • Kap konveyörleri
  • Baş üstü ray sistemleri

Makaralı konveyörler, tanımlı taşınan malzemelerin işlenmesi için kullanılan çok yönlü taşıma sistemleridir. NORD tahrikleri, taşınan malzemenin mesafelerinin ve birikiminin hassas, dinamik kontrolü için yol üzerindeki hızı akıllıca ayarlamak üzere ayrı olarak kontrol edilebilir.

Zincirli konveyörler, öncelikle ağır yük birimlerini ve endüstriyel konteynerleri taşımak için kullanılır. Hem tek hem de çift hatlı konfigürasyonlarda birçok kez kanıtlanmış dayanıklılık ve güvenilirliğe sahip sağlam tahrik çözümleri sunuyoruz. Desantral invertörlerimiz genellikle depo lojistiğinde kullanılır.

Köşe transfer üniteleri, yönün 90° değiştirilebildiği makaralı ve zincirli konveyörlerin bir kombinasyonudur. Birim yükler, zincirli konveyörler tarafından zincir yükseltilerek veya alçaltılarak alınır veya aktarılır.

Daha fazla esneklik, daha düşük maliyet

Uygulamanıza özel olarak uyarlanabilen ve sistem alanına esnek bir şekilde entegre edilebilen geniş bir desantral tahrik teknolojisi yelpazesi sunuyoruz. Motora veya desantral olarak motora yakın monte edilmiş olması fark etmez: Frekans invertörlerimiz hızlı şekilde kurulur, kullanımları kolaydır ve tüm standart Bus sistemleri ve kontrol üniteleriyle uyumludur. Standart olarak entegre bir PLC'nin yanı sıra 22 kW'a kadar güç aralığına sahiptirler ve piyasada bulunan konektörlerle de teslim edilebilirler. İnvertörler, modüler tasarımları sayesinde kolayca genişletilebilir ve depo lojistiği uygulamalarınız için etkileyici bir uygulama senaryosu çeşitliliği sunar.

NORD desantral konveyör tahriklerinin avantajları:

  • Desantral tahrik teknolojisinin geniş modüler ürün yelpazesi
  • Çok protokollü Ethernet arayüzüne sahip frekans invertörleri
  • Tahrike yakın fonksiyonlar için entegre PLC
  • Her türlü sistem tasarımına entegre edilebilir
  • Fonksiyon ve performans açısından ölçeklenebilir

NORDAC ON: Desantral kullanım için sektöre optimize edilmiş invertör

Depo alanındaki yatay konveyör teknolojisi için özel olarak NORDAC <i>ON</i> 'u geliştirdik. Desantral kullanım için kompakt, akıllı frekans invertörü, standardizasyon sayesinde sektördeki tüm tipik depo lojistiği gereksinimlerini karşılar. Tüm bağlantılar geçmelidir ve hızlı, kolay ve hataları asgariye indiren devreye almayı ve yerinde bakımı garanti eder. Entegre çok protokollü Ethernet arayüzü, Profinet, Ethernet/IP ve Ethercat protokolleri aracılığıyla iletişime olanak tanır - istenen protokol, parametreler aracılığıyla kolayca ayarlanabilir.

Depo lojistiği için özel olarak geliştirildi:

  • Entegre Ethernet arayüzü
  • Bakımı kolay
  • Tam tak-çıkar bağlantı seçenekleri
  • Son derece kompakt tasarım
  • Ekonomik tak ve çalıştır çözüm

LogiDrive® çözüm alanları: Depo

LogiDrive ® çözüm alanı size depo lojistiğindeki çeşitli konveyör uygulamaları için denenmiş ve test edilmiş ve güvenli tahrikler sunuyoruz. Servis dostu ve standartlaştırılmış modüler sistem, çeşitli NORD ürünlerini, ilgili sektör standartlarına ve özel uygulama gerekliliklerine yüzde 100 oranında uyarlanmış bir tahrik çözümüyle birleştirir.

LogiDrive® hakkında daha fazla bilgi

UNIVERSAL SI sonsuz vidalı redüktörler

  • Güçler: 0,12 kW - 4,0 kW
  • Tork: 21 Nm - 427 Nm

NORD ÜNİVERSAL motor

  • Güçler: 0,12 kW - 45 kW
  • Koruma sınıfı: IP66
  • IE3 verim sınıfı
  • Dünya genelinde sertifikalar

IE5+ senkron motorlar (TEFC)

  • Güçler: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Enerji verimliliğinin sonraki aşaması: IE5+
  • Global onaylar ve kabuller
  • Kompakt tasarım
  • Tüm ayar aralığında sabit yüksek verim

NORDAC ON+ - SK 300P - Frekans invertörü

  • Güç aralığı: 0,37 - 3 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP66, IP69 (hazırlık aşamasında)
  • Duvara veya motora montaj
  • Çoklu protokol Ethernet arayüzü
  • Hızlı devreye alma için tak ve çalıştır çözüm

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekans invertörü

  • Güç aralığı: 0,25 - 22 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP66
  • Duvara veya motora montaj
  • Modüler yapı sayesinde maksimum esneklik

Depo süreçlerinin otomasyonu için tahrik çözümleri

Baumalog (Polonya)

Retech Sp. z o.o.'daki metal profillerin depolama ve taşıma süreçleri, Baumalog Sp. z o.o. tarafından önemli ölçüde kolaylaştırıldı. Şirket, NORD'un çözümlerine güveniyor. Baumalog, çok sayıda sektörde kullanılan otomatik depolama ve taşıma sistemleri üreten Polonyalı bir mühendislik şirketidir.

Referansa git

Dokümanlar

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU0600 - Montaj Talimatlarını İçeren Kullanım Kılavuzu - NORDAC PRO (SK 500P Serisi) - Frekans Dönüştürücü


BU0600 - Montaj Talimatlarını İçeren Kullanım Kılavuzu - NORDAC PRO (SK 500P Serisi) - Frekans Dönüştürücü
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Verimlilik ve maliyet potansiyelinizi arttırın

Tahrik teknolojisi daha fazla verimlilik, ekonomi ve sürdürülebilirliğin anahtarıdır. Depo lojistiğiniz için size tam uyan çözümlere ve servis tekliflerine sahibiz. Tahrik sistemlerimiz, kaynak tasarrufu sağlayan kullanım için optimize edilmiştir ve toplam sahip olma maliyetinizi (TCO) azaltmanıza destek olur. NORD ECO hizmetimiz, ayrıca sisteminizin veya münferit tahriklerin enerji tüketimi hakkında ayrıntılı bilgi verir. Yapılan ölçümler ve analizlerle, tasarruf potansiyelleri belirlenebilir ve bu sayede uygulamanız için en verimli tahrik çözümü bulunabilir.

Şimdi bilgi alın

Gereksinimleriniz tarafından yönlendirilir

NORD DRIVESYSTEMS, depo lojistiğinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. İhtiyaçlarınızı biliyoruz ve size özel tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız. Tahrik tasarımları, enerji verimliliği artışları, çeşit azaltma, otomasyon ve dijitalleşme - muhatabınız biziz.

Birlikte, kapsamlı NORD modüler tahrik sistemi temelinde sizin için doğru çözümü bulabiliriz. 80'in üzerinde ülkede yanınızdayız. Bu sayede proje odaklı danışmanlık, gerekli tahrik teknolojisinin yüksek oranda kullanılabilirliği, kısa teslimat süreleri ve hızlı servisi garanti edebiliyoruz.

Şimdi iletişime geçin