Paket lojistiğiniz için daha fazla verimlilik!

Verimli, güvenilir ve akıllı tahrik çözümlerimizle, lojistik merkezlerinizde her şeyin hareket etmesini sağlamak için ideal ortağız. IE5+'daki yüksek verimli motorlu redüktörlörden desantral frekans invertörlerine kadar yenilikçi ürün yelpazemiz her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlar. Ve dinamiklerinize mükemmel bir şekilde uyması için her zaman sizinle birlikte uygulanır.

Lojistik merkezlerine yönelik tahrik çözümleri

Paket tasnifine yönelik lojistik merkezleri (paket dağıtım merkezleri olarak da adlandırılır) büyük hacimli gönderileri rekor sürede tasnif eder ve bölgesel teslimat noktalarına iletilmek üzere tam otomatik olarak hazırlar. Tahrik teknolojisine burada özel önem verilir. Tahrik teknolojisi sadece sorunsuz çalışma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda enerji verimliliği, verimlilik artışı ve maliyet azaltma açısından da devasa bir potansiyel sunar.

Hızlı, güvenilir ve ekonomik paket tasnifi

Kapsamlı toplam sahip olma maliyeti yaklaşımımız , üst düzey uygulama ve geliştirme uzmanlığımız, uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve geniş modüler ürün sistemimize, çapraz bant ayırıcılardan dikey ayırıcılara ve pabuç ayırıcılardan kayışlı konveyörlere kadar her uygulama için optimum çözümü gerçekleştiriyoruz.

Paket tasnifine yönelik tahrik çözümlerimiz minimum durma süreleri, düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO) ve düşük servis ve bakım maliyetleri ile yüksek işletme güvenliği sağlar ve bu sayede lojistik merkezlerindeki paketlerin hızlı, güvenilir ve ekonomik şekilde taşınması garanti edilir. Kısmi yük ve tam devir aralığı için de Sabit Mıknatıslı Senkron Motor Teknolojisi (PMSM) temelinde yüksek verimli ve enerji açısından etkin çözümler sunuyoruz. Bir sistem sağlayıcısı olarak, tabi ki fişler ve kablolar dahil komple tahrik paketleri tedarik ediyoruz. Bu sayede, montaj ve sökme işlemleri hiç vakit kaybetmeden yapılabiliyor.

Paket sektörü için tahrik teknolojisi:

  • Tek elden komple tahrik çözümleri
  • Desantral tahrik teknolojisi ile toplam sahip olma maliyeti optimize edilmiş sistemler
  • Enerji verimliliği ve çeşit azaltma arasında optimum denge
  • Minimum durma süreleri ile yüksek işletme güvenliği
  • Kompakt, yerden tasarruf sağlayan tasarım
  • Yüksek verimli IE4 ve IE5+ senkron motorlar
  • Entegre PLC'li akıllı frekans invertörleri
  • Servis ve kullanıcı dostu tak-çalıştır çözümler

Yüksek dinamizm ile verimlilik

Ayırıcılar (çapraz bant ayırıcılar, dikey ayırıcılar, pabuç ayırıcılar gibi tasnif sistemleri) ve beslemeler (ayırıcılar için besleme sistemleri) paketlerin, küçük paketlerin ve ürün gönderilerinin lojistik merkezlerinde doğru rotayı izlemesini sağlar.

Ayırıcılar sürekli çalışırken ve özellikle verimli çalışmak zorundayken, beslemelerde tamamen hassasiyet ve dinamik ön plana çıkar. IE5+ senkron motor teknolojimiz size maksimum verimlilik ve işletme güvenliği sağlar ve toplam sahip olma maliyetinizin azaltılmasına önemli bir katkıda bulunur. Başka bir artı: Motorun yol alması ve hızlanması sırasında, düşük kütle atalet momenti yüksek bir dinamizm sağlar. Opsiyonel olarak entegre bir enkoder de mevcuttur.

Ayırıcılar ve beslemeler için tahrik sistemleri:

  • Yüksek verimli, kompakt IE5+ tahrik konseptleri
  • Senkron motor teknolojisi sayesinde yüksek dinamizm
  • Kapalı döngüde çalışma için çeşitli tipte enkoderler

Güvenilirliğe odaklandık

Konveyör teknolojisi alanında, kayışlı konveyörler öncelikle paket sektöründeki lojistik merkezlerinde kullanılır. Kayışlı konveyörler, büyük kütlelerin birkaç kilometreye varan uzun mesafeler boyunca ekonomik bir şekilde taşınmasına olanak sağlar. Sonsuz devir daimli konveyör bantları aynı anda taşıma ve çekme aracı olarak görev görür. Kayışlar yatay, yükselen veya alçalan şekilde düzenlenmiş olabilir.

Modüler ürün sistemimiz temelinde, en önemli gereksinimleri (yüksek işletme güvenliği, düşük bakım ve düşük enerji tüketimi) karşılayan ve işletme maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltan toplam sahip olmak maliyeti optimize edilmiş tahrik çözümleri oluşturuyoruz.

Kayışlı konveyörlerinizin maliyetlerini azaltın:

  • Yüksek bant hızları sayesinde yüksek verim oranları
  • Güvenilir, az bakım gerektiren tahrik konseptleri
  • Enkodersiz senkron motorlar

LogiDrive® çözüm alanları: Posta ve parsel

Lojistik merkezleri, paket dağıtım sistemleri, paket ayırma sistemleri için sistem çözümleri

Sektördeki son tüketiciler, uzun vadede iklim ve CO<sub>2</sub> nötr olma hedefiyle "yeşil ve verimli tahrik teknolojisine" odaklanıyor. Buunun çözümü, NORD LogiDrive konseptidir. Çeşitlerin azaltılması, yüksek verimli motorlu redüktörler ve tüm çalışma noktalarındaki servis dostu invertörler sayesinde maliyetleriniz toplam sahip olma maliyeti açısından önemli ölçüde azalır. Bu şekilde yaratılan katma değer; enerji tüketimi, yedek parça stoklama ve servis görevleri alanlarında size fayda sağlar.

LogiDrive® hakkında daha fazla bilgi

DuoDrive

  • Güçler: 0,35 - 3,0 kW
  • Son derece yüksek sistem verimliliği
  • Kompakt Wash-down tasarım
  • Bakım maliyetlerini asgariye indirme
  • Kolay devreye alma ve Tak ve Çalıştır için sistem çözümü

NORD ÜNİVERSAL motor

  • Güçler: 0,12 kW - 45 kW
  • Koruma sınıfı: IP66
  • IE3 verim sınıfı
  • Dünya genelinde sertifikalar

IE5+ senkron motorlar (TEFC)

  • Güçler: 0,35 kW - 11,00 kW
  • Enerji verimliliğinin sonraki aşaması: IE5+
  • Global onaylar ve kabuller
  • Kompakt tasarım
  • Tüm ayar aralığında sabit yüksek verim

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekans invertörü

  • Güç aralığı: 0,25 - 22 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP66
  • Duvara veya motora montaj
  • Modüler yapı sayesinde maksimum esneklik

NORDAC LINK - SK 250E - Frekans invertörü

  • Güç aralığı: 0,37 - 7,5 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP65
  • Duvara montaj
  • Tam tak-çalıştır bağlantı seçenekleri sayesinde kolay kurulum ve bakım
  • Uygulamanız için serbest konfigürasyon

alt

Emisyonu azaltılmış kurum için lojistik

DHL (Almanya)

DHL, lojistik kaynaklı emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra indirecek. Uluslar arası taşıma hizmetleri sağlayıcısı, bu hedefe ulaşmak için NORD DRIVESYSTEMS'ın en modern teknolojileri ve sürdürülebilir çözümlerini kullanıyor.

Referansa git

Dokümanlar

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S5210 - LogiDrive çözüm alanı


S5210 - LogiDrive çözüm alanı
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0004 - Chronopost_Paket merkezleri


CS0004 - Chronopost_Paket merkezleri
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0021 - BCS Group_Kurum içi lojistik


CS0021 - BCS Group_Kurum içi lojistik
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Verimlilik ve maliyet potansiyelinizi arttırın

Tahrik teknolojisi daha fazla verimlilik, ekonomi ve sürdürülebilirliğin anahtarıdır. Lojistik merkezleriniz için size tam uyan çözümlere ve servis tekliflerine sahibiz. Tahrik sistemlerimiz, kaynak tasarrufu sağlayan kullanım için optimize edilmiştir ve toplam sahip olma maliyetinizi (TCO) azaltmanıza destek olur. NORD ECO hizmetimiz, ayrıca sisteminizin veya münferit tahriklerin enerji tüketimi hakkında ayrıntılı bilgi verir. Yapılan ölçümler ve analizlerle, tasarruf potansiyelleri belirlenebilir ve bu sayede posta ve parsel alanındaki uygulamanız için en verimli tahrik çözümü bulunabilir.

Şimdi bilgi alın

Gereksinimleriniz tarafından yönlendirilir

NORD DRIVESYSTEMS, paket sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. İhtiyaçlarınızı biliyoruz ve size özel tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız. Tahrik tasarımları, enerji verimliliği artışları, çeşit azaltma, otomasyon ve dijitalleşme - muhatabınız biziz.

Birlikte, kapsamlı NORD modüler tahrik sistemi temelinde sizin için doğru çözümü bulabiliriz. 80'in üzerinde ülkede yanınızdayız. Bu sayede proje odaklı danışmanlık, gerekli tahrik teknolojisinin yüksek oranda kullanılabilirliği, kısa teslimat süreleri ve hızlı servisi garanti edebiliyoruz.

Şimdi iletişime geçin