Colubris

Colubris tesisleri, NORD Universal motorları ile dünya çapında suyu arıtıyor

Temiz su giderek kıtlaşan bir kaynaktır. Çevre yönetmelikleri, suyun yüzey sularına boşaltılıp boşaltılamayacağını belirler, ancak her zaman taze su kullanmak çok maliyetli ve karmaşık olabilir. Winterswijk (Hollanda) şehrinde bulunan Colubris tesisleri, dünyanın dört bir yanında suyun arıtılmasını ve isteğe bağlı olarak yeniden kullanılmasını sağlıyor. Colubris, bu süreçte NORD'un Universal motorlarını kullanıyor.

Kirli suyu temiz suya dönüştürmek – kısaca Colubris'in görevi budur. Şirket, bu amaçla çeşitli teknikler ve çözümler geliştiriyor, tasarlıyor, üretiyor ve sunuyor. Şirket, 1984 yılından beri – o zamanlar Redox adıyla – faaliyet göstermektedir ve bugün su arıtma alanında uluslararası düzeyde köklü isimlerden biridir. Colubris, tesislerin dahil olduğu süreçlerden bahsetmeyi tercih eder. Bu süreçler tamamen müşteri isteklerine göre uyarlanır. Su arıtmanın yanı sıra Colubris, atık ayrıştırma ve biyolojik kaynaklar için de çözümler geliştirir ve sunar.

Colubris CEO'su Frank Tillmann, "Saf su temin etmek giderek zorlaşıyor" diyor. "Ayrıca, sıkı çevre düzenlemeleri, şirketlerin üretim sırasında ortaya çıkan atık su akışlarını yüzey sularına veya kanalizasyona basitçe boşaltmalarını engelliyor. Bunun için önceden kapsamlı bir arıtma işlemi gerekiyor. Birçok şirket için kendi içme suyu arıtma tesisine sahip olmak, tek genişleme imkanıdır." Colubris, bu alanda sadece Hollanda'da değil, uluslararası pazarda da önemli bir aktördür. Colubris, çözümlerini özellikle gıda sektöründeki şirketlere, örneğin mezbahalara ve sebze işleme tesislerine sunmaktadır. Ayrıca şirket, su idarelerinin arıtma tesisleri gibi belediye hizmetlerinde de giderek daha fazla faaliyet göstermektedir.

Suudi Arabistan

Tillmann: “Şu anda Suudi Arabistan’da büyük bir projede yer alıyoruz; çölün ortasında bir tavuk kesimhanesi için atık su arıtma tesisi kuruyoruz. Boyutları hakkında bir fikir vermek gerekirse: Burada her gün 500.000 adet kesimlik tavuk işleniyor. Elbette orada su kolayca elde edilemiyor ve büyük derinliklerden pompalanması gerekiyor.” Su tüketimini en aza indirmek için, atık su Colubris'in sistemleri ve yöntemleri kullanılarak arıtılıyor ve yeniden kullanılıyor. "Bu şirket için geliştirdiğimiz tesis, saatte 600 m³ veya günde 7.500 m³ su işleyebiliyor. Bu, günde ortalama 1.000 m³ su işleyen mezbahalar gibi tipik kullanıcılarınkinden önemli ölçüde daha fazla. Bu atık su arıtma tesisinin özelliği, olağanüstü düşük kimyasal tüketimidir. Bu sayede işletme maliyetleri sektör ortalamasının altı kat daha düşüktür.” Benzer bir tesis, tavuk çiftliği arazisinin atık sularını da arıtıyor. Arıtılan su daha sonra çevredeki tarlaların ve sebze bahçelerinin sulanmasında kullanılıyor. Bu suyla da tavuklar için yem yetiştiriliyor. Suudi Arabistan için tasarlanan tesis, Winterswijk’teki Colubris’in yaklaşık 60 üretim çalışanı tarafından inşa edildi ve 50’den fazla konteynerle Orta Doğu’ya nakledildi. Atık su arıtma tesisinin inşaatı şu anda tüm hızıyla devam ediyor.

NORD’un küresel sertifikasyonu hayati önem taşıyor

Colubris, otuz yılı aşkın süredir NORD Drivesystems'in müşterisidir. Yıllar önce, sadece NORD motorlarıyla çalışmaya karar verilmişti. Satın Alma ve Lojistik Müdürü Erwin Geessinck, "Eskiden farklı tedarikçilerin tahrik sistemlerini kullanıyorduk," diye açıklıyor. "Ancak, tek bir tedarikçinin motorlarına güvenmek daha verimli. Ciromuzun büyük bir kısmını yurtdışında, özellikle Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile Orta ve Yakın Doğu'da elde ediyoruz. Bu nedenle, evrensel motorları dünya çapında sertifikalı ve kabul görmüş olduğu için NORD'u tercih ettik. Ayrıca bu motorlar, çok düşük devirlerde son derece güçlüdür; bu da su arıtma sürecinin önemli ilk aşamasında vazgeçilmezdir.”

Arıtma sürecinin aşamaları

“Bir su arıtma tesisi genellikle arıtma sürecinin farklı aşamalarını temsil eden çeşitli makinelerden oluşur,” diye açıklıyor proje mühendisi Marco Hogenkamp. “Bunlar arasında, sudan daha büyük katı maddeleri filtreleyen, şirket içinde DAF tesisleri olarak adlandırılan basınçlı flotasyon sistemleri yer alır. Bu tesislerde yağlar, gresler, belirli katı maddeler ve topaklar ince kabarcıklı havalandırma ile ayrıştırılır. Ayrıca, havuzlarda aerobik ve anaerobik yöntemler kullanılarak çözünmüş maddeler giderilir.”

“Tambur filtreleri genellikle arıtma sürecinin başında yer alır ve esas olarak sudan katı maddeleri giderir. Bu makinede atık su, silindir duvarında 0,5 ila 1 mm arasında küçük deliklere sahip bir elek tamburunun dışından beslenir. Su, bu deliklerden tamburun içine akar ve bir sonraki arıtma aşaması için boşaltılmadan önce aynı deliklerden tekrar dışarı çıkar. Toplanan kir, tamburda kalın bir tortu tabakası oluşturur ve bu tabaka sürekli olarak kazınarak uzaklaştırılır. Bu tortu tabakası aynı zamanda ek bir proses filtresi görevi de görür. Filtrenin düzgün çalışması ve tortu tabakasının oluşması için doğru tambur dönüş hızı çok önemlidir.”

Düşük devirlerde yüksek performans

NORD'un sonsuz ve düz dişli redüktörleriyle birlikte kullanılan Universal motorlar, performanstan ödün vermeden silindirlerin çok düşük devirlerde dönmesini sağlar. 50 Hz'de tambur devri dakikada 7,5 tur, 10 Hz'de ise dakikada maksimum 2,5 turdur. Universal motorlar 0,3 ila 45 kW güç aralığında mevcuttur. Colubris arıtma makinelerindeki motorların çoğu 3,0 kW'a kadar güce sahiptir. Motorların kontrolü, NORD tarafından sağlanan veya müşteri isteğine bağlı olarak başka tedarikçilerden temin edilebilen şalt dolabı invertörleri aracılığıyla gerçekleştirilir.

Redüktörlü motorların kontrolü merkezi olmayan bir şekilde değil, merkezi kontrol panoları üzerinden gerçekleştirilir. Bunun pratik bir nedeni vardır: Colubris su arıtma tesisleri genellikle nemli ortamlarda bulunur. Tahrik ve kontrolün fiziksel olarak ayrılması, nemin frekans dönüştürücülerinin çalışmasını etkilemesini önler.

Servis

Colubris ve müşterileri için su arıtma tesislerinin kesintisiz çalışması hayati önem taşıyor. Geessinck: “Su arıtma tesislerinde yaşanan bir duruş, çoğu durumda neredeyse anında üretim durmasına yol açar. NORD’un tahrik teknolojisi, bu tedarikçinin dünya çapında hizmet sunabilmesi açısından belirleyici bir avantaj sağlıyor.” NORD, 80’den fazla ülkede temsil edildiği için, gerektiğinde yerinde hızlı bir şekilde yardım sağlanabiliyor. “Şimdiye kadar pek yararlanmadığımız bir avantaj,” diyor Geessinck gülerek. “Uygulamada görüldüğü üzere, NORD’un yüksek kaliteli motor ve redüktörlerinde arıza neredeyse hiç yaşanmıyor.”

UNIVERSAL motor

Dünya çapında kullanım için asenkron motor

  • 0.12 kW - 45 kW
  • IP66
  • Dünya çapında onaylar ve kabuller
  • Verimlilik sınıfı IE3

UNIVERSAL SMI Sonsuz Dişli Redüktörü

Hijyenik tasarıma sahip sonsuz dişli redüktörü

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • Yıkanabilir, gıda güvenliği sağlayan yüzey koruması için NXD tupH® ile sunulmaktadır
  • Sessiz çalışması sayesinde düşük gürültü seviyeleri
  • Kompakt tasarımı sayesinde az yer kaplar

UNIVERSAL SI Sonsuz Dişli Redüktörü

Yüksek güç yoğunluğuna sahip sonsuz dişli

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • Güvenli çalışma için yüksek aşırı yük kapasitesi
  • Modüler tasarımı sayesinde esnek kullanım imkânı sunar
  • Kompakt tasarımı sayesinde az yer kaplar

NORDAC PRO SK 500E

Kontrol dolabına monte edilmek üzere tasarlanmış frekans dönüştürücü

  • Güç aralığı: 0,25 – 160 kW
  • Koruma sınıfı: IP20
  • Ölçeklenebilir Ethernet arayüzleri sayesinde esnek bir şekilde ayarlanabilir
  • Takılabilir isteğe bağlı modüllerle genişletilebilir işlev yelpazesi
  • Çoklu enkoder arayüzü aracılığıyla kontrol edilebilen çok eksenli çalışma

NORDAC PRO - SK 500P - Frekans Dönüştürücü

Kontrol dolabına monte edilmek üzere tasarlanmış frekans dönüştürücü

  • Güç aralığı: 0.25 kW – 160 kW
  • Koruma sınıfı: IP20
  • Çok protokollü Ethernet arayüzü aracılığıyla basit sistem entegrasyonu
  • USB bağlantı noktası üzerinden gerilimsiz parametre ayarı sayesinde hızlı devreye alma
  • Çoklu enkoder arayüzü aracılığıyla kontrol edilebilen çok eksenli çalışma

DS1005 - UNIVERSAL motor


DS1005 - UNIVERSAL motor
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S9098


S9098
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

DS1035 - NORDAC PRO kontrol panosu kurulumu için frekans invertörleri


DS1035 - NORDAC PRO kontrol panosu kurulumu için frekans invertörleri
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: