Newport, OR

İyi bir yönetici

Çok az insan tuvaletlerimizde sifonu çektiğimiz ve bulaşıklarımızı yıkadığımız su hakkında düşünür - özellikle de giderden akarak boşa gittiğinde. Newport şehri ve yaklaşık 10.000 sakini, neyse ki Andrew Grant adında tam da bunu yapan bir adama sahip. Oregon, South Beach'teki Vance Avery Atık Su Arıtma Tesisi'nde o ve ekibi, atık suyu güvenli, tesisleri güvenilir ve işletme maliyetlerini uygun tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Cihazlar, NORD DRIVESYSTEMS tarafından tedarik ediliyor.

Kolay bir iş değil. Aslında, işleme koşulları bir günden güne büyük ölçüde değişebilir ve doğru donanım olmadan bu ciddi sorunlara neden olabilir. Tesisi denetleyen Grant: "Newport'un hikayesi bir turizm ve büyüme hikayesidir". "2002 yılında Vance Avery'nin inşasından bu yana nüfus yoğunluğu önemli ölçüde arttı. Hafta sonları ve tatil günlerinde de çok sayıda ziyaretçimiz oluyor. Bu nedenle atık su arıtımında bazı açıklarla uğraşmak zorunda kaldık."

Çiftliğe hoş geldiniz

Grant, atık su konusuna farklı şekillerde yaklaşılabileceğini fark etti. Tesisi, mikroorganizmaların atık su akışındaki çözünmüş katı maddeleri "yediği" biyolojik bir arıtma süreci kullanıyor. Birçok görevinden biri de bu mikropları mutlu etmek; bunun için besin ve oksijen arasındaki hassas dengenin korunması gerekiyor. İkincisi, sürekli dönen ve bu sırada bir havalandırma tankına taze hava emen dev çarklar tarafından besleniyor ve küçük sakinlerin gelişmesini sağlıyor.

"Atık su arıtma tesisi, bir çiftlik gibidir" diye ekliyor. "Sağlanan hava miktarı, bakterilerin ne kadar hızlı büyüyebileceğini ve bununla birlikte suyu dönüştürebileceğini belirler. Bizim durumumuzda, tank yaklaşık 5,45 milyon litre tutuyor. Bu su, katı maddelerin bulamaç haline gelmesi için sürekli olarak girdaba sokuluyor. Sorun, "Pik faktörü" olarak adlandırılan durumdur. Şehrimizin temel nüfusu 10.000 kişi, ancak çoğu zaman bu sayının dört katını birkaç gün, hatta birkaç hafta boyunca ağırlamak zorunda kalıyoruz. Cihazlarımızdaki yedeklilikten bahsetmeye gerek yok, geniş kapasitelerin bu kadar önemli olmasının nedeni budur.“

Şehirdeki nüfus artışını ve büyüyen turizm sektörünü göz önünde bulunduran Grant, bir durum ve kritiklik değerlendirmesi yapmanın zamanının geldiğine karar verdi. Sonuç, bizi kendimize getirdi. "Havalandırma tankımızın iyi durumda olmadığını fark ettik. Bu bölüm altyapının çok önemli bir parçası olduğu için, genişletme ve aynı zamanda hasarlı bazı parçaları değiştirme planları yaptık."

Başarılı bir test

Grant, Albany yakınlarındaki endüstriyel tedarikçi ve NORD DRIVESYSTEMS tedarikçisi Motion Industries Inc. şirketinde müşteri danışmanı olan Jake Simpson ile iletişime geçti. Simpson ve NORD Bölge Müdürü Brent McNeill, ilk değerlendirme için tesisi ziyaret etti.

Havalandırma sistemlerinin tam güçte çalışması gerektiği için geçici bir çözüm önerdiler - üreticinin bir çift 20 kW BLOCK paralel milli redüktörü ve frekans invertörü. Test ünitelerinde, NORD'un içi boş delik montajlı direkt tahrik konsepti ve doğrudan monte edilen motorlar için NEMA C-face tahrik ünitesi kullanıldı. Grant: "Bu, bir tür fizibilite çalışmasıydı". Satın almadan önce test etmek istedik ve havalandırma tankı için bir alternatif olmaması nedeniyle her şeyin söz verildiği gibi çalışacağından kesinlikle emin olmalıydım. Bu üniteleri iki yıl boyunca test ettik ve performanslarından çok memnun kaldık.

O ve ekibi, tüm tesisi yükseltme zamanının geldiğine karar verdi. Kapasiteler zaten oldukça sınırlıydı ve yeni motorlu redüktörler mikrobiyal büyümeye izin verirken havalandırma sistemlerinin hızlandırılmasını sağlayacaktı.

Grant: "NORD'un ürünlerinin başarısı belgelenmiş olarak elimizde mevcut olsa da, ihtiyatlı bir yönetici olarak şehrin kaynaklarından sorumluyum". "Bu nedenle, işi sadece diğer tedarikçiler için ihaleye çıkarmakla kalmadık, aynı zamanda eski motorlu redüktörlerin onarımı için de teklif istedik. NORD, en rekabeçi ürünü teklif etti."

Artan büyüme

Grant'in ekibi ilk motorlu redüktör çiftini monte etti. Projenin ikinci aşamasında, sonraki altı proje için Motion Industries'e başvurdular. Ayrıca "miller hariç tüm dönen parçaları" değiştirmeye karar verdiler. Burada da tesisin kapatılması gibi bir ihtimal söz konusu değildi. Bu nedenle, kalan kısmı ele almadan önce montajın yarısını tamamlayarak aşamalı şekilde ilerlediler. Motion Industries'den Simpson: "Bu çok büyük bir projeydi". "Ancak, NORD redüktörlerinin döndürülebildiğini ve bu nedenle mevcut montaj alanına kolayca takılabildiğini erkenden fark ettik.“

Proje salt montajdan daha fazlasını içeriyordu. Grant, Kuzeybatı Pasifik bölgesinin ekstrem koşullarla tanımlandığını belirtiyor. Tuzlu havanın, sık yağan yağmurların ve saatte 145 km'ye varan rüzgarların ortasında, suyun birikebileceği yerlere "drenaj delikleri" açma fikrini ortaya attı. Bu sayede, aksi durumlarda oluşabilecek pas azalır ve bakım gereksinimi minimum seviyeye iner. NORD redüktörlerinin "büyük yağ seviyesi depoları" da buna katkıda bulunur - başka bir satış argümanı. "Redüktörleri sentetik yağla doldurarak bakım aralıklarını bir yıla indirebiliriz" diye ekliyor. "Bu, bizim için büyük bir olay."

Bay Grant, fiyatın yanı sıra NORD'un çözümlerinin bir başka avantajını daha keşfetti: Frekans invertörlü yeni motorlu redüktörler, eski ünitelere göre %12 daha fazla enerji verimliliğine sahip. Bu özellik kulağa çok fazla gelmeyebilir, ancak havalandırma kapasitesinin yüzde 50'den fazla artmasının dışında tesisin elektrik maliyetlerinde 30.000 $ üzerinde tasarruf sağlıyor.

Grant: "Önceki kapasitemiz saatte 300 kilogram oksijendi". "Bu proje kapsamında, önemli bir artış elde ederek rakamı 425'e çıkardık. Yedeklilik sayesinde pik yükleri absorbe edebiliyoruz. Bakım maliyetlerimiz de azaldı. Eski ünitelerde kasnaklı tahrikler vardı. Yani yedek kayışlar için her zaman şehre gitmemiz ve ardından cihazları bakım için götürmemiz gerekiyordu.

Artık gerekmiyor. Buradaki çalışmalarımız büyük önem taşıyor. Biz, bir balıkçı topluluğuyuz ve tesisimizden çıkan su kıyıya boşaltılıyor. % 98'i arıtılmış, bu doğru, fakat okyanusumuza, yengeç avlama sahalarımıza ve sahillerimize karışıyor - bu sorumluluğu çok ciddiye alıyoruz. Yani sonuçtan çok memnunum ve NORD ile Motion Industries'in bize böylesine sağlam bir çözüm sunabilmiş olmasına çok seviniyorum. Çok büyük bir projeydi."

UNICASE Paralel Dişli Motor

İnce tasarımlı redüktörlü motor

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 0.12 kW - 200 kW
  • Yer tasarrufu sağlayan kurulum için ince tasarım
  • Yıkanabilir; gıda güvenliği sağlayan yüzey koruması için NXD tupH® ile donatılabilir
  • Sessiz çalışması sayesinde düşük gürültü seviyeleri

NORDAC PRO - SK 500P - Frekans Dönüştürücü

Kontrol dolabına monte edilmek üzere tasarlanmış frekans dönüştürücü

  • Güç aralığı: 0.25 kW – 160 kW
  • Koruma sınıfı: IP20
  • Çok protokollü Ethernet arayüzü aracılığıyla basit sistem entegrasyonu
  • USB bağlantı noktası üzerinden gerilimsiz parametre ayarı sayesinde hızlı devreye alma
  • Çoklu enkoder arayüzü aracılığıyla kontrol edilebilen çok eksenli çalışma

Standart asenkron motorlar

Asenkron motorlar

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Koruma sınıfı: serbestçe seçilebilir ve dolayısıyla her duruma göre uyarlanabilir
  • Dünya çapında onaylar ve kabuller
  • Verimlilik sınıfları IE1 - IE4
  • Çeşitli motor seçenekleri sayesinde esnek bir şekilde ayarlanabilir

B1000 - Montaj Talimatlarını İçeren El Kitabı - Şanzıman


B1000 - Montaj Talimatlarını İçeren El Kitabı - Şanzıman
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI80_0042 - Teknik bilgi - Redüktör yağ miktarları


TI80_0042 - Teknik bilgi - Redüktör yağ miktarları
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2000 - Kullanım ve Montaj Kılavuzu - Patlamaya Karşı Korunan Redüktörler


B2000 - Kullanım ve Montaj Kılavuzu - Patlamaya Karşı Korunan Redüktörler
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları