Gaz patlamasına karşı koruma

Patlamaya dayanıklı asenkron motor

  • 0.12 kW - 17.5 kW
  • Verimlilik sınıfları IE2, IE3
  • ATEX ve HazLoc standartlarına uygun olarak onaylanmıştır
  • Ateşleme koruma türleri: "Artırılmış güvenlik" (e), "Basınca dayanıklı kapsülleme" (d/de), "Kıvılcım çıkarmayan tasarım"

Patlayıcı gaz karışımlarının bulunduğu alanlar için güvenli çözüm

Patlayıcı gazların bulunabileceği ortamlarda çözümlerimizin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için NORD, kendi bünyesinde üretilen patlamaya dayanıklı motorlar sunmaktadır. Çeşitli versiyonlarda sunulan bu motorlar, ATEX Direktifi uyarınca 1. ve 2. bölgelerde bulunabilecek 2G ve 3G kategorilerindeki gazlara karşı koruma sağlar. Bu sistemler, “Artırılmış güvenlik” (e), “Basınca dayanıklı kapsülleme” (d/de) ve “Kıvılcım çıkarmayan tasarım” tutuşma koruma türlerini kullanır.

  • Patlamaya dayanıklı motorlar konusunda NORD’un onlarca yıllık deneyimi
  • Güvenlik seviyeleri, uygulama gereksinimlerine tam olarak uyarlanabilir
  • Farklı kategorilere ve bölgelere uyarlanabilir
  • Dünya çapında geçerli tüm onaylar sayesinde evrensel olarak uygulanabilir

Ürün versiyonları

  • Ayağa monte edilen versiyon mevcuttur
  • Uygulamaya özel uyarlama için geniş bir çerçeve boyutu ve güç seviyesi yelpazesi
  • Modüler ürün sisteminden çeşitli seçenekler

Ürün özellikleri

  • Verimlilik sınıfları IE2, IE3
  • ATEX'e göre "Artırılmış güvenlik" (e), "Basınca dayanıklı kapsülleme" (d/de) ve "Kıvılcım çıkarmayan tasarım" tutuşma koruma tipleri için onaylanmıştır
  • HazLoc uyarınca Sınıf 1, Bölüm 2, Gruplar A-D için onaylanmıştır
  • Uygulamaya özel tasarımlar sayesinde çok yönlü kullanım

G2122 - Katalog - ATEX patlama koruması


G2122 - Katalog - ATEX patlama koruması
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C230102 - Uygunluk Beyanı (UKCA) - NORD Asenkron Motorlar - ATEX 3D


C230102 - Uygunluk Beyanı (UKCA) - NORD Asenkron Motorlar - ATEX 3D
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C423112 - Uygunluk Beyanı (ATEX) - Asenkron motorlar (ATEX 2G)


C423112 - Uygunluk Beyanı (ATEX) - Asenkron motorlar (ATEX 2G)
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C422111 - Uygunluk Beyanı (ATEX) - Asenkron motorlar (ATEX 3D)


C422111 - Uygunluk Beyanı (ATEX) - Asenkron motorlar (ATEX 3D)
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C422110 - Uygunluk Beyanı (ATEX) - Asenkron motorlar (ATEX 2D)


C422110 - Uygunluk Beyanı (ATEX) - Asenkron motorlar (ATEX 2D)
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları
seri

Önemli Duyuru:

Product is available in series production

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Planlayın. Geliştirin. Modernize edin.

Sistemlerinizi uzun vadede güvenilir bir şekilde planlamanıza yardımcı olmak amacıyla, tüm ürün nesillerine bir yaşam döngüsü durumu atıyoruz. Burada, her bir aşamanın ne anlama geldiğini ve her aşamada hangi hizmetlerden yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Alın

Uygulama desteğiniz için NORD araçları

Yazılım araçlarımız, verilerimiz ve işlevlerimiz, NORD tahrik çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanızı kolaylaştırır. Şu anda seçtiğiniz ürün için uygun modülleri burada bulabilirsiniz. Merak ettiniz mi? O halde Yazılım bölümümüzde uygulama desteğimizin sunduğu tüm seçenekleri keşfedin.

NORDCON

NORD, NORDCON Windows uygulaması ve NORDCON Mobile uygulaması ile devreye alma ve tahrik optimizasyonu için doğru aracı sunuyor. Her iki uygulama da elektronik tahrik sistemlerine kolay erişim, kolay parametre yönetimi ve kapsamlı arıza teşhisine olanak sağlar.

Tahrik çözümünüz için hizmetimiz

İlk proje planlamasından devreye almaya kadar size destek oluyor ve bireysel ihtiyaçlarınıza özel uzun vadeli destek sunuyoruz. Aşağıda ürün yelpazeniz için en önemli hizmet konularını bulabilirsiniz. Aradığınızı bulamadınız mı? O zaman kapsamlı hizmet bölümümüzüziyaret edin!

Tasarım ve mühendislik

Tahrik tasarımı artık çok kolay
NORD modüler sistemimizin sunduğu kapsamlı ürün çözümleri ile müşterilerimizin neredeyse tüm uygulamaları gerçekleştirilebilir. Ancak, çok fazla seçenek de bir bilgi seline dönüşebilir. Dijital self servis veya kişisel danışmanlık fark etmez: Tahrik seçimi konusunda sizi destekliyor ve sizin için mümkün olan en iyi tahrik sistemini nasıl bulacağınızı gösteriyoruz.

Yedek parçalar ve yedek parça yönetimi

Yedek parçalar hızlıca teslim edilir
Arızalar ve teknik sorunlar zamana ve paraya mal olur. Bir sorun durumunda optimum desteği almanız için günün her saati yanınızdayız ve yedek parçalar, yedek tahrik üniteleri ve teknik destek için 7/24 servis hizmeti sunuyoruz. Deneyimli mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz, makine ve tahrik sorunlarınızı hızlı ve verimli bir şekilde çözer.

Verim hakkındaki

Endüstriyel uygulamalardaki elektrikli tahrikler, gereken toplam enerjinin % 70'ini tüketir. Burada birçok şirket için büyük bir optimizasyon potansiyeli oluşur. NORD DRIVESYSTEMS, dünya genelindeki mevcut tüm verimlilik yönetmelikleri ve normları bilgi sağlar.

Diğer ürün bilgileri

Patlamaya karşı korumalı tahrik çözümleri

NORD DRIVESYSTEMS, patlamaya karşı korumalı tahrik ünitelerinin onlarca yıllık deneyime sahip sertifikalı bir üreticisidir. NORD DRIVESYSTEMS'in Bölge 1, 2, 21 ve 22 için patlamaya karşı korumalı tahrik üniteleri, birçok endüstriyel sektörde kullanılır. NORD, patlamaya karşı korumalı sertifikalı tahrik üniteleri, motorlar, invertörler ve tahrik sistemleri tedarik eder.

NORD danışmanınızla iletişime geçin