Torresol Energy
Robuste gearmotorer drejer sig mod solen
Gemasolar solartermiske anlæg i Spanien er baseret på 5.300 robuste drevsystemer fra NORD, der betjener en hær af heliostater, som følger solen: Ved at dreje og vippe disse spejle sikres det, at de reflekterer et maksimum af sollys mod et tårn i anlæggets centrum.

Fokus på kunden
Torresol Energy Investments, S.A., blev grundlagt i 2008 som en joint venture mellem den spanske ingeniørvirksomhed SENER og Masdar, Abu Dhabis statsejede energivirksomhed. Torresol Energy har fokus på opførelsen, driften og vedligeholdelse af CSP-anlæg (""koncentreret solenergi""), samt på den videre udvikling af denne solartermiske teknologi. Virksomheden har anlæg i drift eller projekter undervejs i Middelhavsområdet, Mellemøsten og i USA.
Fokus på projektet
Med en total mærkeeffekt på 19 MW er Gemasolars forventede nettoproduktion af elektricitet 110 GWh per år – tilstrækkeligt til at forsyne cirka 30.000 husholdninger og til at nedskære CO2-emissionerne med omkring 40.000 ton per år. NORD DRIVESYSTEMS har udstyret hver eneste af de 2.650 heliostaters med to gearmotorer, dvs. i alt 5.300 NORDBLOC.1 tandhjulsgearmotorer. De er konstrueret til pålidelig drift under krævende forhold og gør det muligt at foretage kontinuerlige, præcise justeringer af hvert spejl for at følge solens bane.

Projektets udfordringer
Gemasol kraftværk i det sydlige Spanien er et af de første af sin slags: Spredt over et areal på 185 hektar er opstillet spejle som reflekterer solens stråler over på et absorberende område øverst på tårnet i midten af området. Solstrålerne passerer en særlig væske igennem en sektion på tårnet og absorberer den termiske energi, også kendt som ""koncentreret solenergi"" (CSP). Det varme medium flyder derefter igennem en varmeveksler, hvor det igen afkøles, den deraf opståede vanddamp driver en dampturbine, der forsyner en generator. Systemet giver også mulighed for at aflede en del af flowet til en beholder, der lagrer det med henblik på generering af energi efter solnedgang.
Spejlene er konstrueret til at dreje og vippe for at sikre, at der reflekteres så meget sollys som muligt over på det dertil beregnede område på tårnet - fra solopgang til skumring, så længe solen stadig er synlig i spejlets linje. Hver heliostat skal naturligvis justeres igen og igen i løbet af dagen, da det kun er muligt at opfange et maksimum af lys og termisk energi med ideelt positionerede spejle.
Voluminøse kæmper. – På grund af disse spejlenheders størrelse, vægt og facon er hver af dem afhængig af en kraftig, stærk og robust drevløsning for at sikre en optimal placering i forhold til solen. Derudover skal alt udstyret kunne tåle at blive udsat for ekstremt høje omgivelsestemperaturer. Hver heliostat har en overflade på omkring 120 m², hvilket gør dem følsomme over for stærke vinde og storme, der uundgåeligt forekommer i denne del af verden fra tid til anden.

Anvendelsesløsning
Heliostaterne på Gemasolar anlægget er udstyret med kraftige gearmotorer i størrelse 5 fra NORD DRIVESYSTEMS NORDBLOC.1 serie. To sådanne gearmotorer betjener hver spejlenhed for at muliggøre bevægelser langs to akser og gøre det muligt nøjagtigt at følge solens bane. NORDBLOC.1 gearhuset er helt lukket og har et antal andre exceptionelle egenskaber og fordele ved særligt krævende anvendelser, inklusive f.eks.
- særlig store lejemål,
- Ekstra store udgangslejer,
- store tilladelige radialkræfter,
- store tilladelige aksialkræfter
- lang lejelevetid.
Modstandsdygtigt, let, fleksibelt. – Gearets aluminumshus skal ikke males, da de leveres med en robust, naturlig færdig korrosionsbeskyttelse. Baseret på FEM-optimerede design er disse modeller betydeligt lettere end tidligere generationers gear, men er samtidig også stærkere. De har vist, at de fungerer pålideligt under ekstreme forhold som eksempelvis høje omgivelsestemperaturer. I tilfælde af drift på i områder med eksplosionsfare, kan de leveres ATEX konforme. Gearene fås med direkte påbyggede motorer eller med IEC-adapter. VVentilation er sikret i alle monteringspositioner.
NORDBLOC.1 tandhjulsgear
Standardmotorer
Asynkronmotorer
Yderligere oplysninger finder du her: