추가 산업 분야

NORD는 전 세계 100개 이상의 산업 분야에서 활동하고 있습니다.

NORD DRIVESYSTEMS는 다양한 산업 분야와 다양한 산업 애플리케이션을 위한 드라이브 기술을 제공합니다. 당사 시스템은 철강 가공, 금속 가공, 포장 산업, 하수 처리 기술또는 크레인 기술 분야에서 전 세계적으로 활용되고 있으며 효율성 내구성, 신뢰성을 보장합니다. 다년간의 경험과 깊은 산업 이해를 바탕으로 고객의 개별 요구 사항과 사용 조건에 최적화된 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

다양한 산업 분야에 맞는 NORD 드라이브 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.

포장 산업

정밀한 성형, 빠른 밀봉, 안정적인 라벨링: 포장 산업에서 드라이브는 정확하고 효율적으로 작동해야 하며, 특히 위생이 중요한 1차 포장 분야에서는 더욱 그렇습니다. 2차 포장이나 End-of-Line 포장의 높은 처리 속도에서도 저희 시스템은 유연한 통합, 짧은 다운타임, 유지보수 친화적 설계를 통해 탁월한 성능을 발휘합니다. 컨베이어, 팔레타이저, 분류기 등과 같은 애플리케이션을 위해, 저희는 고도로 전문화되고 인더스트리 4.0에 적합한 솔루션을 제공합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 최신 포장 시스템의 요구 사항에 맞게 특별히 맞춤 설계된 전기 드라이브를 제공합니다.

크레인 기술

화물의 안전한 리프팅, 정밀한 이동, 제어된 하역: 크레인 기술에서는 크레인 주행, 트롤리 주행, 호이스트를 위한 드라이브가 정밀하게 조정되어야 합니다. 브리지 크레인, 갠트리 크레인, 컨테이너 크레인 등 어떤 크레인이든, 당사의 전기 드라이브 솔루션은 크레인과 크레인 트롤리의 중첩된 움직임에서도 부드러운 시동, 안정적인 동기화, 높은 위치 정확도를 보장합니다. 견고한 기어드 모터, 통합 제동 기술, 정밀한 인버터 제어 덕분에 당사의 시스템은 안전성과 역동성에 대한 최고의 요구 사항을 충족합니다. 수십 년간의 경험과 글로벌 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 NORD DRIVESYSTEMS는 개별 요구 사항과 국제 표준에 맞춰 유연하게 조정 가능한 솔루션을 제공합니다.

철강 및 금속 산업

극한의 온도, 높은 하중 변화, 엄청난 가속력: 철강 가공과 금속 가공에서 드라이브 시스템은 지속적으로 극한의 환경에 노출됩니다. 연속 주조, 열간 압연, 롤링 공정 등 어떤 공정에서든 NORD DRIVESYSTEMS는 최신 철강 및 금속 산업의 요구 사항에 맞는 견고하고 정교한 솔루션을 제공합니다. 당사의 기어드 모터와 인버터는 서지 부하와 과부하 토크에서도 안정적인 성능을 발휘합니다. 이를 통해 가장 까다로운 산업 환경에서도 안정적인 공정과 최대의 운영 안정성을 보장합니다.

하수 처리 기술

펌핑, 교반, 폭기 또는 여과, 어떤 작업이든: 하수 처리 산업은 지속 가능한 효율성 향상부터 장기적인 비용 절감까지 다양한 과제에 직면해 있습니다. 하수 처리에서는 모든 이송이 신뢰할 수 있게 작동해야 합니다. 정수 시설과 하수 처리 시설에서는 혹독한 환경에서도 견딜 수 있는 견고하고 에너지 효율적인 시스템이 필요합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 모듈형 기술, 뛰어난 내식성, 지능형 제어 기능을 통해 폐수 펌프부터 교반기까지 전체 공정을 지원합니다. 당사의 솔루션은 효율성을 보장하고, 다운타임을 줄이며, 하수처리 기술 분야에서 최고 요구 사항을 충족합니다.

OUR SOLUTION. YOUR SUCCESS.

당사는 신뢰할 수 있는 파트너로서 강력하고 효율적인 드라이브 시스템, 산업별 솔루션, 전문적인 컨설팅 및 글로벌 서비스를 통해 고객이 성공적으로 발전할 수 있도록 지원합니다.

당사의 브랜드 약속은 다음과 같습니다. Our Solution. Your Success.

NORD는 언제나 독보적인 고객 지향성과 문제 해결 사고방식을 대표해 왔습니다. 저희의 고객 지원 방식을 여기에서 알아보세요.

내부물류

내부물류 분야에서 드라이브 시스템은 신뢰성, 확장성, 그리고 효율성을 갖춰야 하며 이는 창고 물류뿐만 아니라 공항 물류나 소포 분류 센터 등에서도 마찬가지입니다. NORD DRIVESYSTEMS는 벨트 컨베이어, 롤러 컨베이어, 팔레트 핸들링, 코너 이송 장치 등을 위한 정교한 솔루션을 제공합니다. 플러그 앤 플레이 기술, 지능형 인버터 제어 및 높은 시스템 호환성을 통해 역동적인 물류 환경에서도 원활한 운영이 가능합니다.

식음료

식음료 산업에서 드라이브는 극한의 환경에 노출되며 동시에 최고 수준의 위생 기준을 충족해야 합니다. 유제품, 육류 및 가금류 가공,, 제빵, 음료 병입 공장 등 어떤 분야에서든 NORD DRIVESYSTEMS는 각 공정에 정밀하게 맞춤화된 산업별 드라이브 솔루션을 제공합니다. 저희 시스템은 세척이 용이하고 습기에 강하며 정밀하게 제어할 수 있습니다.

벌크 자재 취급

벌크 자재 취급과 곡물 산업에서 드라이브 시스템은 안정적이고 강력하며 내구성이 뛰어나야 합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 높은 밀폐 보호, 지능형 토크 제어, 옵션으로 제공되는 역회전 작동 기능을 갖춘 강력하고 에너지 효율적인 솔루션을 제공합니다. 곡물의 정밀 계량부터 무거운 벌크 자재의 이송까지, 저희 시스템은 균일한 재료 흐름, 낮은 유지보수 비용, 높은 운영 안정성을 보장합니다.