폐수 처리의 모든 분야에서 높은 운용 신뢰도, 에너지 효율성 및 유연성을 제공합니다.

폐수 처리 산업이 직면한 수많은 과제는 지속 가능한 효율성 향상에서부터 장기적인 비용 절감에 이르기까지 다양합니다.

NORD DRIVESYSTEMS는 이러한 과제를 단순히 이해하는 데 그치지 않고, 폐수 처리 산업 내 다양한 사용 분야에 맞게 폭넓은 제품 포트폴리오로 대응합니다.

당사의 드라이브 솔루션은 효율성, 신뢰성, 그리고 고도의 전문성을 특징으로 합니다.

폐수 처리를 위한 드라이브 솔루션

NORD DRIVESYSTEMS는 폐수 처리 산업의 모든 분야를 위한 확장 가능한 드라이브 솔루션을 개발, 설계 및 제조합니다. 당사의 드라이브 솔루션은 효율적이고 신뢰할 수 있으며, 구체적인 사용 요구 사항에 맞춰 고도로 전문화되어 있습니다.

NORD 모터는 최신 국제 에너지 요구 사항을 충족하며 탄소 배출 최소화에 기여합니다. 서비스 및 유지보수 친화적인 드라이브는 가동 중단 시간을 줄여 전체 설비의 가용성을 보장합니다. NORD의 기어 유닛은 매우 견고하며 저소음으로 작동하고 특히 긴 수명을 자랑합니다.

NORD 드라이브 솔루션의 신뢰성과 경제성은 전 세계 폐수 처리 산업에서 입증되었습니다.

폭기 설비의 연속 작동 시 고성능

표면 폭기기와 브러시 폭기기는 폐수 처리 과정에서 가장 중요한 두 가지 공정입니다. 이들은 침전조와 정화조 내 산소 공급에 매우 중요합니다. 산소 공급의 증가는 생물학적 처리 과정에서 미생물의 성장을 촉진하는데, 이는 유기물 분해와 오염물질 처리에 필수적인 역할을 합니다.

NORD 드라이브를 폭기 설비에 사용하면 결정적인 장점을 얻을 수 있습니다. NORD 드라이브는 연속 작동 시에도 뛰어난 성능을 제공하며, 유지보수가 거의 필요하지 않아 효율성이 더욱 향상되어 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 에너지 효율적인 드라이브는 절감 가능성과 지속 가능성을 더욱 높여줍니다. NORD는 콤팩트한 블록 하우징과 오일 씰 보호를 위한 특수 설계의 출력측 커버를 통해 기어 유닛의 긴 수명을 보장합니다.

표면 폭기기와 브러시 폭기기의 구성 옵션:

  • MAXXDRIVE® 또는 평기어 유닛
  • 최신 국제 요구 사항을 충족하는 고효율 전기 모터
  • NEMA/IEC 어댑터
  • 수직 및 수평 정렬 옵션
  • 고급 씰링 시스템
  • 모듈식 플랜지 및 베어링 솔루션
  • 뛰어난 반경 방향 및 축 방향 내하력
  • 압력/강제 윤활 시스템

브러시 폭기기 호환 교체품

NORD는 폐수 처리 및 수처리 산업을 위한 견고하고 신뢰할 수 있는 드라이브 시스템을 제공합니다. 이 확장 가능하고 구성 가능한 드라이브는 폭기 설비, 펌프, 침전조, 스크린, 스크류 등 다양한 요구 사항에 맞춰 정확하게 조정될 수 있습니다.

브로슈어 다운로드

효율적인 펌프 애플리케이션을 위한 안정적인 솔루션

펌프는 폐수 처리에서 폐수 이송에 중요한 역할을 합니다. 펌프는 정화 공정의 여러 단계를 잇는 중요한 연결부로서, 폐수, 슬러지, 기타 처리된 액체의 이송에 없어서는 안 될 구성 요소입니다. 이로 인해 복잡한 펌프 애플리케이션과 해당 드라이브에 대해 다양한 요구 사항이 적용됩니다.

NORD 기어 유닛은 펌프의 효율을 최적화하고 역류를 방지하여 시스템이 플랜트 내에서 원활하게 작동하고 물이 한 공정에서 다음 공정으로 이송되도록 합니다. NORD의 에너지 효율적인 기어박스, 모터, 주파수 변환기는 최고 수준의 신뢰성과 낮은 에너지 비용을 보장합니다.

고급 표면 보호 옵션 덕분에 내식성이 우수하며, 고급 QUADRALIP™ 씰링 시스템으로 누출이 방지됩니다.

스크류 펌프 애플리케이션을 위한 구성 옵션:

  • 헬리컬 기어 유닛
  • 최신 국제 요구 사항을 충족하는 고효율 전기 모터
  • NEMA/IEC 어댑터
  • 고급 씰링 시스템
  • 다양한 저속 기어비 가능

침전조에서 효과적인 여과 공정

침전조에서 고형물, 유해물질 및 기타 오염물질을 여과하는 것은 폐수 처리에서 매우 중요한 공정입니다. 이 과정을 통해 수질을 효과적으로 개선하고, 환경 기준을 준수하려면 안정적인 작동이 필수입니다. 침전조에 스키머를 설치하면 추가적인 오염물질 제거가 가능하며, 이는 기존 여과 시스템을 보완하는 역할을 합니다.

여과 및 스키머 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 NORD 기어 유닛은 적은 유지 보수 필요성, 정밀한 조작 옵션 및 특수 표면 보호 옵션을 통해 전체 플랜트의 가동 중지 시간을 최소화하고 높은 효율성을 보장합니다. 또한, NORD의 에너지 효율적인 드라이브는

일관된 고성능을 제공하며, 최신 국제 에너지 기준을 충족합니다.

스키머 애플리케이션을 위한 구성 옵션:

  • 헬리컬 베벨 기어 유닛 또는 평기어 유닛
  • 최신 국제 요구 사항을 충족하는 고효율 전기 모터
  • NEMA/IEC 어댑터
  • 고급 씰링 시스템

슬러지 농축을 위한 견고한 드라이브 기술

물이 분리되고 남은 고형물이 농축되는 슬러지 농축 공정 단계에서는 높은 오염, 마모, 부식, 막힘 등 다양한 문제가 발생합니다.

NORD 드라이브 시스템은 주파수 변환기 기술과 기어드 모터를 결합하여 이러한 문제 대부분을 해결합니다. 탱크 내 패들 속도는 통합 PLC 기능을 통해 NORD 주파수 변환기의 유연한 조작 옵션을 사용하여 최적화됩니다. 이를 통해 고형물 농도를 효과적으로 높이고 자유수를 줄입니다. 블록 하우징과 강화된 드라이브 샤프트 확장 설계로 NORD 드라이브의 견고한 구조는 긴 서비스 수명을 제공하고 유지 보수 필요성을 줄여줍니다.

교반 및 혼합 애플리케이션을 위한 구성 옵션:

  • MAXXDRIVE® 또는 평기어 유닛
  • 최신 국제 요구 사항을 충족하는 고효율 전기 모터
  • NEMA/IEC 어댑터
  • 수직 및 수평 정렬 옵션
  • 고급 씰링 시스템
  • 모듈식 플랜지 및 베어링 솔루션
  • 뛰어난 반경 방향 및 축 방향 내하력
  • SAFOMI 어댑터

기계식 세척 스크린 자동화

폐수 처리의 첫 번째 중요한 단계인 스크리닝은 전체 플랜트의 효율성과 성능에 매우 중요합니다. 따라서 NORD 드라이브 시스템을 사용하여 침전조의 기계식 세척 스크린을 자동화하면 결정적인 이점을 얻게 됩니다. 모터 근처의 주파수 변환기를 통해 비용 효율적인 공정 개선 및 스크리닝 성능 극대화가 가능합니다. 또한, 이로 인해 인건비가 절감되고, 유동 조건이 개선되며, 스크리닝 성능이 향상됩니다.

교반 및 혼합 애플리케이션에서 일체형 블록 하우징의 MAXXDRIVE® 산업용 기어 유닛이나 평기어 유닛을 사용하면 콤팩트한 구조나 간편한 설치와 같은 중요한 이점을 얻을 수 있습니다. 고급 소재 사용과 정밀한 제작을 통해 NORD 기어 유닛은 긴 수명을 제공하도록 설계되었습니다. IP66 보호 등급, AUTOVENT를 통한 누출 없는 작동, 생분해성 오일은 이러한 이점을 더욱 강화합니다. SAFOMI-IEC 어댑터에는 오일 보상 용량이 통합되어 있어 추가 장착 부품 및 소모품(예: 오일 탱크 또는 구동측 샤프트 씰)이 불필요합니다. 이를 통해 운용 신뢰도가 더욱 향상되고 유지 보수 필요성이 줄어듭니다. NORD 주파수 변환기는 드라이브 시스템을 전자식으로 보호하고 작동 데이터를 시각화할 수 있습니다.

교반 및 혼합 애플리케이션을 위한 구성 옵션:

  • MAXXDRIVE® 또는 평기어 유닛
  • 최신 국제 요구 사항을 충족하는 고효율 전기 모터
  • NEMA/IEC 어댑터
  • 수직 및 수평 정렬 옵션
  • 고급 씰링 시스템
  • 모듈식 플랜지 및 베어링 솔루션
  • 뛰어난 반경 방향 및 축 방향 내하력
  • SAFOMI 어댑터

스크류 펌프를 위한 효율적인 드라이브 시스템

고형 입자가 포함된 고오염 액체를 펌핑하려면 강력한 드라이브 시스템이 필요합니다. 사용되는 스크류 펌프는 최대 282,000Nm의 토크를 제공하는 NORD 기어 유닛으로 안정적으로 구동시킬 수 있습니다.

이와 더불어 견고한 구조, 혁신적인 씰링 시스템, 그리고 표면 보호 옵션은 긴 서비스 수명을 보장하고 유지 보수 필요성을 줄여줍니다. 유연한 설치 솔루션을 통해 드라이브는 다양한 요구 사항과 설치 공간 조건에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 이로써 NORD 기어 유닛은 스크류 펌프에서 토출된 높은 유량과 고오염 액체에도 충분히 대응할 수 있습니다.

스크류 펌프 애플리케이션을 위한 구성 옵션:

  • 헬리컬 기어 유닛
  • 최신 국제 요구 사항을 충족하는 고효율 전기 모터
  • NEMA/IEC 어댑터
  • 고급 씰링 시스템
  • 다양한 저속 기어비 가능

폐수 처리 시설용 드라이브 기술

NORD DRIVESYSTEMS의 드라이브 솔루션은 친환경적이며 탄소 배출을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 주파수 변환기는 효율적인 작동, 향상된 공정 제어 및 최적화된 모터 성능을 보장합니다.

폐수 처리 시설에서 고장은 반드시 피해야 합니다. 따라서 당사 드라이브 솔루션 개발의 핵심은 안정성입니다. 모든 시스템 구성 요소는 정밀하게 조정되어 원활한 작동을 보장합니다.

BLOCK 헬리컬 기어드 모터

  • 사이즈: 11
  • 출력: 0.12– 160kW
  • 토크: 10–26,000Nm
  • 기어비: 1.35~14,340.31:1
  • 바닥 설치형 또는 플랜지 설치형
  • 긴 수명, 낮은 유지보수 비용
  • 최적의 밀폐성
  • 블록 하우징

BLOCK 평기어 유닛

  • 사이즈: 15
  • 출력: 0.12– 200kW
  • 토크: 110–100,000Nm
  • 기어비: 4.03–15,685.03:1
  • 바닥 설치형, 플랜지 설치형 또는 삽입형 하우징
  • 중공축 또는 중실축
  • 콤팩트한 구조
  • 블록 하우징

블록 베벨 헬리컬 기어 유닛

  • 사이즈: 11
  • 출력: 0.12– 200kW
  • 토크: 180–50,000Nm
  • 기어비: 8.04–13,432.68:1
  • 바닥 설치형, 플랜지 설치형 또는 삽입형 하우징
  • 중공축 또는 중실축
  • 블록 하우징

MAXXDRIVE® 베벨 헬리컬 기어 유닛

  • 사이즈: 11
  • 출력: 1.5– 2,150kW
  • 토크: 15,000~260,000Nm
  • 3단 및 4단
  • 고하중용으로 정밀 가공된 일체형 하우징
  • 고객의 사용 분야에 최적화된 모듈식 및 유연한 디자인
  • 낮은 작동 소음

MAXXDRIVE® 헬리컬 기어 유닛

  • 사이즈: 11
  • 출력: 1.5– 6,000kW
  • 토크: 15,000–282,000Nm
  • 기어비: 5.54–30,000:1
  • 평행 및 직각형 기어 유닛
  • 최고의 축 정밀도
  • 긴 수명, 낮은 유지보수 비용
  • 블록 하우징

MAXXDRIVE® XJ 베벨 헬리컬 기어 유닛

  • 사이즈: 9
  • 출력: 5.5– 1,275kW
  • 토크: 15,000–107,000Nm
  • 기어비: 12.5–100:1
  • 3단
  • 긴 수명
  • "J형" 샤프트 배열
  • 트랙션 드라이브에 이상적

NORDAC BASE 주파수 변환기 – SK 180E

  • 출력 범위: 0.25–2.2kW
  • 단상 110–120V, 단상/3상 200–240V, 3상 380–500V
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • ATEX Zone 22 3D

NORDAC FLEX 주파수 변환기 – SK 200E

  • 사이즈: 4
  • 전압: 1~ 110–120V, 1~ 200–240V, 3 ~ 200–240V, 3 ~ 380–500V
  • 출력: 0.25–22kW
  • 에너지 절감 기능
  • 통합 POSICON 위치 제어 기능
  • 통합 PLC

G1050 - 카탈로그 - MAXXDRIVE 산업용 기어 유닛 50Hz Metric, 60Hz Imperial


G1050 - 카탈로그 - MAXXDRIVE 산업용 기어 유닛 50Hz Metric, 60Hz Imperial
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6041 - Wastewater industry


A6041 - Wastewater industry
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

F5300 - 브러시 에어레이터의 완벽한 대체품


F5300 - 브러시 에어레이터의 완벽한 대체품
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

뉴포트(미국 오리건주) 하수 처리장

견고하고 효율적이며 경제적이고 안정적이며 전 세계에서 사용 가능 - 이는 폐수 처리 산업용 NORD 드라이브의 장점을 요약한 것입니다. Andrew Grant는 오리건주 사우스 비치에 위치한 Vance Avery 하수 처리장에서 NORD 드라이브를 도입하기 전에 철저히 성능을 테스트했습니다.

참고자료로 가기

일종의 타당성 조사였습니다. 구매 전에 테스트를 진행하고 싶었고, 폭기조는 대체 장비가 없기 때문에 모든 것이 보장대로 작동할 것이라는 확신이 절대적으로 필요했습니다. 결국 2년간 장치를 테스트했고 성능에 매우 만족했습니다. 결과에 매우 만족하며 NORD와 Motion Industries가 이처럼 강력한 솔루션을 제공해 준 것에 감사하고 있습니다. 굉장히 큰 규모의 프로젝트였습니다.

요구 사항에 따라 구동

NORD DRIVESYSTEMS는 하수 및 정수 처리 산업에서 다년간의 경험을 보유하고 있습니다. 고객의 요구 사항을 잘 알고 있으며 맞춤형 컨설팅을 제공합니다. 드라이브 설계, 부식 방지, 자동화, 디지털화에 이르기까지 – 당사에 문의하십시오.

광범위한 NORD 모듈식 드라이브 시스템을 기반으로 고객에 맞는 솔루션을 함께 찾아드립니다. NORD 그룹은 전 세계 36개국에서 지사를 운영하고 있으며, 귀사의 현지 파트너가 되어 드립니다.

지금 연락하기