Handleiding AG 0101
PMSM - aandrijf-optimalisering
Hier vindt u informatie over een nieuwe handleiding voor de optimalisering van aandrijvingen. Deze handleiding AG 0101 beschrijft de procedures voor de ingebruikname en optimalisering van de diverse regelaars van synchroonmotoren (PMSM / IPMSM) bij het gebruik van frequentie-omvormers.
Deze handleiding beschrijft de procedures voor het instellen van aandrijvingsspecifieke motorgegevens en van:
- stroomregelaars
- toerentalregelaars
- positionering
voor de optimalisering van de energie-efficiëntie en het bereiken van dynamische procescycli. De duidelijke handleiding beschrijft in de vorm van een recept de stappen voor de beste instellingen die nodig zijn omde mogelijkheden van de NORD-aandrijvingen optimaal te benutten. De handleiding gaat alleen in op de CFC Closed Loop, dus de gesloten lus met encoderterugkoppeling, door NORD ook wel aangeduid als "servo-modus". De closed loop heeft in vergelijking met de VFC Open Loop de volgende voordelen:
- hoge koppels, stijfheid
- volledig koppel bij toerental 0
- uiterst precieze toerentallen
In de decentrale frequentie-omvormers van het type SK 2xxE en de schakelkastvariant van het type SK 5xxE zijn deze verschillende regelfuncties standaard ingebouwd. De handleiding AG 0101 is samengesteld voor NORD-motoren in de energieklasse IE4 en is verkrijgbaar in het Duits en Engels.
PDF download van de handleiding
De handleiding AG 0101 voor het optimaliseren van synchrone motoraandrijvingen (PMSM / IPMSM) kan hier worden gedownload .
In de Technische Informatie / Data Sheet TI 80_0010 vindt u meer informatie over de richtlijn voor het ontwerp en de ingebruikname van IE4-motoren van NORD, die worden bestuurd door frequentie-omvormers.