Işıklar, Kamera, Aksiyon!

NORD redüktörlü motorları ve kontrol ürünleri, canlı prodüksiyonlarda sorunsuz, güvenli hareket ve sessiz çalışma sağlar.

Sahne ve Tiyatro Teknolojisi için Tahrik Çözümleri

Yayın, tiyatro ve diğer canlı performans mekanlarında kullanılan sahneler, oyuncuların ve sahne görevlilerinin çevresinde güvenli bir şekilde çalışabilen, güvenilir ve sessiz tahrik teknolojisine ihtiyaç duyar. Perdeler, podyumlar ve sahne yapıları, seyirciler tarafından fark edilmeden ve sanatçılar ile sahne personelini tehlikeye atmadan döndürülmeli, kaldırılmalı ve doğru konumlarına getirilmelidir. Oyuncuların başlarının üzerinde tonlarca ağırlık hareket ettirildiğinden, güvenli tahrik sistemleri, standartlara uygun tasarımlar ve dayanıklı sistemlere yönelik beklentiler de buna bağlı olarak yüksektir.

NORD DRIVESYSTEMS, film, televizyon ve canlı performanslar için deneyimli bir ortaktır. Tahrik çözümlerimiz, DIN 56950 ve BGV C1 gerekliliklerini karşılar ve maksimum çalışma güvenilirliği ile sahne operasyonlarının özel koşulları için tasarlanmış tahrikler sunar. Elektromekanik tahrik teknolojisinin sahne yapımında giderek daha fazla öne çıkmasıyla birlikte, NORD’un az bakım gerektiren, kurulumu kolay ve sessiz tahrik sistemleri, kesintisiz prodüksiyon için hayati öneme sahiptir.

Ortak mühendislik, varyant azaltma ve enerji verimli VFD teknolojisi sayesinde NORD, sahne süreçleriyle etkili bir şekilde uyum sağlamak üzere tek tek veya gruplar halinde hassas bir şekilde kontrol edilebilen çözümler geliştirmek için sizinle birlikte çalışır. Ayrıca NORD tahrik sistemleri, sanatsal sahnelemeyi destekler, işletimi basitleştirir ve sektörün yüksek güvenlik gereksinimlerini tutarlı bir şekilde karşılar.

Steel beams of the stage technology at the 'Aan het Spui' theater in The Hague with NORD drive technology.

Uygulamalar

  • Sahne üst katındaki vinçler ve kasnaklar
  • Perdeler, arka planlar ve ışık köprüleri için sahne üst mekanizmaları
  • Kaldırma platformları ve orkestra asansörleri için sahne alt mekanizmaları
  • Dönen ve kayan sahneler
  • Dekor için kaldırma ve indirme cihazları
  • Sahne setleri için yanal kaydırma üniteleri
  • Hareketli platformlar ve değişken sahne alanları
  • Işık, ses ve sahne teknolojisi için kafes sistemleri
  • Gösteri ve özel efekt teknolojisi

Tek Kaynaktan Kanıtlanmış Tahrik Çözümleri

NORD tahrik teknolojisi, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki mekanlarda da kullanılmaktadır:

  • Canlı yayın sahneleri (ABD)
  • Tiyatrolar ve sahne sanatları mekanları (ABD)
  • Kruvaziyer gemileri (ABD)
  • Friedrichspalast Berlin (Almanya)
  • Musiktheater Bielefeld (Almanya)
  • Madrid Komedi Tiyatrosu (İspanya)
  • Prag Devlet Operası (Çek Cumhuriyeti)
  • Alexandrinsky Tiyatrosu ve Marlinsky II Opera Binası, St. Petersburg (Rusya)
  • Pekin Ulusal Tiyatrosu (Çin)
  • Coex Sanat Merkezi, Seul (Güney Kore)
  • Oasis kruvaziyer gemisindeki Opal Tiyatrosu (Finlandiya)

Sahne Üst Mekanizmaları için Tahrik Çözümleri: Hassas, Sessiz ve Güvenli

Fly tower'da, point ve prospect vinçleri, sanatçıların ve teknisyenlerin hemen üzerinde, tahrik sistemlerine en yüksek taleplerin olduğu bir alanda, birkaç ton ağırlığındaki yükleri taşır. Vinçler hassas bir şekilde kontrol edilebilir olmalı, kolayca tekrarlanabilir işlevler sunmalı ve istenmeyen hareketlere karşı emniyete alınmış olmalıdır.

DGUV Yönetmeliği 17 ve DIN EN 17206, tüm tahrik zincirinin tasarımı, fren mimarisi ve genel düzeni için net standartlar belirler. NORD DRIVESYSTEMS, tiyatrolar ve otomasyon uzmanlarıyla uzun yıllara dayanan işbirliği sayesinde bu gereksinimleri anlar ve tam olarak karşılar. Fly sistemleri için tahrik sistemlerimiz şunları sunar:

  • Kararlılık
  • Yüksek yük kapasitesi
  • Maksimum güvenlik için yedekli yaylı frenler
  • Form uyumlu bağlantılar ve arıza emniyetli kaplinler
  • Rahatsız edilmeden performans için sessiz çalışma
  • Gelişmiş VFD teknolojisiile hassas kontrol

Ayrıca, NORD tahrik çözümleri kompakttır ve alanın son derece kısıtlı olduğu ortamlarda bile sahne alanı üzerinde sorunsuz entegrasyona olanak tanır. Sonuç, hem operasyonel güvenliği hem de yaratıcı esnekliği artıran güvenilir bir sistem tasarımıdır.

Sahne Altı Mekanizmaları için Tahrik Çözümleri: Podyumlar, Dönen Sahne ve İndirme Mekanizmaları için Güçlü

Karmaşık tahrik sistemleri genellikle sahnenin altındaki dar alanlarda çalışır. Kaldırma platformları, orkestra asansörleri, döner platformlar ve indirme mekanizmaları, ağır ve genellikle senkronize yükleri güvenli bir şekilde taşımalıdır. Bu sistemler, seyirciler tarafından fark edilmeden bu zorlu koşulların üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.

NORD’un sahne alt tahrik çözümleri aşağıdakilerin bir kombinasyonudur:

  • kompakt, yüksek torklu redüktörler
  • sağlam blok gövdeler
  • hassas kontrol teknolojisi
  • mevcut standartlara uygun güvenlik odaklı işlevler.

NORD DRIVESYSTEMS , bu gereksinimlere en uygun şekilde uyarlanmış, yüksek eksenel ve radyal yükleri kaldırabilen ve sürekli yük altında bile güvenilir bir şekilde çalışan redüktörlü motorlar ve frekans dönüştürücüler sunmaktadır . Gürültü açısından optimize edilmiş motor çeşitleri, fansız sürücüler ve optimize edilmiş fren kontrolleri de sahnenin sessiz çalışmasına katkıda bulunur.

Aydınlatma Sistemleri için Tahrik Çözümleri: Kompakt Tasarımla Güvenli Hareket

Aydınlatma sistemleri, trusslar ve sahne dekorları, genellikle sahnenin üzerindeki son derece dar alanlarda bulunmaları nedeniyle hassas ve sessiz bir şekilde hareket ettirilmelidir. Aynı zamanda, bu ağır öğeleri hareket ettiren sistemler, kontrolü her zaman sağlamak için maksimum çalışma güvenilirliğine ihtiyaç duyar.

NORD DRIVESYSTEMS, aydınlatma sistemi uygulamalarının taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış, yüksek düzeyde yapılandırılabilir sürücülerle bu sektöre destek olmaktadır. Çözümlerimiz, modern sahne teknolojisinin güvenlik gereksinimlerini karşılar ve mevcut truss ve aydınlatma sistemlerine esnek bir şekilde entegre edilebilir.

  • Düşük yükseklikler ve dar truss yapıları için kompakt tasarımlar
  • Neredeyse sessiz hareketler için sessiz dişli motorlar
  • Güvenli konumlandırma için yedekli fren konseptleri
  • Geçici ve kalıcı aydınlatma köprülerine esnek entegrasyon

Sahne Teknolojisi için Güvenilir Tahrik Bileşenleri

NORD, sağlam tasarımlar ve akıllı kontrol teknolojisi ile birleştirilmiş, en yeni enerji standartlarını karşılayan verimli tahrik sistemleri sunar. Çözümlerimiz, yedekli fren konseptleri, güvenilir koruma sınıfları ve standartlara uygun tasarım dahil olmak üzere, uzun hizmet ömrü, yüksek kullanılabilirlik ve sahne teknolojisinin katı güvenlik gereksinimleri için tasarlanmıştır.

UNICASE Helisel Sıralı Dişli Motor

Yüksek verimli sarmal sıralı dişli redüktör

  • 0.12 kW - 160 kW
  • 0.12 kW - 160 kW
  • Yüksek verimlilik sayesinde düşük işletme maliyetleri
  • Kompakt tasarımı sayesinde az yer kaplar
  • Düzgün çalışması sayesinde düşük gürültü seviyeleri

UNICASE Paralel Dişli Motor

İnce tasarımlı redüktörlü motor

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 0.12 kW - 200 kW
  • Yer tasarrufu sağlayan kurulum için ince tasarım
  • Yıkanabilir; gıda güvenliği sağlayan yüzey koruması için NXD tupH® ile donatılabilir
  • Sessiz çalışması sayesinde düşük gürültü seviyeleri

UNICASE Helisel Konik Dişli Motor

Sağlam gövdeli ve yüksek aktarma oranına sahip helisel konik dişli redüktörü

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 0.12 kW - 200 kW
  • Yüksek güç yoğunluğu
  • Az bakım gerektiren ve uzun hizmet ömrü sunan
  • Yüksek radyal ve eksenel yükler

MAXXDRIVE® endüstriyel dişli kutuları

  • Boyutlar: 11
  • Güç: 2,5 – 8.075 HP
  • Tork: 132.800 – 2.495.900 lb-in
  • Hız oranı: 5,60:1 – 30.000:1
  • Paralel ve açılı dişli kutuları
  • Yüksek hassasiyetli eksen hizalaması
  • UNICASE gövde
  • Uzun ömür, az bakım

NORDAC ON SK 300P

NORDAC FLEX - SK 200E

Merkezi olmayan frekans dönüştürücü

  • Güç aralığı: 0,25 - 22 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP66
  • Duvara veya motora montaj ile çok yönlü kullanım
  • Modüler tasarımı sayesinde esnek bir şekilde ayarlanabilir
  • Geniş bir uygulama yelpazesi için yüksek işlevsellik

NORDAC PRO SK 500E

Kontrol dolabına monte edilmek üzere tasarlanmış frekans dönüştürücü

  • Güç aralığı: 0,25 – 160 kW
  • Koruma sınıfı: IP20
  • Ölçeklenebilir Ethernet arayüzleri sayesinde esnek bir şekilde ayarlanabilir
  • Takılabilir isteğe bağlı modüllerle genişletilebilir işlev yelpazesi
  • Çoklu enkoder arayüzü aracılığıyla kontrol edilebilen çok eksenli çalışma

Fren teknolojisi

  • Elektromanyetik yaylı frenler
  • Çalışma veya tutma frenleri
  • Çift frenler
  • IP66 frenler
  • Pas koruması
  • Toz koruması
  • MIK hava boşluğu aşınma izleme
  • Gürültü optimizasyonlu frenler

Enkoder ve geri besleme sistemleri

  • TTL / HTL /sin-cos artımlı enkoderler
  • Tek veya çok turlu mutlak enkoderler,
  • kombine enkoderler
  • Sensörlü rulmanlar
  • Endüktif sensörler

Çift şaft sızdırmazlık halkaları ve şaft malzemesi

  • Gelişmiş sızdırmazlık sistemi
  • Uzun ömürlü contalar
  • Temiz dişli yağı
  • Paslanmaz şaftlar

DTS2

Küçük Alanlarda Maksimum Esneklik

DTS2, Lahey’deki Theater aan het Spui’de tavan altındaki kısıtlı kurulum alanına rağmen son teknoloji ürünü bir sahne sistemi kurdu. Yaklaşık 40 adet kompakt, yüksek performanslı NORD tahrik ünitesi, köprülerin, arka plan asansörlerinin ve zincirli vinçlerin güvenilir, sessiz ve emniyetli bir şekilde hareket etmesini sağlıyor.

Helisel konik ve paralel şaftlı redüktörlerin kullanıldığı bu proje, en yüksek güvenlik standartlarını korurken maksimum hareket özgürlüğü sağladı. Sonuç, sahne uzmanlığı, mühendislik bilgisi ve hassas bir şekilde yapılandırılmış tahrik teknolojisinin başarılı bir birleşimidir.

Referansın Tamamını Görüntüle

Bizim için mümkün olan en iyi çözümü tasarlayabilecek, sahne teknolojisinin özel gereksinimlerini anlayan ve aynı zamanda güvenlik ve yasal düzenlemeler gibi konulara da aşina olan güvenilir bir ortağa ihtiyacımız vardı. NORD, büyük bir özveri ve kapsamlı uzmanlığıyla projenin başından sonuna kadar bize destek oldu. NORD'un sağladığı teknik destek ve hizmet gerçekten olağanüstü.

ShowFab

Gösteri Devam Etmeli

New Jersey, Fairfield'da bulunan ShowFab, yaratıcı pazarlar için özel üretim yapan bir firmadır. 1986 yılında kurulan şirket, Broadway gösterileri, haber programları ve spor yayınları için geniş bir yelpazede renkli, göz alıcı ekranlar ve yapılar sunmaktadır.

Bunun bir örneği, popüler bir spor ağı için gerçekleştirilen bir projeydi. Müşterinin Kaliforniya'daki yeni tesisi için yayın kabini ve aydınlatma sistemlerini tasarlaması, inşa etmesi ve kurması istendiğinde, ShowFab, yukarıda asılı kalacak metal kaynaklı yapıları tahrik etmek için gerekli fren motorları konusunda NORD ile iletişime geçti.

Referansın Tamamını Görüntüle

Aynı makineyi iki kez üretmemiz çok nadirdir. Her biri çok özel bir ihtiyaca uyacak şekilde özel olarak tasarlanır. Bu konuda her zaman zorluklar vardır, ancak NORD'un sorumluluğundaki projenin hiçbir kısmında herhangi bir sorun yaşamadık.

Duisburg Tiyatrosu

Güvenilirlik ve Güvenliğe Odaklanan Modernizasyon

Theater Duisburg'da sahne makineleri için kontrol ve otomasyon teknolojisi kapsamlı bir şekilde modernize edildi. Üst ve alt mekanizmalardaki 100'den fazla sürücü, artık endüstri uzmanı UNICAN'ın SIL 3 uyumlu sistemi aracılığıyla işlevsel olarak kontrol edilmektedir. Bu sistem, güçlü yazılım, HMI konsolları, modern eksen kontrolörleri ve NORD DRIVESYSTEMS'in SK 535E serisi VFD'lerle donatılmış çok sayıda kontrol kabininden oluşmaktadır. Sezgisel dokunmatik ekran kullanımı ve hassas gösteri programlaması, sahne arkasında sorunsuz süreçler sağlar.

Referansın Tamamını Görüntüle

Belgeler

A6032 - Stage technology


A6032 - Stage technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G1000 - Redüktör katalogları - Sabit devirli tahrikler


G1000 - Redüktör katalogları - Sabit devirli tahrikler
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G1050 - Katalog - MAXXDRIVE endüstriyel redüktörler 50 Hz metrik, 60 Hz emperyal


G1050 - Katalog - MAXXDRIVE endüstriyel redüktörler 50 Hz metrik, 60 Hz emperyal
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

E3000 - Katalog - NORDAC Elektronik tahrik teknolojisi


E3000 - Katalog - NORDAC Elektronik tahrik teknolojisi
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0031 - DTS2_Platform sistemleri


CS0031 - DTS2_Platform sistemleri
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları
  • MAXXDRIVE® XD ile Yeniden Tasarlanan Kaldırma

    MAXXDRIVE® XD endüstriyel redüktörler, en ağır yükleri kaldırabilmek için kendini kanıtlamış bileşenleri geometrik olarak optimize edilmiş tek parça bir gövdeyle birleştirir. Artırılmış merkez mesafesi, daha kompakt bir tasarım sağlar ve tahrik ağırlığını %60'a kadar azaltır. Ayrıca, entegre kontrol kapağı sayesinde iç bileşenlerin kontrolü ve izlenmesi daha kolay hale gelir.

    MAXXDRIVE XD® Hakkında Bilgi Edinin
  • Yeni bir işlevsel güvenlik seviyesi

    Kapsamlı sürücü tabanlı işlevsel güvenliğimiz, zahmetli ek kurulumlara gerek kalmadan esnek bir tesis tasarımı sunar. NORD olarak PROFInet ve EtherCAT ile çalışıyoruz: NORD frekans dönüştürücüler, PROFIsafe veya FSoE aracılığıyla mevcut bir Endüstriyel Ethernet ağı içindeki güvenlik odaklı bir uygulamaya entegre edilebilir. 

    Fonksiyonel güvenliği entegre etmek

İhtiyaçlarınızla Hareketleniyor

Sahnede her hareket önemlidir. Arka plandaki teknoloji, göze çarpmadan ve mutlak güvenlikle çalışmalıdır. NORD DRIVESYSTEMS, üst ve alt makineler için özel hususları, dar kurulum alanlarının zorluklarını ve son derece ağır yükleri hassas ve güvenli bir şekilde hareket ettirmenin sorumluluğunu anlar. Tahrik çözümlerimiz, sektörün yüksek güvenlik standartlarını karşılamak üzere tasarlanmış ve mekanınızın ihtiyaçlarına göre yapılandırılmıştır.

Sahne teknolojisi stratejinize en uygun NORD çözümünün hangisi olduğunu öğrenmek ister misiniz? Sektör uzmanlarımızla görüşmek için bizimle iletişime geçin; gereksinimlerinizi anlamak için zaman ayırıp, yıllarca güvenebileceğiniz bir çözüm sunacağız.

Bize Ulaşın

Fuarlar ve Etkinlikler

NORD, dünya çapında fuarlara ve sektör etkinliklerine katılmaktadır. NORD DRIVESYSTEMS'in sunduğu eksiksiz tahrik çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bir sonraki projenizi görüşmek için standlarımıza uğrayın.

Ülke   Fuar Şehir Tarih Fuar Standı
DE sps Nuremberg 2026-11-24 - 2026-11-26 3A/431