- Güç aralığı: 0,25 – 7,5 kW
- Koruma sınıfı: IP55, IP66
- Duvara veya motora montaj ile çok yönlü kullanım
- Anahtarlama modu ve yumuşak başlatma sayesinde esnek kullanım
- Motor koruma ve ters çevirme işlevi sayesinde herhangi bir sisteme kolayca entegre edilebilir
Aşamalı Olarak Kaldırma
NORDAC START SK 135E
Duvara veya motora monte edilebilen motor çalıştırıcı
Quick installation, low-wear starting
Elektronik NORDAC START motor devreye alma cihazı, merkezi olmayan, aşınmasız bir motor devreye alma cihazıdır. Devre değiştirme modu ve yumuşak devreye alma için tasarlanmıştır. Ters çevirme işlevi ve entegre motor koruması sayesinde herhangi bir sisteme kolayca entegre edilebilir.
- Anahtarlama veya yumuşak çalıştırma sırasında minimum aşınma ile motor çalıştırma
- Ters çevirme işlevi sayesinde yüksek esneklik ve güvenlik
- Motor fren yönetimi sayesinde daha az aşınma ve daha fazla güvenlik
Ürün versiyonları
- Güç aralığı: 0,25 kW – 7,5 kW
- 3 fazlı 200–240 V, 3 fazlı 380–500 V
- Koruma sınıfı IP55 veya IP66
- Modüler ürün sisteminden çeşitli seçenekler
Ürün özellikleri
- 2 adet dijital giriş, 2 adet dijital çıkış
- Takılabilir kontrol modülü, NORDCON yazılım aracı veya uygulama aracılığıyla parametre ayarı sayesinde yüksek kullanım kolaylığı
- Entegre hat filtresi
- Asenkron motor çalışması için
- Ters çevirme fonksiyonu sayesinde yüksek esneklik ve güvenlik
- Motor izleme ve motor termistör değerlendirmesi dahil çeşitli izleme fonksiyonları
- Motor fren yönetimi sayesinde daha az aşınma ve daha fazla güvenlik
Önemli Duyuru:
Product is being phased out; transition to successor solution.
Yerine geçen ürün
NORDAC FLEX - SK 200E
Merkezi olmayan frekans dönüştürücü
- Güç aralığı: 0,25 - 22 kW
- Koruma sınıfı: IP55, IP66
- Duvara veya motora montaj ile çok yönlü kullanım
- Modüler tasarımı sayesinde esnek bir şekilde ayarlanabilir
- Geniş bir uygulama yelpazesi için yüksek işlevsellik
Yerine geçen ürün
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Merkezi olmayan frekans dönüştürücü
- Güç aralığı: 0,37 - 3,7 kW
- Koruma sınıfı: IP55, IP66
- Duvara veya motora montaj ile çok yönlü kullanım
- Çok protokollü Ethernet arabirimi aracılığıyla kolay entegrasyon
- Hızlı tak-çalıştır devreye alma
Yerine geçen ürün
NORDAC LINK SK 250E
Duvara monte edilebilen merkezi olmayan frekans dönüştürücü
- Güç aralığı: 0,37 - 7,5 kW
- Koruma sınıfı: IP55, IP65
- Sürücüye yakın bir yere duvara monte kurulum
- Tam tak-çıkar özelliği sayesinde kurulum ve bakım işlemleri kolaydır
- Uygulamanız için ücretsiz yapılandırma
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
Planlayın. Geliştirin. Modernize edin.
Sistemlerinizi uzun vadede güvenilir bir şekilde planlamanıza yardımcı olmak amacıyla, tüm ürün nesillerine bir yaşam döngüsü durumu atıyoruz. Burada, her bir aşamanın ne anlama geldiğini ve her aşamada hangi hizmetlerden yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Daha Fazla Bilgi AlınUygulama desteğiniz için NORD araçları
Yazılım araçlarımız, verilerimiz ve işlevlerimiz, NORD tahrik çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanızı kolaylaştırır. Şu anda seçtiğiniz ürün için uygun modülleri burada bulabilirsiniz. Merak ettiniz mi? O halde Yazılım bölümümüzde uygulama desteğimizin sunduğu tüm seçenekleri keşfedin.
Tahrik çözümünüz için hizmetimiz
İlk proje planlamasından devreye almaya kadar size destek oluyor ve bireysel ihtiyaçlarınıza özel uzun vadeli destek sunuyoruz. Aşağıda ürün yelpazeniz için en önemli hizmet konularını bulabilirsiniz. Aradığınızı bulamadınız mı? O zaman kapsamlı hizmet bölümümüzüziyaret edin!