NORDAC START - SK 135E - Стартер двигуна
Міцна поверхня, максимальний термін використання
Стартер NORDAC START - це децентралізований електронний стартер, стійкий до зношування, для будь-яких програм плавного пуску. Оснащений функцією реверсування та внутрішнім захистом двигуна. Може бути вільно інтегрований у будь-яку систему.
- Діапазон потужності: 0,25 - 7,5 кВт
- 3-фазні 200 - 240 В, 3-фазні 380 - 500 В
- Клас захисту: IP55, IP66, IP69K
- Кріплення на двигун або настінне
- 2x цифровий вхід, 2x цифровий вихід
- Параметризація за допомогою вбудованого модуля управління, програмним засобам або програмі NORDCON
- функція реверсування
- Функція контролю привода, включаючи моніторинг двигуна та оцінку термістора двигуна
- Управління гальмом двигуна
- Вбудований лінійний фільтр
- Асинхронна робота двигуна