НОВИНКА
NORDAC PRO - SK 500P - Перетворювач частоти
Окремий продукт з безліччю переваг
Можливий розмір двигуна: | Асинхронні двигуни (Змінний струм), Синхронні двигуни (Змінний струм), Вибухозахищені двигуни |
---|
NORDAC PRO - це перетворювач частоти для всіх приводних програм. Навіть у базовій версії SK 500P NORDAC PRO забезпечує абсолютну універсальність. Вдосконалена версія SK 530P розширює функціональні можливості за допомогою додаткових модулів SK CU5. SK 550P має інтегрований багатопротокольний інтерфейс Ethernet для ефективного підключення до систем управління на основі Ethernet. Просте управління NORDAC PRO стає можливим завдяки інтерфейсу Bluetooth, карті пам'яті SD як носія для зберігання параметрів, програмного забезпечення та робочих даних, а також інтерфейсу USB, що дозволяє параметризувати інвертор «у коробці». Використання новітніх компонентів забезпечує компактну конструкцію, а отже, економію місця.
- Діапазон потужності: 0,25 - 5,5 кВт
- Однофазні 200 - 240 В, 3-фазні 380 - 480 В
- Доступні як базова та вдосконалена версія
- Клас захисту: IP20
- Функціональна безпека
- Модуль управління плагіном SK TU5
- Модулі розширення SK CU5
- 6 x цифровий вхід, 2x цифровий вихід, 2x реле, 2x аналоговий вхід, 1x аналоговий вихід
- Необов’язкове розширення вхід / вихід
- Функціональна безпека: STO , SS1
- Інтегрований інтерфейс Ethernet можна налаштувати для кожного параметра
- Інтерфейси Енкодера: HTL, TTL RS422, SIN / COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- USB-інтерфейс для параметризації без напруги
- Слот для SD-карти для збереження та передачі параметрів даних
- Вставні клемні блоки управління та живлення потужністю до 2,2 кВт
- Структура параметрів сумісна з усіма перетворювачами частоти NORD
- Параметризація за допомогою модуля управління підключається за допомогою програмного інструменту NORDCON або програми
- 4 набори параметрів можна перемикати безпосередньо в режимі онлайн
- Управління гальмом двигуна, функціональність підйомного механізму
- 4-квадрантна робота з вбудованим гальмовим пристроєм
- управління V / f, управління струмом у режимі відкритого та замкненого циклу
- Високоточне регулювання та здатність до перевантаження для синхронного a і асинхронні двигуни
- функціональність ПЛК для функцій, які пов’язані з приводом
- інтегрований режим позиціонування POSICON та синхронна робота
- Вбудований лінійний фільтр