AMBIT Projects
Гнучкі привідні рішення для харчової промисловості
Машинобудівне підприємство Ambit Projects оснащує обладнання миття сільськогосподарської продукції системами приводу марки NORD. Спеціальне покриття nsd tupH захищає їх корпуси від корозії.

Коротка інформація про замовника
Компанія Ambit Projects Ltd. з англійського міста Кінгс-Лінн понад 25 років проектує та випускає обладнання для очищення, переробки та пакування сільськогосподарської продукції на замовлення. Основна увага при розробці таких рішень поряд із застосуванням дозволених для застосування в харчовій промисловості матеріалів приділяється конструкції, що не вимагає особливого технічного обслуговування, а також високої енергоефективності та екологічності всіх установок.
Короткий опис проєкту
Для оснащення установки для переробки харчових продуктів компанія NORD поставила машинобудівне підприємство Ambit Projects стійкі до корозії системи приводу, що складаються з мотор-редукторів і черв'ячних редукторів SMI. Їхні корпуси захищені спеціальною технологією nsd tupH:
- ступінь захисту IP66/IP69K та стійкість до впливу пари високого тиску,
- можливість застосування засобів для чищення з рівнем pH від 2 до 12,
- відсутність корозії за результатами випробування в сольовому тумані протягом 2 000 годин.

Проєктні вимоги
Важливому постійному клієнту, британському машинобудівному підприємству Ambit Projects, потрібно було модернізувати та дооснастити установку для переробки свіжоприбраних овочів. Устаткування відокремлює коріння та листя, миє, контролює та упаковує натуральні продукти.
Агресивне середовище. Встановлені приводи мають велике навантаження вже від того, що працюють в умовах вологого повітря. До цього додаються ще часті процеси очищення водою і пінистими засобами, що чистять. Навіть високоякісне антикорозійне покриття не забезпечило довговічного захисту. Лакофарбове покриття на наявних приводах потріскалося і незабаром почало відшаровуватися. Тому системи довелося закрити кожухами, щоб уникнути забруднення харчових продуктів. Найсильніше постраждали приводи стрічкового конвеєра, розташованого в безпосередній близькості до мийної ділянки. На цій ділянці під високим тиском змиваються земля та каміння.
Потрібен вбудований захист. У зв'язку з цим машинобудівне підприємство шукало альтернативних варіантів приводів, що не потребують додаткового захисту, насамперед для стрічкових конвеєрів, а також для інших елементів обладнання. Нові рішення приводів дозволять машинобудівному підприємству та його кінцевим споживачам суттєво знизити витрати на технічне обслуговування та відповідні інші витрати. Системи повинні не тільки відрізнятися стійкістю до корозії, але і, зрозуміло, відповідати гігієнічним вимогам, що діють у харчовій промисловості, а також мати стійкість до впливу дезинфікуючих засобів.
Прикладне рішення
Компанія Ambit Projects замінила всі приводи стрічкових конвеєрів та інших елементів обладнання, яких торкнулася модернізація, новими системами приводу марки NORD із спеціальним захистом nsd tupH. nsd tupH – це технологія глибинної електрохімічної обробки поверхні, яка спрямована на тривале поліпшення властивостей матеріалу. Таким чином, міцність корпусів помітно збільшилася, і навіть після виникнення механічних пошкоджень корозія не з'явиться на їх поверхні.
Адаптовано до вимог харчової промисловості. Приводи, що використовуються в установках для переробки овочів, серійно оснащуються відповідними стандартами DIN та уніфікованими деталями з високоякісної сталі, а також вихідними валами з високоякісної сталі. Системи комплектуються безвентиляторними двигунами з гладким корпусом та черв'ячними редукторами SMI. Компанія NORD адаптувала ці компоненти, як і низку інших редукторів, для експлуатації в умовах суворих гігієнічних вимог. Усі переходи між поверхнями виконані максимально плавними, без мертвих зон, де міг би накопичуватися пил чи промивна рідина. Редуктор заправлений придатним для застосування у харчовій промисловості олією.
Стійкість до будь-яких впливів. Системи приводу марки NORD із спеціальним захистом nsd tupH отримали допуск до застосування відповідно до вимог Управління США з контролю за продуктами та ліками FDA Title 21 CFR 175.300. Вони успішно пройшли випробування за стандартами ASTM D714 (утворення бульбашок), ASTM D610-08 (корозія), ASTM D1654-08 відповідно до DIN EN ISO 2409 (подряпини), ASTM B117-09 відповідно до DIN EN ISO 9227 (перевірка стійкості) до дії сольового туману) та ASTM D3170 (гравелометр). Крім того, випробувальним шляхом була підтверджена стійкість до найпоширеніших у харчовій промисловості засобів для чищення.