Пивоварня Octopi

NORD та бочкове пиво

Через попит, що постійно зростає, на крафтове пиво все більше пивоварів звертається до контрактних пивоварень, які надають можливість економічно ефективного закріплення на ринку крафтового пива, що росте. Контрактні броварні допомагають знизити витрати на оренду та скоротити витрати на придбання обладнання для нових крафтових пивоварень. Також це дає безліч екологічних переваг, тому що виробничі площі знаходяться поблизу ринків збуту.

В центрі уваги – замовник

Octopi Brewing, провідна контрактна пивоварня на Середньому Заході США, нещодавно відкрила нову пивоварню площею 1700м2 неподалік Медісон (штат Вісконсін, США). Використовуючи сучасне технічне оснащення та компетентний персонал, Octopi Brewing бере участь у процесі пивоваріння, а також пропонує комплексні консультації та поради щодо вироблення концепції для успішного входження в бізнес крафтового пивоваріння. «У нас є все з одних рук. Ми відповідаємо на питання, що стосуються маркетингу, дизайну, збуту, фінансів, пивоварних процесів та рентабельної роботи. Успіх наших клієнтів – це наш найпрекрасніший успіх», – каже Ісаак Шовакі.

Завдання проєкту

Циліндро-конічний редуктор NORD SK9072.1 із двигуном потужністю 5 к. с. обертає подрібнювач у фільтрувальному чані. Редуктор з паралельними валами SK4282 із двигуном потужністю 5 к. с. надає руху мішалку в заторному чані.

  • Фланцеве виконання;
  • Енергоефективні двигуни.

Застосоване рішення

Ефект Wash-Down

Завдяки системі nsd tupH Sealed Surface Conversion System компанія NORD пропонує економічну та легшу альтернативу моделям із нержавіючої сталі. В ході революційного процесу корпус та компоненти редуктора з алюмінієвого сплаву піддаються електричній каталізації, що веде до молекулярного упорядквання поверхні. Поверхня nsd tupH виключно стійка до хімікатів, корозії та зносу. Упорядкована поверхня має високу стійкість до подряпин, тому що через згаданий процес вона стає в 6-7 разів твердіше, ніж початковий алюмінієвий сплав.

Електронна система керування трансмісією

Наступною перевагою рішення NORD є як децентралізовані, так і централізовані перетворювачі частоти. Серії перетворювачів частоти SK200E та SK180E, а також нова серія пускачів SK135E були розроблені для застосування в автономних системах регулювання. Кожна серія має переваги. При монтажі коробки на двигуні вона замінює клемну коробку двигуна і тим самим утворює комбінований, повністю інтегрований блок трансмісії. Перетворювачі в децентралізованих системах регулювання забезпечують стійку економію витрат, скорочують час монтажу, дозволяють знизити витрати на утримання персоналу, при цьому відпадає потреба у використанні дорогих централізованих шаф керування та каналів для прокладання монтажних проводів. Витрати на системні модифікації та розширення дуже низькі.

Посилена система підшипників для змішування та як захист від витоку мастила

Деякі варіанти підсилених версій підшипників NORD зі збільшеною відстанню між центрами підшипників також є і для надійного, безпроблемного змішування. Кожна конструкція поряд з підвищеним захистом від витоків має інші переваги та додаткове оснащення.

Двигуни з гладким корпусом

NORD поповнив модельний ряд двигунів двигунами з гладким корпусом, запропонувавши економічне, легке та легко очисне рішення, яке ідеально підходить для виробництва напоїв та областей застосування, в яких гігієні та чистоті приділяється особлива увага.

Оскільки кожен продукт NORD спеціально адаптується під ваші галузі застосування, ми пропонуємо вам найкраще рішення відповідно до ваших потреб. Комплектуючі NORD чисті, безпечні, міцні та ефективні, призначені для безперервної експлуатації протягом тривалих періодів часу та потребують мінімальних витрат на технічне обслуговування.

NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти

Більше можливостей, менше витрат

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Кріплення на стіну або двигун
  • Максимальна гнучкість завдяки модульній структурі

NORDAC LINK - SK 155E - Стартер двигуна

Швидке монтування, просте обслуговування

  • Діапазон потужності: 0,06 - 3,0 кВт
  • Клас захисту: IP65
  • Настінне кріплення
  • Простота встановлення та обслуговування завдяки широким можливостям підключення
  • Безкоштовна конфігурація для вашої програми

CS0024 - Octopi Brewing Case Study


CS0024 - Octopi Brewing Case Study
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

A6033 - Food and Beverage Industry - Drives


A6033 - Food and Beverage Industry - Drives
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S3900 - Поверхневі покриття та захист від корозії


S3900 - Поверхневі покриття та захист від корозії
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

A6028 - Drive Solutions for the Beverage Industry


A6028 - Drive Solutions for the Beverage Industry
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація: