MÜKEMMEL ÜRÜNLER

ÇIĞIR AÇAN – BİRİNCİ SINIF – HASSAS MONTAJ

NORD kurulduğundan bu yana yenilikçi ve kaliteli tahrik sistemleriyle yüksek standartlar belirledi.

NORD UNICASE

80'li yılların başında, NORD mühendisleri redüktör yapısında en önemli yeniliklerden birini UNICASE yapıyı keşfetti. UNICASE yapı, bütün aktarma bileşenlerinin tek parça gövdeye monte edildiği bir yapıdır. Bu tasarımın avantajları sızdırmaz birleşme noktaları, operasyonel güvenilirlik, düşük gürültü, yüksek çıkış torku, yüksek radyal ve eksenel yük kapasitesi, uzun bakım aralıkları ve daha uzun redüktör ömrüdür. UNICASE yapı, hızlı bir şekilde piyasada kabul gördü ve bugün hâlâ endüstri standardı bir ürün.

Modüler, esnek ve bireysel çözümler

NORD ilk kurulduğu yıllarda modüler tasarımın değerini anladı: minimum sayıda bileşenden maksimum seçenek elde etmek. Kısa bir süre sonra UNICASE yapı geliştirildi ve bir kez daha NORD'un güç iletim endüstrisinde yenilikçi lider olduğu kabul edildi. Esnekliğimiz, bireysel bazda özel çözümler, kısa tedarik süreleri ve makul fiyatlı ürün ile birleşerek her sektörden kullanıcıyı gerçekten endüstri lideri olduğumuza inandırdı.

Çeşitli uygulamalarda kullanılan NORD motorlu redüktörler.

NORD ürünleri her yerde

Akıllı tahrik sistemlerimiz dünya çapında kullanılmaktadır: Danimarka'da bulunan "Goliath" adındaki dünyanın en büyük tersane vinci; Avustralya'da bulunan Colonial Stadyumu'ndaki hareketli çatı; Meksika'da Corona Fabrikası; Kanada'da kereste fabrikasında; Çin'de Ulusal Tiyatro – Nord tahrik teknolojisi dünyanın dört bir yanında bir şeyleri harekete geçiriyor.