Haberler –

LogiDrive - İç lojistik sistemleri için yüksek verimliliğe sahip, az bakım gerektiren tahrikler

NORD DRIVESYSTEMS konveyör uygulamalarındaki tipik gereksinimler için standart hale getirilmiş tahrikleri artık oldukça verimli ve servisi kolay üç tpite sunuyor. LogiDrive sistemleri dizisi belirtilmiş bir uygulama için gerekli tahrikin daha çabuk seçilmesini ve birkaç çeşite azaltmayı sağlar.

LogiDrive_Variantenreduzierung

Bargteheide , 2016-11-17

1.1 kW, 1.5 kW ve 2.2 kW anma gücüne sahip IE4 senkron motorlar 0-565 rpm (gövde 1) veya 0-482 rpm (gövde 2 ve 3) hız aralığı için iki-kademeli helisel konik dişliler ile birleşiktir. Şanzıman sürekli olarak 1 ila 500 aralığında değişmektedir. Motorun yanındaki konveyör şasesi üzerindeki kurulum için dağıtılmış frekans invertörleri en ideal erişilebilirliği sağlar. Tesis kontrol sisteminden ayrılmaları için bir anahtara ve yerel kurulum için yön düğmesine sahiptirler.

LogiDrive sistemleri yatay veya eğimli konveyörler için tasarlanır. DIN EN 61800-5-2 ve DIN EN 60204-1 uyarınca güvenlik fonksiyonları STO ve SS1'i entegre ederler. Motorlar yüksek yük kapasitesine sahiptir. Sistem tamamen modülerdir; tüm bileşenler ayrı olarak servis edilebilir. Bu, bakım ve onarım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. NORD, tüm standart endüstriyel ağ sistemini ve Endüstriyel Ethernet arayüzlerini doğrudan AC vektör tahrikine entegre eder. LogiDrive sistemleri güvenilir performansı dünyanın herhangi bir yerinde sağlar ve 50 Hz ile 60 Hz AC frekansı için uyumludur.