Haberler –

Ekstra boyutlarda modüler endüstriyel redüktörler

NORD DRIVESYSTEMS, 2017 Hannover Messe fuarında 15 ve 20 kNm’lik nominal torklar için iki yeni dişli kutusunu sunacak. Seri, bu son eklentileriyle birlikte artık 250 kNm’ye kadar tork çıkışı sunan 11 dişli kutusu boyutunu içeriyor.

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

Bargteheide , 2017-05-02

NORD endüstriyel dişli serisi uygulamaya özel tahrik çözümleri için çok geniş konfigürasyon seçenekleri sunuyor. Modüler NORD ürün yelpazesi çift dişli tertibatlar, yedek tahrikler, frenler, tork çubukları, destekler, salınım tabanları ve en yeni özellik olarak ekstruder flanşları içerir. Ek olarak çeşitli sızdırmazlık seçenekleriilie izleme ve sıcaklık yönetimi için çözümleri mevcuttur. Redüktörler altı taraftan da monte edilebilir. Dişli oranları 5.54 : 1’den 30,000 : 1'e kadar iki, üç veya dört dişli kademesiyle ve gerektiğinde bir yardımcı yardımcı dişli kademesiyle ince artışlarda konfigüre edilebilir. Tüm NORD endüstriyel redüktörler tek parçalı UNICASE gövdeye sahiptir. Bu, mükemmel uzun ömürlülük, yüksek güç yoğunluğu, kompakt boyutlar ve yüksek aşırı yük kapasiteleri sağlar. NORD, endüstriyel redüktörleri motorlar ve tahrik elektronikleri ile birleştirerek, taşıma sistemleri, pompalar ve karıştırıcılarda ağır uygulamalar için eksiksiz tahrik sistemleri konfigüre ediyor. Bu üniteler için belirtilen önemli uygulama alanları yığın taşıma, çimento sanayi, çelik sanayi, işleme mühendisliği, ağaç işleri, şeker işleme ve atık su yönetimini kapsar.