Haberler –

Çok daha güçlü konveyör tahrikleri geliyor

Eylül 2017'de, yeni tanıtılan saha dağıtım sistemleri NORDAC LINK serisine 7.5 kW'ye kadar motorlar için frekans invertörleri eklenecek.

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

Bargteheide , 2017-04-11

Bu eklentilerle birlikte NORD DRIVESYSTEMS'in yeni serisi, özellikle birçok tahrik aksına sahip ağ tabanlı konveyör sistemlerine göre uyarlanan kapsamlı bir tahrik çözümleri dizisini oluşturacak. Yeni boyut 2 sistemler, örneğin eğimli konveyörler, kaldıraçlar veya uzun bantlı konveyörler gibi daha küçük tahriklerin yeterli olmadığı ve ekstra güce ihtiyaç duyulan noktada kullanılacak.

EN 61800-5-2 uyumlu kaldıraç fonksiyonları ve STO ile SS1 güvenlik fonksiyonları dahilidir. Kurum içinde üretilen motorlu redüktörlerin tahrik sistemi konfigürasyonuna entegre edilmesiyle NORD, tam çözümleri sistem mühendislerine ve depolama operatörlerine, dağıtım merkezlerine, intralojistik şirketlerine veya bagaj taşıma tesislerine tek bir kaynaktan tedarik edebilmektedir. Tüm ortak endüstriyel ağ sistemleri ve Endüstriyel Ethernet protokollerinin ara birimleri desteklenmektedir. Güç, sensör ve iletişim hatları için bağlantı konektörleri özellikle hızlı ve hatasız kurulum ve bakıma imkân sağlar. Boyut 2 frekans invertörleri, 0.55 ila 3 kW aralığında intralojistik tahrik uygulamalarının büyük bir kısmını kapsayan 2017'nin başında tanıtılan küçük tahrik boyutunu ve motor yol vericilerini tamamlar. Bir video klibi (http://nord.click/vq7g) NORDAC LINK serisinin kapsamlı fonksiyonel özelliklerini, konforlu ve esnek kontrol opsiyonlarını ve özellikle bu saha dağıtım sistemlerinin kolay hizmete alınmasını göstermektedir.