Haberler –

Paslanmaya karşı koruma ve 2 kademeli konik redüktörler

NORD DRIVESYSTEMS, gıda ve içecek endüstrisi için uzun yıllara dayanan tecrübe, kapsamlı uzmanlık ve inovatif çözümler sunuyor.

Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe

Bargteheide , 2017-09-14

Gıda ve içecek endüstrisinde kullanılan alüminyum tahriklerin paslanmaya karşı koruması için NORD kendi nsf tupH yüzey bakımını sunuyor. Paslanmaz çelik veya boyalı modeller ile karşılaştırıldığında, bu bakım hem satın alımda hem de işletimde önemli maliyet azaltımlarına etken oluyor. Bu yöntem ile, alüminyum yüzey sertleştirilir ve yüzey özelliklerinden ötürü sızdırmazlık maddesi üzerine mükemmel şekilde yapışır. Sonuç olarak, tahrik gıda ve içecek endüstrisinde kullanılan birçok aside ve alkaliye karşı dirençlidir.

Gıda endüstrisi için mükemmel şekilde uygun

NORD'tan, NORDBLOC.1 performansı optimize edilmiş 2 kademeli helisel konik redüktörler paslanmaya dayanıklı alüminyum alaşım gövdelere sahip yıkayarak temizleme modelleri olarak yapılır. Pürüzsüz bir yüzey motoru ile beraber, redüktörlerin özellikle temizlenmesi kolaydır. NORD'tan yeni: 50 Nm'e kadar ve 3,58 ila 61,88 hız oranlarında tork çıkışları için en küçük boyut.

NORD, Vietfoor (Vietnam), Drinktec (Almanya) ve Anuga FoodTech (Almanya) gibi dünya çapındaki ticaret fuarlarında gıda ve içecek endüstrisi için inovasyonlar sunuyor.