Haberler –

NORDBLOC.1 dağıtım merkezinde kullanılan iki kademeli helisel konik redüktörler

Melbourne’de bulunan dağıtım merkezindeki bir ayırma tesisinde saatte 25,000’den fazla koli dağıtılabilmektedir. Şu ana kadar beşinci kıtadaki en hızlı koli ayırma sistemi olan bu tesiste, NORD DRIVESYSTEMS’a ait sürücüler kullanılmaktadır.

Bargteheide , 2019-12-02

1,000’den fazla konveyör teknolojisi modülü olan otomatik sistem BCS tarafından tasarlanmış ve uygulaması yapılmıştır: kargoların kabulü ve kolilerin taranması, merkez içinde aralıksız takibi, işletmenin kontrolü, yüksek hızda ayırma ve kamyonlara yükleme için kayıtlandırılması işlemlerinde yüzlerce metre ve pek çok kat geçilmelidir. Çoğunlukla, bir bandın hızının ya da bir hareketin yönünün değiştirilmesi gerekir. Güçler ise 0,37 ile 5,5 kW arasında değişmektedir.

NORD DRIVESYSTEMS, kendi ürün yelpazesinde bulunan motorlu redüktörler ve motor üstü (dağıtık) frekans invertleri ile sürücü sistemleri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktadır. NORD'un intralojistik (tesis içi taşıma) uygulamalarına özel geliştirdiği iki kademeli NORDBLOC.1 helisel konik dişliler kullanılmıştır. Redüktörler, özellikle kompakt ve kullanımı kolaydır. Bununla birlikte, ürünler yüksek tork kapasitesi ve uzun çalışma ömrü sunarlar. Redüktörler, mevcut millerin değişimine ihtiyaç duymadan farklı ebattaki millere monte edilebilir, bu şekilde kullanılan ürünlerin çeşitliliği kontrol edilebilir seviyede azaltılabilir.

Frekans inverterleri özellikle konveyör teknolojisi uygulamaları için tasarlanmıştır. Tercihen, inverterler motorların klemens kutusuna direkt olarak monte edilerek, sahada kullanılabilir tamamen entegre mekatronik sürücü üniteleri haline gelir. NORDAC FLEX SK 200E serisi 0,25-22kW arası güç aralığını kapsar. Tüm genel saha haberleşme sistemleri için, örneğin Endüstriyel Eternet protokolleri tesis kontrol sistemlerine bağlantı ve haberleşme için ara yüzlerini içerir. Toll IPEC ayırma tesisinde hem yatay bant hem de açılı konveyörlerde kullanılmıştır. Ayrıca kaldırma ekipmanları için tercih edilip, kullanılabilir.