UNICASE Helisel motorlu redüktörler

Sağlam, çok yönlü

  • Helical-gear-unit-unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, motoriduttori ad ingranaggi unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, riduttori coassiali ad ingranaggi UNICASE
  • Güç: 0.16 - 200 hp
  • Döndürme Momenti: 88 - 205 000 lb-in
Boyutlar: 11
Montaj Pozisyonu: M1 - M6
Çevirme Oranı: 1.35:1 - 14 340.31:1

Özellikler

Geleneksel NORD helisel redüktörler ile fonksiyonellik, 1980’lerden bu yana denenmiş ve test edilmiş UNICASE ilkesine göre üretilmektedir ve düşük bakım maliyeti ve uzun hizmet ömrü özelliklerine sahiptir.

  • Sağlam milli redüktör
  • Ayaklı veya flanşlı montaj
  • Eş eksenli redüktörler

  • Düşük işletim maliyetleri için yüksek verimlilik
  • Düşük alan gereksinimi anlamına gelen kompakt tasarım
  • Dayanıklı gri dökme demir gövde
  • Güvenilir işletim sağlayan yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri
  • Sessiz çalışma
  • Uygulamaya özel versiyonlar

  • Pompalar
  • Fanlar
  • İntralojistik
  • Ambalajlama teknolojisi

Doğrudan Erişim

NORD ELCAT

NORD ELCAT