UNICASE PARALEL MOTORLU REDÜKTÖR

İnce ve güçlü

  • parallel-shaft-geared-motors-new
  • UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • parallel-shaft-5-web
  • parallel-shaft-6-web
  • Güç: 0.16 - 250 hp
  • Döndürme Momenti: 974 - 680,200 lb-in
Boyutlar: 15
Montaj Pozisyonu: M1 - M6
Çevirme Oranı: 4.03 - 6,616.79 : 1

Özellikler

Sentral veya desentral frekans invertörleriyle birlikte, paralel mil motorlu redüktörler tüm sistemlerde üstün verimlilik ve ekonomiklik ile geniş ölçüde sistem çözümü sunar. UNICASE konsepti uzun kullanım ömrü ve az bakım sağlar.

  • Delikli veya masif mil
  • Push-on, flanş ve ayaklı montaj versiyonları
  • Paralel motorlu redüktörler

  • Yerden tasarruflu montaj için ince tasarım
  • Dayanıklı gri dökme demir gövde
  • Düşük işletim maliyetleri için yüksek verimlilik
  • Yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri sağlayan çeşitli yatak konseptleri
  • Sessiz çalışma
  • Uzun ömürlülük ve kolay bakım için sağlam tasarım
  • Az bakım sayesinde işletimi kolay
  • Uygulamaya özel versiyonlar

  • Karıştırıcılar
  • Yığın materyal konveyörleri
  • Vinçler
  • Presler
  • Gezer tahrikler

Doğrudan Erişim