Standart helisel redüktör işletimi

Kanıtlanmış bir klasik

  • Güç: 0.16 - 10 hp
  • Döndürme Momenti: 440 - 6160 lb-in
Boyutlar: 6
Montaj Pozisyonu: M1 - M6
Çevirme Oranı: 1.92:1 - 488.07:1

Özellikler

Standart helisel redüktör işletimi, redüktör ve motorlu redüktör performansının temel gereksinimlerini yerine getiren bir tasarımdır ve diğer alanlar arasında intralojistikte de kullanılabilir.

  • Sağlam milli redüktör
  • Ayaklı veya flanşlı montaj
  • Eş eksenli redüktörler

  • Dayanıklı gri dökme demir gövde
  • Uygulamaya özel versiyonlar

  • Pompalar
  • Fanlar