MAXXDRIVE XT Konik Dişli Redüktörler

  • Performans: 60 - 2,000 hp
  • Tork aralığı: 132,000 - 660,000 lb-in
  • Düşük çalışma sesi
Boyutlar: 7
Montaj Pozisyonu: M1/M3
Çevirme Oranı: 6,3 - 22,4:1

Özellikler

MAXXDRIVE endüstriyel redüktörün konik dişli versiyonu kendini kanıtlamış UNICASE prensibine göre üretiliyor olup bütün gövdelerde mevcuttur. Sık kanatçıklı, aksiyal fanlı ve hava yönlendiren kapakları sayesinde çok yüksek termal güç limitlerine ulaşabilir. Geniş makaralı rulmanlar ve merkez mesafeleri, yük kapasitesini ve bileşenlerin servis ömrünü uzatmaktadır. Bir çok opsiyon bizim denenmiş modüler endüstriyel redüktör serimizden uyarlanmıştır. Böylece teslim süreleri, standart redüktörlere yakındır. Kısa planlama ve teslim süreleri teklif ediyoruz. Bu uzmanlarımızın tüm uygulamaların özellikli ihtiyaçları hakkındaki geniş bilgisi ve optimize edilmiş bileşen stoklaması sayesinde mümkün oluyor.

  • Sağlam, uzun ömürlü makaralı rulmanlar
  • Verimli pervaneli soğutma versiyonları
  • Geniş motor eklenti seçenekleri
  • Kaplin, fren, izleme, vb. kuruma hazır komple sistemlerin arzı mümkün
  • Kolayca yön değişimi sağlayan takılmış, kolay erişilebilen geri dönüş kilitleri
  • Kendini ispatlamış, yekpare UNICASE gövde dizaynı

  • En uygun sızdırmazlık sayesinde kaçak olmadan uzun süreli çalışma
  • Yüksek hassasiyetli konik dişliler sayesinde düşük gürültü oluşumu
  • Optimize edilmiş pervane ve hava akışı sayesinde etkili pervane soğutması
  • Yüksek tork kapasitesi
  • Yüksek yağ ömrü sayesinde düşük bakım maliyetleri
  • Simetrik dizayn
  • Ayna kurulumu sayesinde azaltılmış yedekleme ünitesi sayısı
  • Giriş ve çıkış milleri müşteri ölçülerine uyarlanabilir.
  • Uzun servis ömrü
  • Büyük güvenirlik
  • Yüksek hassasiyet

  • Konveyör bant sistemleri

SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217