PLC Kapasitesine Sahip Frekans İnverterleri

Güçlü bir mikro işlemci ve tümleşik pozisyonlama özellikli NORD’un SK540E frekans inverterleri, ekstra kontrol ünitesine ihtiyaç olmadan farklı gıda maddelerinde seri, hassas kesme ve dilimleme işlemlerinin yapılmasına olanak sağlar.

 - - -

Müşteri Hakkında

Almanya’nın batısındaki Oberlahr’da bulunan, Treif Maschinenbau GmbH, gıda kesme ve makine sistemleri konusunda dünyanın önde gelen üreticilerindedir. Treif’in çözümleri, 150’den fazla ülkede kullanılmaktadır. Farklılaştırılmış ürün yelpazesi sayesinde, kasap dükkanları gibi küçük işletmelerinden daha büyük ölçekli yemek servisi firmalarına endüstriyel gıda üretimi ve işlem tesislerinde kadar geniş alanda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Proje Hakkında
IEC 61131 standardına göre sürücü tabanlı serbest programlamaya izin veren kesim makinelerinde frekans inverterleri, gıda malzemelerinin kesim ve dilimlenmesini sağlar.

  • Akım anahtarı (sigorta) çözümüne göre daha esnek çözümler sunar.
  • Çok hassas, hızlı ve güvenilirdir.
  • Ayrı olarak bir kumanda ünitesi masrafı olmaz.


Project Uygulaması

Treif Maschinebau GmbH gıdaları dilimleyen, şeritleyen, küp ve diğer şekillerde kesen makineleri ve imalat ekipmanlarını üretmektedir. Ancak yakın zamana kadar bu makinelerde, çok daha esnek fonksiyonelliğe sahip modern güncel elektronik sürücüler yerine konvansiyonel akım anahtarları ve rölelere güveniliyordu. NORD’un PLC özelliklerine sahip bir pano tipi frekans inverteri sunmasıyla, Treif makinelerinin beyni olarak kullanılmaya başlanan bu sürücüler, kullanıcıların gelişmiş fonksiyonlarının keyfini yaşamasını, çok rahat kullanımını ve üretimin iyileştirilmesini sağlıyor.

İspatlanmış kalite. - Geniş fonksiyon aralığı ve çekici fiyatlara ek olarak, NORD sürücü çözümlerinin denenmiş ve test edilmiş güvenilirliği de aynı oranda önem taşıyan bir husustu. Treif’in müşterilerinin çoğu dünyada farklı noktalara dağılmış olup, ulaşımı zor ve servis uygulaması sıkıntılı bölgelerde bulunanlar da mevcuttur. Bu sebeple; SK500E’nin sağlamlık ve dayanıklılığı Treif’ın makinelerinde yenilikçi SK540E’nin seçiminin önemli rol oynamıştır. Treif’in NORD sonsuz vidalı motorlu redüktörleriyle daha önceki deneyimi Treif’e karar vermesini kolaylaştırmıştır.

Geniş yelpazede makinaların haberleşmesi. - İnverter tabanlı yeni sürücü çözümü, Treif makine postföyündeki segmentte yerini almaktadır. İki makine asıl olarak et, sosis ve peynir kesme ve dilimlemesinde kullanılmaktadır. CASEUS6 basic ve FLEXON, bu konfigürasyonun ilk öncülerindendir.

Uygulama Çözümü

Her makinenin kumanda merkezi, entegre PLC'si 10 milisaniyelik bir döngü süresi ile çalışan akıllı bir SK 540E frekans inverteridir. Kumanda düğmelerini kontrol etmekle ve durum göstergesine bağlanabilir olup, inverterin en önemli görevi makinenin hidrolik sistemini kontrol etmektir, makinenin içindeki gıdanın kesim sonucuna ulaşabilmek için bir basınç silindirinin basıncının istenilen ayarda olmasını sağlamaktadır.

Kullanımı kolay, güvenli tasarım. - Treif kesim makinelerinde kullanılan akıllı inverterler SK500E ürün ailesine ait temel özelliklerine sahip olmakla birlikte;

  • sensörsüz (algılayıcısız) vektör kontrolü,
  • bağlanan motorun otomatik parametrelerinin tanınması,
  • “Güvenli Tork Kesimi” (Safety Tork Off) özelliklerine de sahiptir.

Çok yönlü. - Dahası, SK540E karmaşık ve dinamik sürücü senaryolarını kumanda etmek üzere dizayn edilmiştir.
  • üniversal enkoder arayüzü
  • senkron motor olduğu kadar asenkron motor kumanda kabiliyeti
  • IEC 61131 Standartlarına göre ilgili fonksiyonlar serbest programlama