AP 0101 alkalmazási útmutató
PMSM – hajtásoptimalizálás
Az alábbiakban információkat talál egy további hajtásoptimalizálással kapcsolatos alkalmazási útmutatóhoz. Az AG 0101 alkalmazási útmutató a különböző, szinkronmotorokkal (PMSM / IPMSM) rendelkező szabályozók használatával és üzembe helyezésével kapcsolatos teendőket írja le frekvenciaváltós üzem esetén.
Jelen alkalmazási útmutató a hajtásspecifikus motoradatok üzembe helyezéséhez szükséges eljárást, valamint az
- áramszabályozók
- fordulatszám-szabályozók
- Pozíciószabályozók beállítását mutatja be
a hajtások energiahatékonyságának optimalizálása és dinamikus gyártási ciklusok megvalósítása érdekében. Az egyszerű leírás recept formájában mutatja be az ideális beállítási értékek meghatározásának módját a NORD-hajtásokban rejlő teljes potenciál kihasználása érdekében. Az útmutató csak a CFC Closed Loop üzemre, azaz a fordulatszámjeladó-visszacsatolással járó zárt szabályozókörre, más néven „szervomód”, tér ki, amely a VFC Open Loop üzemmel szemben a következő előnyöket kínálja:
- Nagy nyomatékok – merevség
- Teljes nyomaték „0” fordulatszám mellett
- Nagy fordulatszám-pontosság
- Rövid szabályozási idők lehetségesek
Az SK 2xxE típusú decentralizált frekvenciaváltók, valamint az SK 5xxE típusú, kapcsolószekrénybe szerelhető változatok esetében a készülékek alapváltozatban integráltan tartalmazzák a különböző szabályozófunkciókat. Az AG 0101 alkalmazási útmutató a Getriebebau NORD IE4 energiahatékonyságú motorjaihoz készül német és angol nyelven.
Az alkalmazási útmutató letöltése PDF-formátumban
AG 0101 alkalmazási útmutatót szinkronmotorok (PMSM / IPMSM) hajtásoptimalizálásához ezen a helyen töltheti le.
A Műszaki információk / TI 80_0010 adatlap alatt további információkat talál a Getriebebau NORD által gyártott IE4-motorok (IPMSM) kiválasztási és frekvenciaváltóval való üzembe helyezési irányelvére vonatkozóan.