CFC オープンループインジェクションコントロール

エンコーダなしで同期モータをパワフルに制御

革新的な方式により、動的用途に対してもエンコーダなしで制御が可能になります。CFC オープンループインジェクションコントロールにより、NORD は、永久磁石同期モータ搭載の駆動システムをエンコーダフィードバックなしで次のレベルに引き上げます。この方式は、高い過負荷容量とダイナミクスが特徴的です。

CFC オープンループインジェクションコントロールの利点

高いコスト効率

  • エンコーダ不要。これにより、材料費と設置費を節約します。
  • 特に部分負荷領域において、本方式は高いエネルギー効率を実現します。
  • 動的用途において、モータのサイズを小さくすることができます。

スピーディな試運転

  • エンコーダの試運転は必要ありません。
  • インテリジェントな制御方式により、このソリューションはプラグアンドプレイですぐに使用可能になります。

最適な高負荷容量と高いダイナミクス

  • 始動は、150 % の過負荷によって行われます。
  • NORD のインジェクション方式により、より短いランプ時間により、よりダナミックな加速が可能になります。

持続可能なソリューション

  • コンパクト構造、軽量、高いエネルギー効率が、CFC オープンループインジェクションコントロール搭載の駆動システムを持続可能なソリューションにします。

頻繁に負荷変動する用途に最適

  • 本方式は、コンベヤ技術、包装、製造などの用途に最適です。

当社の製品

CFC オープンループインジェクションコントロールは、すべての NORD 永久磁石同期モータの制御に適しています。現在、2 種類の周波数インバータに本方式が標準装備されています。将来的には、NORD の全周波数インバータで提供される予定です。

NORDAC ON+

  • 出力: 0.37~3.00 kW
  • 分散型周波数インバータ
  • マルチプロトコルイーサネットインターフェースによる簡単なシステム統合
  • プラグアンドプレイによるスピーディな試運転
  • CFC オープンループインジェクションはファームウエア 1.3 以降で利用可能

NORDAC PRO SK 500P

  • 出力: 0.25~160 kW
  • 制御盤設置型周波数インバータ
  • マルチプロトコルイーサネットインターフェースによる簡単なシステム統合
  • USB インターフェースによる無電圧パラメータ設定
  • CFC オープンループインジェクションはファームウエア 1.4 以降で利用可能

IE4 同期モータ

  • 出力: 1.1~5.50 kW
  • 効率クラス IE4
  • 世界各国での認可と実績

IE5+ 同期モータ (TENV)

  • 出力: 0.35~2.20 kW
  • 最大の効率クラス IE5+
  • 調整範囲全体にわたって一定の高効率を実現
  • ファンレスの衛生的設計、オプションで表面保護 NXD 加工が可能
  • 世界各国での認可と実績

IE5+ 同期モータ (TEFC)

  • 出力: 0.35~11.00 kW
  • 最大の効率クラス IE5+
  • 調整範囲全体にわたって一定の高効率を実現
  • 世界各国での認可と実績

DuoDrive

  • 出力: 0.35~3.0 kW
  • IE5+ モータと 1 段ヘリカルギヤユニットを備えた統合型ギヤユニット/モータコンセプト
  • 高いシステム効率
  • 衛生的設計、オプションで表面保護 NXD 加工が可能

CFC オープンループインジェクションコントロールはどのように機能するのですか?

インジェクションベースの回転数制御は、エンコーダを使わずに同期モータの回転数とトルクを精密に制御するベクトル制御方式です。同期モータでローター位置を特定するため、電流信号がモータの巻線システムに注入されます。その結果生じる反作用から、現在のローターの正確な位置を引き出すことが可能です。

NORD のモータ制御に関する詳細

CFC オープンループインジェクションコントロールについてさらに詳しく知りたいですか?NORD がモジュール式製品システムで提供しているその他の制御方式(エンコーダ付き、エンコーダなし)に関心をお持ちですか?お客様の用途にぴったりのモータ制御と、それを最適に統合する方法について知りたいですか?

当社のエキスパートがいつでもお客様のご相談に応じます。ご連絡をお待ちしています。