その他のテーマ

お客様の駆動ソリューションに対応する適切な製品オプション

当社は、お客様の要件に応じて、カスタマイズされた駆動ソリューションを実現します。厳しい環境条件、特殊な安全要件、あるいは国別認証などは、駆動技術が満たさなければならない数々の要件のほんの一部です。

当社の提供するサービスは、製品だけにとどまりません。NORD は、確かな技術的ノウハウ、業界における豊富な経験、一貫した実用性を提供します。このようにして、お客様の要件を確実に満たし、日常の使用においてその価値を証明する駆動ソリューションが生まれます。

AS インターフェースシステム

既存の ASi システムを最新化する場合や、製造されなくなった駆動電子機器の代替として、NORD は、既存の ASi バスシステムにシームレスに組み込むことができる、柔軟に統合可能な駆動ソリューションを提供しています。プラグアンドプレイソリューションにより、スピーディな運転開始、高いシステム可用性、既存システムとの完全な互換性が保証されます。

防爆型駆動ソリューション

NORD DRIVESYSTEMS は、数十年の経験を持つ防爆型ドライブの認定メーカーです。ゾーン 1、2、21、22 に対応する NORD DRIVESYSTEMS の防爆型ドライブは、多くの産業分野で使用されています。NORD は、防爆機能を備えた認定ドライブ、モーター、インバーター、ドライブシステムを供給しています。

国際的効率化規制

産業用電気ドライブは、必要な全エネルギーの最大 70 % を消費します。そのため、多くの企業にとって、この部分は最適化の大きな可能性を秘めています。NORD DRIVESYSTEMS は、世界中で適用されている主な効率化規制および規格に関する情報を提供します。

CFC オープンループインジェクションコントロール

革新的な方式により、動的用途に対してもエンコーダなしでの制御が可能になります。従って、その特徴は、高い過負荷容量とダイナミクスです。 CFC オープンループインジェクションコントロールは、すべての NORD 永久磁石同期モータの制御に適しています。

機能安全

機能安全は、さまざまな機械機能によって人、生産、および環境に生じるリスクを最小限に抑えます。NORDのインバータは、PROFIsafeまたはFSoEを介して、既存の産業用イーサネットネットワーク内の安全関連アプリケーションに統合することができます。

製品ライフサイクル管理

お客様がシステムを長期的に確実に計画できるよう、当社はすべての製品世代にライフサイクルステータスを付与しています。ここでは、各フェーズの意味や、各段階で利用可能なサービスについてご確認いただけます。

腐食保護

NORD は、どのような環境影響条件下に晒されても耐えられる、用途に適した表面処理を提供します。室内または屋外での使用や、ウォッシュダウンまたは沖合海域条件下での駆動ソリューションに対して、最大限の耐久性と長期の保護を保証します。

NXD BASIC® および NXD tupH®

表面処理 NXD は、アルミニウム素材用に特別に開発されました。従って、アルミニウム表面は特に腐食耐性に優れており、アルミニウムコンポーネントの強みを生かし、ウォッシュダウン用途における厳しい設置要件や過酷な条件に対応します。

お客様への約束:
私たちのソリューションお客様の成功

お客様のアプリケーションの設計を成功に導くためのサポート:

  • 高度な業界知識 – ドライブの設計、計算、選択に関し、業界専門家および用途別のノウハウを提供します。
  • 個別のプロジェクトアドバイス – 初期コンセプトから、設計段階、運転開始までサポートします。
  • 包括的なモジュール製品群 – さまざまな要件に対応するため、カスタマイズされた駆動システムを作成します。
  • ワールドワイドなサービス – 世界80カ国以上をカバーするグローバルネットワーク。

特殊なソリューションが必要ですか?当社のフレキシブルなモジュール型製品システムをお試しください。

当社は、何かを動かす必要のあるすべての場所に、個別に構成された駆動コンポーネントおよび駆動システムを提供しています。搬送、混合、攪拌、昇降など、すべての動きには駆動力が必要です。しかもそれは、できる限り効率的かつ安全でなければなりません。

当社の駆動モジュールは、アプリケーションの要件を実現する上での基盤となります。そのために、高い柔軟性を備える当社の電子駆動技術の包括的な製品モジュールをお客様に提供いたします。経済的にも技術的にもお客様の用途に最適な駆動ソリューションを実現するため、個別のご相談に応じています。

要件は変化します。そして、私たちはその変化に積極的に対応しています。サービスと同様、当社の駆動コンポーネントは常に進化を続けています。例えばカスタマーポータル myNORD の製品コンフィギュレータもその一環です。私たちは、技術的、経済的、そして環境的にもお客様を前進させるソリューションでお客様をサポートします。

お問い合わせ