LogiDrive®
空港、郵便小包、空港、倉庫のソリューションスペース
お客様のアプリケーションや要件は、さまざまに異なっています。当社は、物流業界のアプリケーション向けに実績のある確かなソリューションを多数提供しています。
効率、バリエーション数の少なさ、ソフトウェアソリューションまたは予知保全など、どこに重点が置かれても当社は最適なソリューションをお客様に提供します。
今すぐ、ご相談ください。イントラロジスティクス向けに開発
当社はそれをソリューションスペースと呼んでいます。一般的なアプリケーションに対してさまざまな目標を設定してテストが行われます。
特に郵便小包、空港、倉庫の分野では、LogiDrive® 駆動システムが IE5+ 同期モータの採用によって部分負荷および部分速度範囲で最大の省エネ能力を発揮します。これにより、バリエーションの削減に適合した駆動システムを実現し、製品の耐用年数にわたるコスト(TCO)を大幅に軽減します。
当社の LogiDrive® ソリューションスペースをご検討ください
容易なメンテナンスと標準化されたモジュラーシステムにより、該当する業界標準とアプリケーション要件に 100 パーセント適合した駆動ソリューションがさまざまな NORD 製品に組み合わされます。
IE5+ 同期モータ技術を装備した Advanced モデルと IE3 非同期モータ装備の Basic モデルがすべての分野について用意されています。LogiDrive Advanced ドライブが、エネルギー効率、バリエーション削減、総保有コスト(TCO)といった点に対応しているのに対し、LogiDrive Basic ドライブは特にコスト効率を重視しています。