NORDAC FUSION

NORDAC ONによるモーターと可変周波数ドライブの統合

NORDAC FUSIONは、動的なアプリケーション向けのコンパクトなソリューションです。 分散型インバータ 「NORDAC ON/ON+」 と、IE3非同期モーターまたはIE5+永久磁石同期モーターのいずれかを 組み合わせたものです 。 ドライブ電子機器とモーターは 最大3.7 kWのシステム定格出力を持つ、連携した一体ユニットとして動作します。

その結果、壁面またはモーターへの取り付けが可能な、省スペースで完全プラグイン式のドライブシステムが実現し、設置の手間を軽減しながら高い性能を発揮します。標準的なコンベア用途向けの非同期モーターと組み合わせる場合でも、 エネルギー効率の高い運転を実現する エンコーダレス制御の 永久磁石同期モーターと組み合わせる場合でも 、NORDAC FUSIONは柔軟な構成オプションを提供します。

NORDAC FUSIONのシステムコンセプト

NORDAC FUSIONは、明確に構造化されたシステムアプローチに基づいています。NORDAC ONシリーズの分散型インバータと、高性能なIE3またはIE5+モーターを組み合わせたものです。各組み合わせは機能的に最適化されており、完全なシステムソリューションとして提供されます。

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • IE3ドライブ用NORDAC ON
  • NORDAC FUSIONシステム出力:最大3.2 kW
  • 機能安全
    • PROFIsafe、FSoE
    • STO、SS1-t、SS1-r、SLS、SMS、SSM
    • 2つの安全入出力

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • IE5+ ドライブ用 NORDAC ON+
  • NORDAC FUSION システム出力:最大 3.7 kW
  • 機能安全
    • PROFIsafe、FSoE
    • STO、SS1-t、SS1-r、SLS、SMS、SSM
    • 安全入出力 2 系統

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • IE5+ ドライブ用NORDAC ON PURE(非換気型)
  • NORDAC FUSION システム出力:最大 1.5 kW
  • ウォッシュダウン設計

<h3>IE3 誘導電動機</h3>

  • 効率クラス IE3
  • NORDAC FUSION システム出力:最大 3.2 kW

<h3>IE5+ 永久磁石同期モーター (TENV)</h3>

  • 最高効率
  • NORDAC FUSION システム出力:最大 1.5 kW
  • 衛生的な設計

<h3>IE5+ 永久磁石同期モーター (TEFC)</h3>

  • 最高効率
  • NORDAC FUSION システム出力:最大 3.7 kW
  • ファン冷却式

NORDAC FUSIONの利点

NORDAC FUSIONは、既存の制御および安全アーキテクチャへのシームレスな統合を目的として設計されています。統合された機能安全、マルチスタックイーサネット通信、およびプラグアンドプレイ設計が連携し、設置とシステム設定を簡素化します。

少ない労力でより多くの機能を実現し、システム設計において最大限の柔軟性を提供

  • IE3およびIE5+モーターによるシステムの汎用性
    NORDAC FUSIONは、可変周波数ドライブとIE3非同期モーター、またはIE5+永久磁石同期モーターを組み合わせます。どちらのオプションも、標準的な搬送システムから高効率システムまで、幅広い用途に対応します。
  • プラグアンドプレイ設置
    電源および通信の完全なプラグイン対応。事前設定されたパラメータにより、迅速な起動が可能となり、設置および試運転の負担を軽減します。
  • 統合PLC機能
    統合されたプログラマブルロジックコントローラ(PLC)は、ドライブ固有のパラメータおよびドライブ関連のセンサー信号を処理します。また、システム内で直接動作状態を評価します。
  • マルチスタックイーサネット接続
    NORDAC ONはPROFINET、EtherCAT、EtherNet/IPに対応しており、さまざまな制御アーキテクチャへの柔軟な統合を可能にします。
  • 設計の簡素化
    標準化されたモーターと可変周波数ドライブの組み合わせにより、バリエーションの複雑さが軽減され、設計、調達、および文書化が簡素化されます。

alt

  • 高出力密度
    コンパクトな設計と軽量化により、NORDAC FUSIONは設置スペースが限られたアプリケーションに適しています。
  • 柔軟な設置オプション
    分散型可変周波数ドライブは、モーター本体または壁面に取り付けることができ、システム設計の柔軟性を提供します。
  • CFCオープンループインジェクション制御
    IE5+同期モーターと併用する場合、エンコーダレス制御により、追加のエンコーダなしで高い動的性能を実現し、システムの複雑さとコストを削減します。
  • 統合デジタルI/O
    4つのデジタル入力と2つのデジタル出力を備え、追加のハードウェアなしでドライブ関連機能をサポートします。
  • 過酷な環境向けに設計
    NORDAC FUSIONは-30 °Cまでの低温環境でも動作し、保護等級IP55、IP66、およびオプションでIP69が利用可能です。

NORDAC FUSION ( NORDAC ON PURE および NXD tupH®搭載)

過酷な環境向けに、NORDAC FUSIONはNORDAC ON

PURE仕様でも提供されています 。NXD tupH®表面仕上げは、ウォッシュダウン環境下でアルミニウム筐体を保護します。特殊なプロセスにより、酸やアルカリに耐える、硬く、無孔質で耐食性のある表面が形成されます。

メリット: 高い衛生基準、迅速な洗浄、そして長寿命で信頼性の高い駆動ソリューション。

すべての詳細を一目で

このパンフレットでは、NORDAC FUSIONのシステムコンセプトについて、利用可能なモーターとインバーターの組み合わせ、出力範囲、技術的な特長、および用途例を含め、わかりやすくまとめています。

PDFをダウンロードして、この分散型駆動ソリューションの詳細をすべてご確認ください。

今すぐパンフレットをダウンロード

包装業界での用途

フレデリクソンズ・ヴェルクスタッド社(スウェーデン)

包装用途のプラスチックチェーンコンベヤにおいて、フレデリクソンズ社はIE3非同期モーターとNORDAC ON可変周波数ドライブを組み合わせたNORDAC FUSIONを採用しています 。

この分散型プラグアンドプレイシステムは、コンパクトな設計、マルチプロトコルイーサネット接続、およびバリエーションの簡素化を実現しており、食品・飲料製造におけるスペースが限られた生産環境に最適です。

参考事例

NORD製品の多くの利点のおかげで、当社のシステムにおける駆動バリエーションの数を大幅に削減し、在庫レベルも大幅に低減することができました。

NORDCON

NORDCON Windows アプリと NORDCON モバイルアプリにより、NORD は試運転とドライブ最適化にぴったりのツールを提供します。この 2 つのアプリにより、電子ドライブシステムへの容易なアクセス、パラメータ管理の簡略化、広範囲な診断が可能になります。

詳しく見る

最適な駆動ソリューションを見つける

当社の専門家が、お客様の用途や稼働環境に合わせて、NORDAC FUSIONの選定および仕様決定をサポートいたします。

ご相談は当社までご連絡ください。世界的なサポート体制、業界の専門知識、分散型駆動システムにおける経験をご活用いただけます。お客様のご要望に最適なソリューションを共に構築いたします。

関連情報:

CFC オープンループインジェクションコントロール

革新的な方式により、動的用途に対してもエンコーダなしでの制御が可能になります。従って、その特徴は、高い過負荷容量とダイナミクスです。 CFC オープンループインジェクションコントロールは、すべての NORD 永久磁石同期モータの制御に適しています。

機能安全

機能安全は、さまざまな機械機能によって人、生産、および環境に生じるリスクを最小限に抑えます。NORDのインバータは、PROFIsafeまたはFSoEを介して、既存の産業用イーサネットネットワーク内の安全関連アプリケーションに統合することができます。

NXD BASIC® および NXD tupH®

表面処理NXDは、アルミニウム素材用に特別に開発されました。従って、アルミニウム表面は特に腐食耐性に優れており、アルミニウムコンポーネントの強みを生かし、ウォッシュダウン用途における厳しい設置要件や過酷な条件に対応します。