NORD ECO Service

節約の可能性を発見

NORD ECO-Boxは、お客様の設備の消費量を詳細に把握し、その結果を分析することで、エネルギー需要を低下させる方法を明らかにするものです。

今すぐ、ご相談ください。

alt

当社のコンサルティングコンセプト

NORD ECO-Serviceは、お客様のアプリケーションの省エネの可能性を示すことでエネルギー消費を最適化し、CO₂排出量の低下とコスト削減を実現します。当社のコンサルティングコンセプトは、電気モータ製造における長年の経験と、100業種を超える業界のお客様との協力関係に基づいています。こうして収集された知識は、常にドライブの開発に注ぎ込まれ、アプリケーション最適化に適合した製品をお客様に提供できるようにしているのです。

性能データの測定

ドライブと電源供給の間にNORD ECO-Boxを取り付けると、持続負荷、負荷ピーク、不規則な状態に関するデータがリアルタイムで2カ月間にわたって記録されます。期間が長いことから、より高いデータ密度を検出できるため、パターンおよびランダムな異常値を検知することができ、設備全体の負荷サイクルを作成することが可能になります。

NORD ECO-Boxでは、電流と電圧を測定するエネルギー測定装置が働いています。これにより、有効電力(実際に使用された電力)または無効電力(使用されなかった電力)が特定され、そこから力率が算出されます。

データの評価

収集が終了すると、データは、NORDが独自開発したソフトウェアにアップロードされ、自動的に評価されます。お客様は、重要なキーデータとなる評価をPDFドキュメントの形で受け取ります。データの解釈では、当社がお客様をサポートいたします。

結果の評価では、大量の記録データにより、使用されるサイジングで設備がそれぞれのアプリケーションの要件に対応しているかどうかを正確に読み取ることができます。オーバーサイジングの問題は、エネルギー効率を最適化する上で、しばしば重要となるポイントのひとつです。

NORD ECO Serviceのメリット

測定可能にすること

NORD ECO-Boxにより、お客様の設備または個々のドライブのエネルギー消費量が初めて詳細に測定可能になります。パターンや異常値を検知する包括的なデータ分析によってのみ、説得力のある評価が可能になり、節約の可能性を明らかにできるのです。

詳細な分析

収集されたデータの評価と解釈では、消費量、利用率、総保有コスト(TCO)に関する数値が分類されます。検出されたキーデータは別の駆動システムとの比較に用いられ、エコロジー的にも経済的にも最適な決定を行うことができます。

ポテンシャルを活用

適切な駆動システムを使用することにより、CO₂排出量とエネルギー消費量を削減し、管理やメンテナンス、摩耗にかかるコストを最適化することができます。さらにバリエーション削減により、生産、物流、倉庫、サービスの各プロセスを合理化する可能性も提供されます。

代替コンポーネント

40年にわたる電気モータの製造と使用の経験から、当社は実際の使用に対する豊富な見識を持っています。ひとつの例を、4 kWモータで駆動される駆動システム (平均消費電力1.1 kW、ピーク電力1.9 kW) の使用で説明します。この場合、ドライブの利用率は30パーセントしかないため、それに応じて高い節約効果が期待できます。このケースでは、出力2.2 kWのモータを使用すると、利用率は50 %弱まで上昇し、より大きな負荷に対する予備電力が確保されます。

イントラロジスティクスなど、多数のドライブが装備されている大規模設備の場合、NORD ECO-Serviceは、個々の駆動システムの使用電力を最適化するだけでなく、異なるシステムの数を減らすこともできます。これにより、費用とメンテナンスおよびスペアパーツロジスティクに必要な容量も低下します。

バリエーションの削減

このように、個々の駆動システムをNORD ECOで測定するメリットは非常に大きいものがありますが、設備全体で見ると、そのメリットはさらに増大します。イントラロジスティクスなど、多数のドライブが装備されている大規模設備の場合、ECO-Serviceは、異なる駆動システムの数を明らかに軽減することが可能です。そのようなバリエーションの削減は、設備全体で管理費を最小化させると同時に、生産、ロジスティク、倉庫、サービスの各プロセスを合理化することに役立ちます。優れた効率のNORDモータは、幅広い回転数領域で一定のトルクを提供するため、バリエーション削減に特に適しています。

NORD DRIVESYSTEMSは、これまで数多くの測定において駆動システムの負荷プロファイルを作成してきました。当社は、自社コンポーネントのみならず、外部コンポーネントを備える設備にもサービスを提供しております。NORD ECO Serviceは、すでに多数のお客様にご利用いただいており、生産のエネルギー効率の改善、さらにはカーボンフットプリントの削減に役立っています。

LogiDrive® ソリューションスペース

お客様のアプリケーションや要件は、さまざまに異なっています。当社は、物流業界のアプリケーション向けに実績のある確かなソリューションを多数提供しています。

当社はそれをソリューションスペースと呼んでいます。一般的なアプリケーションに対してさまざまな目標を設定してテストが行われます。効率、バリエーション数の少なさ、ソフトウェアソリューションまたは予知保全など、どこに重点が置かれても当社は最適なソリューションをお客様に提供します。

LogiDrive®の詳細

エネルギー効率に優れたその他のNORD製品

IE5+同期モータ

効率的衛生的コンパクト
新世代のNORD IE5+同期モータは、イントラロジスティックスならびに飲料/食品業界での使用を目的として自社工場で生産されます。

IE5+モータ内蔵DuoDrive

2つから1つに。
DuoDriveは、衛生的なウォッシュダウンデザインを採用した革新的な内蔵ギヤモータコンセプトです。高効率のIE5+モータと1段ヘリカルギヤが1つのハウジングに統合されました。

電子駆動技術

周波数インバータおよびコントロールキャビネット
NORD DRIVESYSTEMSの周波数インバータおよびモータスタータは最高出力160 kWを備え、制御盤設置型の中心的ソリューションとして、または野外使用のための分散型バージョンとして提供されます。お客様の用途に最適なものを選択してください。

エネルギー効率のトピック

総保有コスト

総コストの削減
当社の目標は、お客様のために総保有コスト(TCO)を削減することです。このTCOには、駆動システムの購入、運転、考えられるメンテナンス、リサイクルに関連するすべての費用が含まれます。

世界的な効率規制

国内規制
幅広い製品範囲を揃えた当社の電気モータは、世界中で適用されているすべての効率規制および規格を満たしています。当社のパワフルで堅牢なモータは、多数の用途に使用されており、すべてのNORD製ギヤユニットと組み合わせることができます。

モダナイゼーションと拡張

技術的に最新の状態へ移行
ドライブのモダナイゼーションは、最新技術への更新、効率アップ、CO₂フットプリントの削減を可能にします。技術の進歩によるメリットを取り入れ、ご使用のドライブを最新の状態にしてください。NORDは何が重要かを熟知しており、有能で経験豊富なパートナーとしてお客様に寄り添います。

サービス担当者にご連絡ください