NORD DRIVE MONITOR

インテリジェントな状態監視により、予期せぬ停止を回避

NORD DRIVE MONITOR を使用することで、ユーザーは NORD の駆動ソリューションの稼働データを確実に把握することができます。

当社の IIoT ソリューションは、電子駆動システムの稼働データを、センサーで収集し動的に計算した上で、継続的に提供し、さらなる処理に活用できるようにします。 これらのデータにより、設備や機械の現在の状態を分析し、 異常や摩耗を早期に検知することで、予防的なメンテナンス計画を立てることが 可能になります 。

その目的は、故障を回避し、設備や機械の寿命を延ばすとともに、リソースの利用効率と生産プロセスを最適化することにあります。

既存のITインフラへのシームレスな統合

NORDのIIoTソリューションのモジュール式で拡張性の高いアーキテクチャは、各モジュールの実現において 、データ統合およびデータ処理にはMQTTやTimescaleDBといった 市場で広く採用されている技術を採用し 、ダッシュボード上での運転値の可視化にはGrafanaを採用しています。

したがって、このソリューションは 標準化された インターフェースを提供し、アプリケーション固有の顧客ソリューションへの容易な統合を可能にすると同時に、データの収集、保存、分析のための堅牢なプラットフォームを構築します。そのモジュール性により、設備の規模に合わせて調整可能です。さらに、このIIoTソリューションはDockerコンテナで提供されるため、あらゆるITインフラストラクチャで導入可能です。

最新のIIoT技術による効率的なメンテナンス

NORD DRIVE MONITORは、単なる状態監視にとどまらない、数多くの実用的なメリットを提供します。最新のIIoT技術を的確に活用することで、透明性を確保するだけでなく、設備の効率と稼働率を持続的に向上させることができます。コンディションモニタリングおよび予知保全に関する 詳細はこちらをご覧ください 。

メリット:

  • 摩耗の早期検知による寿命の延長
  • IIoTを活用したリアルタイム監視による予期せぬ停止の最小化
  • 透明性の高い稼働データに基づく確かな意思決定
  • リソース活用の最適化と計画的なメンテナンスサイクルの実現
  • あらゆる規模の設備に対応する高い柔軟性と拡張性
  • 標準化されたIIoTインターフェースによる既存のITインフラへのシームレスな統合

NORDCON – 駆動システムを完全に制御するソフトウェアスイート

Windowsおよびモバイル向けのNORDCONアプリを使えば、単一軸から複雑な多軸ソリューションまで、いつでも駆動システムを確実に管理できます。このソフトウェアにより、直感的なパラメータ設定、IEC 61131-3(STおよびILを含む)に準拠した効率的なプログラミング、そして 見やすいダッシュボードによる迅速な診断が可能になります 。

イーサネット・トンネリング、オシロスコープ、関連パラメータへのクイックアクセスといった機能により、NORDドライブの性能を最大限に引き出すことが可能です。その操作はシンプルで、透明性が高く、効率的です。

詳細はこちら

インテリジェントな監視でダウンタイムを削減

IIoTソリューションである「NORD DRIVE MONITOR」が、駆動システムを確実に監視し、予知保全を計画し、設備の効率を向上させる仕組みをご覧ください。

詳細とメリットは、当社のパンフレットに簡潔にまとめられています.

今すぐ無料でダウンロード

当社のエキスパートにご相談ください

NORD DRIVE MONITORは、インテリジェントな状態監視と予知保全を実現する高性能なIIoTソリューションです。お客様のアプリケーションやインフラへの最適な導入について、個別にご相談を承ります。ぜひ お問い合わせください。

コンディションモニタリング

センサー、ソフトウェアアーキテクチャ、インターフェースの幅広いラインナップにより、当社ドライブソリューションの連続コンディションモニタリングをサポートします。これにより、データの収集および処理が常時可能になるだけなく、予知保全も提供されることから、ドライブ技術の効率と稼働率が向上します。

修理

定期的なメンテナンスにより、高品質なNORDドライブの寿命が延びます。熟練したドライブのエキスパートによる専門的サポートは、システム稼働率を向上させ、ダウンタイムを減らし、費用の計画化を可能するのに役立ちます。モジュラー方式のサービスパッケージNORD Smart Checkから全体のオーバーホールまで、私たちはさまざまなサービスを提供しています。

モダナイゼーションと拡張

技術的に最新の状態へ移行
ドライブのモダナイゼーションは、最新技術への更新、効率アップ、CO₂フットプリントの削減を可能にします。技術の進歩によるメリットを取り入れ、ご使用のドライブを最新の状態にしてください。NORDは何が重要かを熟知しており、有能で経験豊富なパートナーとしてお客様に寄り添います。