ドライアイス製品のための NORD 駆動技術
NORD DRIVESYSTEMS は、世界中のお客様との共同作業を通じて、それぞれのタスクに対する適切なソリューションを見つけ出します。このことは、例えばドライアイス洗浄/製造用機械を生産しているデンマークの企業にも当てはまります。Cold Jet 社は、特殊な要件にも柔軟に適合できる駆動ソリューション、ならびに現場でのコンサルティングやサポートを含む包括的な顧客サービスを希望していました。グローバルに展開するこの企業にとって、NORD は最適なパートナーです。
ドライアイスブラストは、ドライアイスの特殊な特性を表面処理に利用する革新的な産業用洗浄プロセスであり、例えば、複合ツールや金型の洗浄、あるいは車両の修復や建物改修の際に用いられ、接着剤やコーティング、あるいは腐食を除去します。ドライアイスブラストは、多くの業界で利用される持続可能な技術です。ここでは、ドライアイスペレットまたは微粒子を超音速で噴射することで、基材表面から汚れや汚染物質を剥離します。洗浄したい表面にドライアイスが接触すると、ドライアイスは固体 CO2 から気体の状態に昇華します。ドライアイスブラストは、危険な二次廃棄物を発生させないため、特に環境に優しい技術です。従って、製造プロセスがよりクリーンになり、効率が向上します。