お客様の手荷物ロジスティクスシステムをサポート

当社は、持続可能性と気候保護に対する空港の取り組みをサポートすると同時に、コストの最適化も実現します。ベルトコンベヤやトレイコンベヤ用の当社の革新的なドライブソリューションは、手荷物搬送システムの信頼性の高い運用を保証し、必要なエネルギーの大幅な削減を可能にします。これにより、空港ロジスティクス分野において、大幅なCO<sub>2</sub>削減とコスト削減というメリットが生まれます。

空港ロジスティクス業界向け駆動ソリューション

気候に優しい空の交通はすでに地上から始まります。特に手荷物搬送システムの駆動技術は、エネルギー消費量の削減と、それによるCO<sub>2</sub>排出量の低減に大きな可能性を提供します。というのも、手荷物ハンドリングシステムは数キロメートルの距離にわたるものが多く、そのために非常に多くのドライブが装備されているからです。

チェックイン、仕分け、高速搬送、または手荷物引取りのいずれにおいても、空港業界の重要なパートナーとして、当社は、空港ロジスティクスの要件を熟知しており、手荷物搬送のあらゆる分野に対応する拡張性の高い駆動コンセプトを開発および製造しています。また、当社の NORD ECO-Service により、ドライブ技術分野における最適化と節約の可能性を高め、カーボンフットプリントの削減をサポートします。NORD ドライブは、現在および将来のあらゆる要件を満たし、世界中の空港で使用されています。

空港ロジスティクス分野の専門的ノウハウ

手荷物搬送では、スーツケース、バッグ、バックパックなど、さまざまな重量の荷物を、不規則な間隔でかなり長い距離をできる限り速く、かつエネルギーを節約しながら搬送しなければなりません。この作業は、主にベルトコンベヤやトレイコンベヤが引き受けています。

エネルギー効率に優れ、高負荷にも耐えるベルトコンベヤ/トレイコンベヤ用ドライブや、マージャーおよびダイバータ、垂直スイッチポイント、リフター、ソーター用の正確な位置決めと高ダイナミクス性能を備えたドライブなどの幅広い製品ラインナップ、そして当社の専門知識により、空港ロジスティクスのさまざまな用途に特化したドライブソリューションを提供します。

効率的な手荷物ロジスティクスシステム

当社のドライブは、高いレベルの操作安全性、ユーザー快適性、効率を提供します。極めて高い信頼性で動作し、特に高速搬送を保証し、部分負荷や部分回転数範囲においても最適なエネルギー消費性能を実現します。さらにサービスおよびメンテナンス作業が容易で、ダウンタイムが減少することから、空港ロジスティクスの効率と稼働率が向上します。

ベルトコンベヤとその周辺機材用の駆動ソリューション:

  • 完全な駆動ソリューションをワンソースから
  • 高いエネルギー効率とダイナミクス
  • 信頼性の高い技術と長寿命
  • お客様専用のソリューション
  • メンテナンスしやすいプラグアンドプレイ技術
  • 最小限のメンテナンス作業
  • 軽量化
  • 分散型周波数インバータの豊富な選択肢
  • 駆動バリエーション数の削減
  • 国際標準に準じた定評のある生産品質
  • ワールドワイドなサービス

連続運転での効率

ベルトコンベヤは、大きくかさばる搬送物を長い距離にわたり高速で経済的に輸送することができます。

ベルトコンベヤは、しばしば連続運転されるため、可能な限りエネルギー効率の高い駆動ソリューションが求められます。当社は、IE5+同期モータと特許を取得したギヤモータ DuoDrive をベースとして、最適化されたシステム効率、高い出力密度、省スペース設計を備えた将来性のある駆動コンセプトを実現します。当社のベルトコンベヤ用ドライブソリューションは、広いトルク範囲にわたり常に高効率を達成しており、部分負荷および部分回転数領域での経済的な運転に最適です。

ベルトコンベアの駆動技術:

  • 優れたエネルギー効率
  • 部分負荷および部分回転数領域での経済的な運転
  • エンコーダレスの同期モーター

高速輸送

トレイコンベヤは2本の細いベルトから構成され、その上を平らな長方形の容器(トレイまたはタブとも呼ばれる)に入った手荷物が搬送されます。これはコンベヤベルトを必要としないため、ベルトコンベヤよりも軽く動き、高速運転が可能です。従って、ブレーキ付きギヤモーターが必須であり、同様に省エネ運転も必要です。ソロモーターもしばしば使用されます。

トレイコンベヤ用駆動技術:

  • 高効率の駆動システム
  • ブレーキ付きギヤモーター
  • ギヤユニットのないソロモーター

LogiDrive® ソリューションスペース:空港

手荷物コンベヤベルト、手荷物仕分けシステムのシステムソリューション

この産業分野の最終消費者は、気候変動またはCO<sub>2</sub>ニュートラルを長期的な目標として、「環境に優しく効率的な駆動技術」を採用しています。そのためのソリューションがNORD LogiDriveのコンセプトです。総保有コスト(TCO)の意味で、バリエーション数の削減、高効率ギヤモータ、メンテナンスしやすいインバータによって、お客様のコストが大幅に削減されます。そのようにして得られた付加価値は、エネルギー消費、交換部品の在庫、そしてサービスコールの分野でお客様の利益となります。

LogiDrive®の詳細

NORDBLOC.1 ベベルギヤモータ

  • 出力: 0.12 kW - 9.2 kW
  • トルク: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • 出力: 0.35 - 3.0 kW
  • 極めて高いシステム効率
  • 洗い流せる設計のコンパクト構造
  • メンテナンス費用の最小化
  • 簡単な運転開始のためのシステムソリューションとプラグアンドプレイ

NORD UNIVERSAL モータ

  • 出力: 0.12 kW - 45 kW
  • 保護等級: IP66
  • 効率クラス IE3
  • 世界各国で認証

IE5+ 同期モータ (TEFC)

  • 出力: 0.35 kW - 11.00 kW
  • エネルギー効率の次なるレベル: IE5+
  • 世界各国での認可と実績
  • コンパクト設計
  • 調整範囲全体にわたって一定の高効率を実現

NORDAC FLEX - SK 200E - 周波数インバータ

  • 出力範囲: 0.25 - 22 kW
  • 保護等級: IP55, IP66
  • 壁取り付けまたはモータ取り付け
  • モジュラー構造による最大の柔軟性

NORDAC LINK - SK 250E - 周波数インバータ

  • 出力範囲: 0.37 - 7.5 kW
  • 保護等級: IP55、IP65
  • 壁取付け
  • 完全なプラグイン方式により、設置およびメンテナンスが簡単
  • 用途に応じて自由に構成

NORDドライブによる手荷物ロジスティクス

ハンブルク空港(ドイツ)

ハンブルク空港でのスムーズな手荷物輸送のため、モダナイゼーションの一環として、手荷物ロジスティクスも一新されました。これにはインテリジェントで高性能、かつ高い柔軟性を持つ駆動技術が必要ですが、その技術をNORDが提供しました。

参照記事へ

ドキュメント

A6030 - Application leaflet A6030 – Drive systems for baggage handling systems


A6030 - Application leaflet A6030 – Drive systems for baggage handling systems
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

S5210 - LogiDrive solution space


S5210 - LogiDrive solution space
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

効率ポテンシャルとコストポテンシャルの向上

効率、経済性、持続可能性を向上させる鍵は駆動技術です。当社は、空港ロジスティクスに対応するソリューションとサービスを提供します。当社の駆動システムは、資源を保護する使用に最適化されており、総保有コスト(TCO)の削減をサポートします。さらに、NORD ECOサービスにより、お客様のシステムや個々のドライブのエネルギー消費量の詳細なデータも見ることができます。測定と分析により、節約の可能性を発見し、お客様の用途にもっとも効率的な駆動ソリューションを提案いたします。

詳しく見る

お客様の要件に沿った駆動

NORD DRIVESYSTEMSは、空港ロジスティクス分野で長年の経験があります。お客様の要件をお伺いし、個別にご相談に応じます。当社は、ドライブの設計、エネルギー効率の向上、バリエーションの削減、自動化、デジタル化といったテーマについてお客様のお役に立てるパートナーです。

包括的なNORDドライブモジュールシステムに基づいて、お客様とともに正しいソリューションを導き出します。当社は80カ国以上に拠点を展開しており、ベルトコンベヤとその周辺機材について、プロジェクト指向のアドバイス、必要な駆動技術の高可用性、短い納期、迅速なサービスを提供することができます。

今すぐご連絡ください