小荷物ロジスティクスをさらに効率化

効率的かつ信頼性の高いインテリジェントな駆動ソリューションにより、当社は、お客様のロジスティクスセンターを稼動し続けるための最適なパートナーとなります。高効率のIE5+ギヤモーターから分散型周波数インバータまで、当社の革新的な製品ラインナップによってスムーズなプロセスを保証いたします。また、センターでの小荷物の動きに完璧に合ったソリューションを、お客様とともに実現します。

ロジスティックスセンターの駆動ソリューション

小荷物仕分け用のロジスティクスセンター(小荷物配送センターとも呼ばれる)は、記録的な速さで大量の出荷物を仕分け、地域の配送拠点に転送するための準備を完全自動で行います。ここで、特に注目されるのが当社の駆動技術です。この技術は、スムーズな稼動を担うだけではなく、エネルギー効率、効率化向上、コスト軽減に関しても大きな可能性を提供します。

迅速かつ信頼性の高い経済的な小荷物仕分け

包括的な TCOアプローチ 、用途に対する高い対応力と開発能力、長年の経験、幅広い製品ラインアップにより、クロスベルトソーターから垂直ソーター、スライディングシューソーター、ベルトコンベヤに至るまで、あらゆる用途に対して最適なソリューションを実現します。

当社の小荷物仕分けのための駆動ソリューションは、最小限のダウンタイム、低い総保有コスト (TCO)、少ないサービス/メンテナンス作業を実現する一方で、高い動作信頼性を確保し、ロジスティクスセンターにおける迅速かつ信頼性の高い経済的な小荷物輸送を保証します。また、部分負荷および部分回転数領域でも、 永久磁石同期モーター技術(PMSM) に基づき、エネルギー効率に優れたソリューションを高効率で提供します。もちろん、当社はシステムプロバイダーとして、プラグおよびケーブルを含むドライブパッケージ一式をご用意しております。これにより、取付けと取外しが瞬時に終了します。

宅配業界向け駆動技術:

  • 完全な駆動ソリューションをワンソースから
  • 分散型駆動技術によるTCO最適化システム
  • エネルギー効率とバリエーション数削減の最適なバランス
  • 最小限のダウンタイムで高い動作信頼性
  • コンパクトな省スペース設計
  • 高効率のIE4およびIE5+同期モーター
  • PLCを内蔵したインテリジェントな周波数インバータ
  • サービス/メンテナンスが少ないプラグアンドプレイソリューション

高いダイナミクスにおける効率

ロジスティクスセンターのソーター(例えばクロスベルトソーター、垂直ソーター、シューソーターなどのソーターシステム)およびインフェーダー(ソーター用供給システム)は、小荷物や小包、配送品が正しい経路をとるようにします。

ソーターが連続運転で稼動し、特に効率的に作業しなければならないのに対し、インフィーダーは特に正確さとダイナミクスが重要です。当社のIE5+同期モーター技術は、最高レベルの効率ならびに動作信頼性を実現し、総保有コストの削減に大きく貢献します。その他の利点: モーターの始動および加速では、低慣性モーメントにより高いダイナミクスを発揮します。オプションでエンコーダを内蔵することもできます。

ソーターおよびインフィーダー用駆動システム:

  • 高効率かつコンパクトなIE5+駆動コンセプト
  • 同期モーター技術による高いダイナミクス
  • クローズドループモードのためのさまざなエンコーダ仕様

信頼性を重視

宅配業界のロジスティクスセンターにおいて、コンベヤ技術の分野では、まずベルトコンベアが使用されます。ベルトコンベヤは、数キロという長い距離にわたり大量の荷物を経済的に輸送することができます。このとき、エンドレスに周回するコンベヤベルトは、同時にキャリアとしても、けん引手段としても用いられます。ベルトは、水平に配置することも、上向きや下向きに傾斜させることも可能です。

当社のモジュール型製品システムに基づいて、高い動作信頼性、ローメンテナンス、少ないエネルギー消費といったもっとも重要な要件を満たし、運転コストを大幅に低下させる、TCOを最適化した駆動ソリューションを実現します。

ベルトコンベヤのコストを削減:

  • 高速ベルトによる高い処理能力
  • 高い信頼性、ローメンテナンスの駆動コンセプト
  • エンコーダレスの同期モーター

LogiDrive® ソリューションスペース:郵便&小包

ロジスティクスセンター、小荷物配送システム、小荷物仕分けシステム向けのソリューション

この産業分野の最終消費者は、気候変動またはCO<sub>2</sub>ニュートラルを長期的な目標として、「環境に優しく効率的な駆動技術」を採用しています。そのためのソリューションがNORD LogiDriveのコンセプトです。総保有コスト(TCO)の意味で、バリエーション数の削減、高効率ギヤモータ、メンテナンスしやすいインバータによって、お客様のコストが大幅に削減されます。そのようにして得られた付加価値は、エネルギー消費、交換部品の在庫、そしてサービスコールの分野でお客様の利益となります。

LogiDrive®の詳細

NORDBLOC.1 ベベルギヤモータ

  • 出力: 0.12 kW - 9.2 kW
  • トルク: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • 出力: 0.35 - 3.0 kW
  • 極めて高いシステム効率
  • 洗い流せる設計のコンパクト構造
  • メンテナンス費用の最小化
  • 簡単な運転開始のためのシステムソリューションとプラグアンドプレイ

NORD UNIVERSAL モータ

  • 出力: 0.12 kW - 45 kW
  • 保護等級: IP66
  • 効率クラス IE3
  • 世界各国で認証

IE5+ 同期モータ (TEFC)

  • 出力: 0.35 kW - 11.00 kW
  • エネルギー効率の次なるレベル: IE5+
  • 世界各国での認可と実績
  • コンパクト設計
  • 調整範囲全体にわたって一定の高効率を実現

NORDAC FLEX - SK 200E - 周波数インバータ

  • 出力範囲: 0.25 - 22 kW
  • 保護等級: IP55, IP66
  • 壁取り付けまたはモータ取り付け
  • モジュラー構造による最大の柔軟性

NORDAC LINK - SK 250E - 周波数インバータ

  • 出力範囲: 0.37 - 7.5 kW
  • 保護等級: IP55、IP65
  • 壁取付け
  • 完全なプラグイン方式により、設置およびメンテナンスが簡単
  • 用途に応じて自由に構成

alt

排出量を削減したイントラロジスティクス

DHL(ドイツ)

2050年までに、DHLは物流に関連する排出量をゼロにすることを目標に掲げています。輸送業界のグローバルリーダーであるDHLは、これを達成するため、NORD DRIVESYSTEMSの最新技術と持続可能なソリューションを採用しています。

参照記事へ

ドキュメント

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • ダウンロード 日本語
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • ダウンロード 日本語
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

S5210 - LogiDrive solution space


S5210 - LogiDrive solution space
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • ダウンロード 日本語
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

CS0004 - Chronopost_parcel centers


CS0004 - Chronopost_parcel centers
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

CS0021 - BCS Group_Intralogistics


CS0021 - BCS Group_Intralogistics
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

効率ポテンシャルとコストポテンシャルの向上

効率、経済性、持続可能性を向上させる鍵は駆動技術です。当社は、ロジスティクスセンターに対応するソリューションとサービスを提供します。当社の駆動システムは、資源を保護する使用に最適化されており、総保有コスト(TCO)の削減をサポートします。さらに、NORD ECOサービスにより、お客様のシステムや個々のドライブのエネルギー消費量の詳細なデータも見ることができます。測定と分析により、節約の可能性を発見し、郵便&小包分野におけるお客様の用途にもっとも効率的な駆動ソリューションを提案いたします。

詳しく見る

お客様の要件に沿った駆動

NORD DRIVESYSTEMSは、宅配業界で長年の経験があります。お客様の要件をお伺いし、個別にご相談に応じます。当社は、ドライブの設計、エネルギー効率の向上、バリエーションの削減、自動化、デジタル化といったテーマについてお客様のお役に立てるパートナーです。

包括的なNORDドライブモジュールシステムに基づいて、お客様とともに正しいソリューションを導き出します。当社は80カ国以上に拠点を展開しており、ロジスティクスセンターについて、プロジェクト指向のアドバイス、必要な駆動技術の高可用性、短い納期、迅速なサービスを提供することができます。

今すぐご連絡ください