추가 주제

고객의 드라이브 솔루션에 적합한 제품 옵션

당사는 맞춤형 드라이브 솔루션으로 고객 애플리케이션의 요구 사항을 구현합니다. 까다로운 환경 조건, 특별한 안전 요구 사항 또는 국가별 인증 등은 드라이브 기술이 충족해야 하는 수많은 요구 사항 중 일부에 불과합니다.

당사는 제품 자체를 넘어 다양한 솔루션을 제공합니다. NORD는 탄탄한 기술 노하우, 포괄적인 업계 경험, 그리고 일관된 실용성을 제공합니다. 이를 통해 고객의 요구 사항을 안정적으로 충족하고 실제 현장에서 검증된 드라이브 솔루션이 탄생합니다.

AS 인터페이스 시스템

기존 ASi 시스템을 현대화하거나 구형 드라이브 전자 장치를 교체하기 위해 NORD는 기존 ASi 버스 시스템에 완벽하게 통합되는 유연하게 통합 가능한 드라이브 솔루션을 제공합니다. 연결형 플러그 앤 플레이 솔루션을 통해 신속한 시운전, 높은 시스템 가용성 및 기존 설비와의 완벽한 호환성을 보장합니다.

방폭 드라이브 솔루션

NORD DRIVESYSTEMS는 수십 년의 경험을 가진 방폭형 드라이브 공인 제조사입니다. NORD DRIVESYSTEMS의 Zone 1, 2, 21, 22용 방폭형 드라이브는 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. NORD는 방폭 인증을 받은 드라이브, 모터, 인버터 및 드라이브 시스템을 공급합니다.

국제 효율성 규정

산업 분야에 사용되는 전기 드라이브는 필요한 전체 에너지 소비량의 최대 70%를 차지합니다. 이는 많은 기업에게 최적화를 위한 큰 잠재력을 제공합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 전 세계 모든 효율성 규정과 표준에 대한 정보를 제공합니다.

CFC 개방 루프 주입 제어

혁신적인 제어 방식을 통해 동적 애플리케이션에도 센서리스 제어가 가능해져 높은 과부하 용량과 동적 응답성을 자랑합니다. CFC 개방 루프 주입 제어는 모든 NORD 영구 자석 동기 모터 제어에 적합합니다.

부식 방지

NORD는 어떤 환경적 영향에 노출되든 고객의 애플리케이션에 적합한 표면 보호 기능 을 제공합니다. 당사는 실내 및 옥외의 드라이브 솔루션에 대해 워시 다운이나 해상 조건에 맞는 최대한 내구성 있고 오래가는 표면 보호를 보장합니다.

NXD BASIC® 및 NXD tupH®

NXD 표면 처리는 특별히 알루미늄 재료용으로 개발되었습니다. 이 처리를 통해 알루미늄 표면은 특히 부식에 대한 저항력이 매우 강해져 워시 다운 애플리케이션의 까다로운 설치 환경과 극한 조건에서도 알루미늄 부품의 강점을 드러냅니다.

고객님께 드리는 약속:
Our Solution. Your Success.

저희는 고객이 어플리케이션을 성공적으로 구현하실 수 있도록 다음과 같은 지원을 제공합니다.

  • 높은 업계 전문성 – 드라이브 설계, 계산 및 선택에서 애플리케이션별 노하우와 업계 전문가 보유
  • 맞춤형 프로젝트 컨설팅 – 초기 구상부터 건설 단계, 시운전까지
  • 포괄적인 모듈형 제품 시스템 – 다양한 요구 사항에 맞는 맞춤형 드라이브 시스템
  • 전 세계 서비스 – 80개국 이상에 걸친 글로벌 네트워크

특별한 솔루션이 필요하신가요? 유연한 모듈형 제품 시스템을 만나보세요

당사는 물품을 이동해야 하는 모든 곳에서 개별적으로 구성된 드라이브 구성 요소와 시스템을 제공합니다. 이송, 혼합, 교반, 인양 또는 하강 등 모든 동작에는 효율적이고 안전한 드라이브가 필요합니다.

당사의 모듈형 드라이브 시스템은 고객 애플리케이션의 요구 사항을 실현할 수 있는 기반을 제공합니다. 이때 당사는 높은 유연성을 갖춘 전자 드라이브 기술의 포괄적인 모듈형 제품 시스템을 제공합니다. 경제적, 기술적 측면에서 고객의 애플리케이션에 가장 적합한 드라이브 솔루션을 구현할 수 있도록 고객 맞춤형 컨설팅을 제공합니다.

고객의 요구 사항은 끊임없이 변하며, 당사는 이러한 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다. 당사는 드라이브 구성 요소뿐만 아니라 서비스 역시 지속적으로 개발하고 있습니다. 고객 포털 myNORD의 제품 구성기 등이 여기에 포함됩니다. 당사는 고객이 기술적, 경제적, 그리고 환경적으로 발전할 수 있도록 지원하는 솔루션을 제공합니다.