CFC 개방 루프 주입 제어

엔코더 없이도 강력한 동기 모터 제어

혁신적인 제어 방식을 통해 동적 애플리케이션에도 센서리스 제어가 가능해졌습니다. NORD는 CFC 개방 루프 주입 제어를 통해 엔코더 피드백 없이 작동하는 영구 자석 동기 모터 기반의 드라이브 시스템을 한 단계 더 발전시켰습니다. 이 제어 방식은 높은 과부하 용량과 동적 응답성을 자랑합니다.

CFC 개방 루프 주입 제어의 장점

높은 비용 효율성

  • 엔코더가 필요하지 않습니다. 따라서 자재비와 설치비가 절감됩니다.
  • 특히 부분 부하 영역에서 이 방식은 높은 에너지 효율을 달성합니다.
  • 동적 애플리케이션에서 모터 크기를 더 작게 설계할 수 있습니다.

빠른 시운전

  • 엔코더 시운전이 필요하지 않습니다.
  • 지능형 제어 방식 덕분에 플러그 앤 플레이 방식으로 솔루션을 빠르게 바로 사용할 수 있습니다.

최적의 과부하 용량 및 높은 동적 응답성

  • 150% 과부하 상태에서 시동이 이루어집니다.
  • NORD의 주입 제어 방식은 램프 시간 단축을 통해 보다 역동적인 가속을 가능하게 합니다.

지속 가능한 솔루션

  • 콤팩트한 구조, 가벼운 무게, 높은 에너지 효율은 CFC 개방 루프 주입 제어가 적용된 드라이브 시스템을 지속 가능한 솔루션으로 만들어 줍니다.

부하 변화가 잦은 애플리케이션에 적합

  • 이 제어 방식은 컨베이어 시스템, 포장, 생산 등의 애플리케이션에 이상적입니다.

당사 제품

CFC 개방 루프 주입 제어는 모든 NORD 영구 자석 동기 모터 제어에 적합합니다. 이 제어 방식은 현재 두 주파수 변환기에 기본으로 제공되고 있습니다. 향후 NORD의 모든 주파수 변환기에 적용될 예정입니다.

NORDAC ON+

  • 출력: 0.37 – 3.00kW
  • 분산형 주파수 변환기
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스를 통한 손쉬운 시스템 통합
  • 플러그 앤 플레이를 통한 신속한 시운전
  • 펌웨어 1.3부터 ​​CFC 개방 루프 주입 제공

NORDAC PRO SK 500P

  • 출력: 0.25 – 160kW
  • 제어 캐비닛 설치용 주파수 변환기
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스를 통한 손쉬운 시스템 통합
  • USB 인터페이스를 통한 무전압 매개변수 설정
  • 펌웨어 1.4부터 CFC 개방 루프 주입 제공

IE4 동기모터

  • 출력: 1.1 – 5.50kW
  • 효율 등급 IE4
  • 전 세계 승인 및 허가

IE5+ 동기 모터(TENV)

  • 출력: 0.35 – 2.20kW
  • 최고 효율 등급 IE5+
  • 전체 조정 범위에서 일관되게 높은 효율
  • 팬리스, 위생적인 ​​설계, NXD 표면 보호 처리 옵션 제공
  • 전 세계 승인 및 허가

IE5+ 동기 모터(TEFC)

  • 출력: 0.35– 11.00kW
  • 최고 효율 등급 IE5+
  • 전체 조정 범위에서 일관되게 높은 효율
  • 전 세계 승인 및 허가

DuoDrive

  • 출력: 0.35 – 3.0kW
  • IE5+ 모터와 1단 헬리컬 기어 유닛이 있는 통합 기어드 모터 콘셉트
  • 높은 시스템 효율
  • 위생적인 ​​설계, NXD 표면 보호 처리 옵션 제공

CFC 개방 루프 주입 제어는 어떻게 작동하나요?

주입 기반 속도 제어는 엔코더 없이도 동기 모터의 속도와 토크를 정밀하게 제어하는 ​​벡터 제어 방식입니다. 동기 모터에서 회전자 위치를 파악하기 위해 전류 신호가 모터 권선 시스템에 주입됩니다. 거기에서 나오는 피드백 신호를 통해 현재 회전자 위치를 신뢰성 있게 추정할 수 있습니다.

NORD의 모터 제어에 대해 자세히 알아보십시오.

CFC 개방 루프 주입 제어에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요? NORD가 자사 제품 모듈에서 제공하는 엔코더 피드백이 있거나 없는 다른 제어 방식에도 관심이 있으신가요? 귀사의 애플리케이션에 가장 적합한 모터 제어 방식과 이를 최적으로 통합하는 방법을 알고 싶으신가요?

저희 전문가가 기꺼이 답변해 드리겠습니다. 문의해 주시면 감사하겠습니다!