NORD 드라이브 전자 장치가 있는 AS 인터페이스 시스템

NORD으로 ASi 시스템을 위한 레트로핏 구현

다음과 같은 문제가 발생하셨습니까?

더 이상 사용할 수 없게 된 드라이브 전자 장치를 교체하거나 기존 ASi 시스템을 현대화하고 싶으신가요?

NORD는 레트로핏 프로젝트의 범위에서뿐만 아니라 작동 중에 기존 ASi 버스 시스템에 원활하게 통합되는 플렉시블 통합 드라이브 솔루션을 제공합니다.

분산형 드라이브 전자 장치인 NORDAC LINK 및 NORDAC FLEX는 빠른 시가동, 높은 시스템 가용성, 기존 시스템과의 완벽한 호환이 가능한 착탈식 플러그 앤 플레이 솔루션입니다. 이렇게 해서 NORD는 ASi 버스 시스템을 경제적으로 현대화하고 미래 지향적인 방식으로 운영할 수 있도록 지원합니다.

브로슈어 다운로드

AS 인터페이스 시스템의 장점

설치 작업, 시가동 시간 및 유지보수 비용이 결정적인 요소인 경우가 자주 있습니다. 특히 분산형 드라이브 솔루션이나 여러 센서와 액추에이터가 있는 애플리케이션에서 케이블 배선 작업은 복잡하고 문제가 발생하기 쉽습니다.

AS 인터페이스(ASi)는 이때 효율적인 솔루션을 제공합니다. 최하위 필드 레벨용 지능형 필드버스 시스템으로서 센서와 액추에이터의 연결을 현격하게 간소화합니다. 데이터와 전력이 2선 프로파일 케이블을 통해 함께 전송되기 때문에 배선 작업이 크게 줄어듭니다. 전력 요구량이 적은 장치에는 직접 전력을 공급할 수 있습니다.

시스템의 단순한 토폴로지는 구성 요소를 유연하게 통합하고 확장시킬 수 있어 ASi 개조나 개량을 문제 없이 가능하게 합니다. 자동 어드레싱과 진단 기능은 또한 시가동과 지속적인 작동을 용이하게 해줍니다. 이렇게 해서 AS 인터페이스 시스템은 특히 분산형 드라이브 솔루션에서 시간과 재료비를 줄여주고 잠재적인 문제 원인을 최소화해 줍니다.

ASi 애플리케이션과 NORD의 안정적인 통합

NORD 드라이브 장치를 사용하면 시스템 통합이 특히 쉬워집니다. NORDAC LINK 및 NORDAC FLEX 는 ASi가 내장된 주파수 인버터로 유연하게 사용할 수 있습니다. ASi가 내장된 NORDAC LINK 모터 스타터는 또한 ASi V2.0 및 ASi V3.0을 지원하는 덕분에 기존 시스템에 완벽하게 통합할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 솔루션으로서, 작동 중일 때에도 기존 시스템에서 ASi 레트로핏을 하는 데 적합합니다.

NORD 전자 드라이브 장치를 사용한 레트로핏의 이점

  • 전 세계적 가용성 및 지원
  • 공항 및 창고 분야의 글로벌 경쟁력
  • 착탈식, 표준화된 플러그 앤 플레이 솔루션
  • 프로젝트 계획 시 컨설팅과 지원
  • 개별 구성 및 기능 확장 가능
  • 최대 22kW의 분산형 드라이브 전자 장치
  • AS 인터페이스 표준 V2.0 및 V3.0 지원
  • 기존 시스템의 간편한 개량

ASi 인터페이스가 내장된 NORD 전자 드라이브 장치

NORDAC LINK SK 155E –
모터 스타터

  • 벽면 장착형
  • 표준화된 커넥터
  • 자유롭게 구성 가능
  • 모듈식 구조
  • 출력 범위: 0.06 – 3.0 kW

NORDAC LINK SK 250E –
주파수 변환기

  • 벽면 장착형
  • 표준화된 커넥터
  • 자유롭게 구성 가능
  • 모듈식 구조
  • 출력 범위: 0.37 - -7.5kW

NORDAC FLEX SK 200E –
주파수 변환기

  • 모터 및 벽면 장착형
  • 직접 배선 또는 표준화된 커넥터
  • 기능적 조정
  • 매우 콤팩트한 공간 절약형 디자인
  • 출력 범위: 0.25 – 22 kW

슬레이브 프로파일 개요

NORD의 드라이브 전자 장치에는 다양한 ASi 슬레이브 프로파일이 통합되어 있어 기존 ASi 시스템에 빠르게 호환할 수 있는 통합이 가능합니다. 다음 개요에서는 지원되는 버전 V3.0 및 V2.0의 주요 기술적 측면을 고객의 계획과 시스템 통합을 위해 간략하게 요약하여 보여줍니다.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
슬레이브 프로파일 S − 7.A S − 7.0
I/O 코드 7 7
ID 코드 A 0
외부 ID 코드 1/2 7 F
주소 1A − 31A 및 1B − 31B
(기본 설정: 0A)
1 − 31
(기본 설정: 0)
사이클 시간 슬레이브 → 마스터 ≤ 10 ms
마스터 → 슬레이브 ≤ 21 ms
≤ 5ms
페이로드 수(버스 I/O) 4I / 40 4I / 40

레트로핏 프로젝트를 위한 솔루션

개량이나 시스템 확장 시, ASi 인터페이스를 탑재한 당사의 분산형 주파수 인버터와 모터 스타터는 기존 시스템에 유연한 가능성을 제공합니다.

모든 정보는 브로슈어에서 확인하실 수 있습니다.

지금 무료로 다운로드하기

부문별 전문가에게 문의하십시오

NORD는 NORDAC LINK 및 NORDAC FLEX 주파수 변환기로 검증된 기능성에 간단한 통합이 가능한 ASi 장치를 제공합니다. 기존 시스템의 현대화나 신규 프로젝트의 기본 솔루션으로 안성맞춤입니다. 가장 적합한 드라이브 솔루션을 찾으실 수 있도록 기꺼이 도와드리겠습니다. 저희에게 문의해 주십시오.

NORD 서비스

설계와 엔지니어링

간편한 드라이브 설계
NORD 모듈 시스템이 제공하는 광범위한 제품 솔루션으로 고객의 거의 모든 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 그러나 선택의 폭이 넓으면 정보의 홍수에 빠질 수도 있습니다. 디지털 셀프 서비스이든 개별 컨설팅이든: 당사는 드라이브 선택 시 도움을 드리고 가장 적합한 드라이브 시스템을 효과적으로 구현하는 방법을 제시해 드립니다.

현대화 및 업그레이드

기술적 업그레이드
구동장치의 현대화는 최신 기술로 업그레이드하고 효율성을 높여 탄소 발자국을 줄이는 역할을 합니다. 기술 발전의 혜택을 누리고 구동 기술을 업데이트하십시오! NORD는 무엇이 중요한지 알고 있는 전문적이고 경험이 풍부한 파트너로 고객과 함께합니다.

NORD ECO 서비스

에너지 절감 잠재력 발견
NORD ECO-Box를 사용하면 설비의 에너지 소비에 대해 구체적으로 알 수 있고 결과 분석을 사용하여 에너지 수요를 줄이기 위한 가능성을 찾을 수 있습니다.