Software
NORD CAD 8.3.7 Build 1

Software om maattekeningen, overzichtstekeningen en 3D-modellen te maken en te bekijken.
Het programma NORD CAD biedt de mogelijkheid om reductoren of motorreductoren als 2D maattekening af te drukken of als overzichtstekening in de maatstaf 1:1 in een CAD-systeem te integreren. Met NORD CAD kunnen ook 3D-modellen aangemaakt worden.
NORD CAD is beschikbaar als Windows-versie of online op het internet. De Windows-versie ondersteunt voor de 3D-modellen ook native formaten zoals bijv. Inventor, SolidWorks of Autocad (vereist een geïnstalleerd doelsysteem). De online-versie stelt drie standaardformats (sat, stp, iges) in de vorm van een ZIP-bestand ter beschikking om te downloaden.
- Talen:
- Engels , Chinees
- Systeemvoorwaarden:
- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Uitgavedatum:
- 3 mei 2017
- Versie:
- 8.3.7 Build 1
- Downloaden:
- Start